Prova la ricerca per parole chiave, numero d'ordine, codice prodotto o numero di serie, per es. "CM442" o "Informazione tecnica"
Per avviare la ricerca, digitare almeno 2 caratteri.
Armatura a deflusso Raman collegata a una sonda Rxn-10

Armatura a deflusso Raman

Misura precisa della composizione di campioni con prelevamento di volumi ridotti a intervalli veloci per l'ottimizzazione delle applicazioni a valle

KRFB
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
Filtra task misura /applicazione
Task misura/applicazione

Configura per scaricare i disegni CAD del prodotto

  • Principio di misura

    Spettroscopia Raman

  • Temperatura

    Banco di flusso micro:
    Funzionamento:
    0...40° C/32...104°F
    Stoccaggio:
    -10...50° C/14...122°F
    Cella di flusso micro:
    Funzionamento:
    0...40° C/32...104°F
    Stoccaggio:
    -20...60°C/-4...140°F

  • Umidità relativa

    Cella a deflusso micro:
    Stoccaggio:
    < 90% in assenza di condensa

  • Dimensioni (larghezza x altezza x profondità)

    Banco di flusso micro:
    254 x 102 x 66 mm
    10,0 x 4,0 x 2,6 inch
    cella a deflusso micro:
    46 x 25 x 11 mm
    1.8 x 1.0 x 0.4 inch

  • Compatibilità delle sonde di campionamento

    Raman Rxn-10 in tandem

  • Interfaccia campione

    Banco di flusso micro:
    Cella a deflusso micro

  • Pressione

    Cella a deflusso micro:
    Pressione max.: 4,8 barg/70 psig

  • Materiali parti bagnate

    Cella a deflusso micro:
    Corpo: acciaio inox 316L
    Finestra: Materiale brevettato, ottimizzato per bioprocessi
    Rifinitura superficiale: Ra 15 con elettrolucidatura secondo ASME BPE SF4
    Adesivo: compatibile USP Classe VI e ISO 10993

  • Metodo di sterilizzazione

    Cella a deflusso micro:
    CIP/SIP

  • Connessione al processo

    Cella a deflusso micro:
    5/16-24 ferrule a fondo piatto
    Tubi fino a OD 3/16 inch

  • Spessore percorso fluido

    Banco di flusso micro:
    1,0...5,0 mm (cella a deflusso guidata)
    Cella a deflusso micro:
    2,5 mm

  • Condizioni di portata (cella a deflusso)

    Cella a deflusso micro:
    Laminare

  • Portata volumetrica massima cella a deflusso (ml/min)

    Cella a deflusso micro:
    15

  • Amplificazione disponibile o fattore di amplificazione?

    Banco di flusso micro:

    > 3,0 (TIPICO)
    > 2,5 (MIN)