Support up to 4 gas runs or 2 liquid runs per module (Flow-X/M, Flow-X/C)
Inputs
6x analog transmitter input, high accuracy Input types are 4 to 20 mA, 0 to 20 mA, 0 to 5 V, 1 to 5 V Accuracy mA inputs; 0.002% FS at 21 °C, 0.008% at full ambient range of 0-60 °C, long-term stability 0.01% per year Resolution: 24 bits. Analog inputs have the same earthing relative to all other electronic devices.
16x digital status inputs. Resolution 100ns (10MHz)
Outputs
4x analog output for process outputs and flow / pressure control. Resolution 14 bits, 0.075% FS. Analog outputs share same ground floating in relation to all other electronics.
16x digital output, open collector. Rating 100mA @24V
Il flow computer Flow-X fornisce conversione del volume di gas, registrazione degli eventi, registrazione dei parametri e resocontazione tramite l'impiego di una tecnologia allo stato dell'arte. Moduli identici vengono combinati in diverse custodie, per una versione multi-stream Flow-X/P fino a 1 - 4 distanze di misura con touchscreen locale, oppure per la versione Flow-X/S per installazioni più piccole con un'unica distanza di misura. Il dispositivo è il partner perfetto per soluzioni di misura fiscale del gas in installazioni con misuratori di portata gas a ultrasuoni FLOWSIC600.
Misura fiscale di gas
Applicazioni complesse con gas naturale e gas di processo
Proprietà del dispositivo:
configurazione omologata MID per flussi di misura del gas con FLOWSIC600
moduli potenti per applicazioni complesse
ogni modulo dotato di CPU, memoria e ingressi/uscite uguali
interfaccia utente intuitiva per display grafico e web browser
accesso remoto effettivo tramite Ethernet
computer di stazione per flussi multipli
Vantaggi
Riduzione di costi di installazione e pianificazione grazie a configurazioni standard
Conversione del volume estremamente accurata grazie a svariati cicli di calcolo al secondo
Elevata affidabilità grazie a moduli indipendenti con conversione del volume propria e memorizzazione di valori misurati, letture dei contatori ed eventi
Facile ampliamento delle installazioni con moduli dotati di ingressi/uscite uguali e configurazione tramite software al 100%
Riduzione dei costi per assistenza e manutenzione grazie a manutenzione remota a prova di manomissione
Integrazione di sistema economica e flessibile di flussi multipli
Schluchseewerk AG voleva registrare e ottimizzare l'efficienza delle sue turbine nell'impianto di pompaggio di Wehr. Endress+Hauser offre la soluzione ottimale con il suo misuratore di portata a ultrasuoni clamp-on.
GPsol, insieme a Endress+Hauser, ha sviluppato un sistema che misura separatamente ogni componente del prodotto estratto dai pozzi di estrazione e fornisce il maggior numero di informazioni possibili sul flusso in tempo reale.
Con il nuovo banco di taratura di Endress+Hauser, Wintershall Dea può tarare i misuratori di portata Promass F con gli idrocarburi come previsto dalle norme di legge – un'opzione sensibilmente più economica rispetto alla taratura sul posto.
gas volume conversion, event logging, parameter logging, and reports
Number of applications
Support up to 4 gas runs or 2 liquid runs per module (Flow-X/M, Flow-X/C)
Calculations
Gas property calculations: AGA 5, AGA 8 Part 1, AGA 8 Part 2 (GERG-2008), AGA 10 AGA NX-19 GERG-2008 GERG91mod (GOST 30319.2-1996) GOST 30319.2-2015 GSSSD MR-113 ISO 6976, ISO 12213 Parts 2 and 3 S-GERG Flow rate calculations: AGA 3, AGA 7, AGA 9, AGA 11
Electrical connection
Voltage 24 V DC (± 10%), with redundant connections Current consumption: Flow-X/P0, X/M, X/S: ≤ 0.4 A nominal; ≤ 0.8 A maximal Flow-X/C: ≤ 0.6 A nominal; ≤ 1.0 A maximal
Ambient temperature range
Flow-X/S: -40 °C ... +75 °C Flow-X/C, Flow-X/P, Flow-X/R: 0 °C ... +60 °C
System
CPU and memory: 800 MHz, 512 MB RAM, 1 GB flash memory Clock: Real-time clock, accuracy better than 1 sec/day Gold cap for date and time retention Watchdog: Hardware and software watchdog timer Tamper switch: Mechanical tamper switch to prevent changing of the application and vital parameters within that application
Supported gas chromatographs
Supports all common gas chromatographs (including ABB NGC8200 series, ABB BTU8100, Danalyser, Yamatake HGC, Encal 3000, Angus GQA, Siemens Maxum and Sitrans)
Conformities
2014/32/EU Measuring Instruments Directive (MID)
Directive 2014/30 / EC relating to electromagnetic compatibility
2012/19/EU WEEE Directive (WEEE 2)
2011/65/EU RoHS
OIML R117-1
WELMEC 7.2, 8.3, 8.8
API 21.1
Hazardous area approvals
Applies for FlowX/M and X/S only Class I, Division 2, Groups A, B, C, and D, T4 Class I, Zone 2, Group IIC, T4 IECEx Ex ec IIC Gc ATEX II 3 G Ex ec IIC Gc
Inputs
6x analog transmitter input, high accuracy Input types are 4 to 20 mA, 0 to 20 mA, 0 to 5 V, 1 to 5 V Accuracy mA inputs; 0.002% FS at 21 °C, 0.008% at full ambient range of 0-60 °C, long-term stability 0.01% per year Resolution: 24 bits. Analog inputs have the same earthing relative to all other electronic devices.
16x digital status inputs. Resolution 100ns (10MHz)
Outputs
4x analog output for process outputs and flow / pressure control. Resolution 14 bits, 0.075% FS. Analog outputs share same ground floating in relation to all other electronics.
16x digital output, open collector. Rating 100mA @24V
Continua la selezione tra tutte le opzioni possibili
Diamo valore alla tua privacy
Utilizziamo i cookie per migliorare la tua esperienza di navigazione, raccogliere dati statistici per ottimizzare la funzionalità del sito e fornire contenuti o annunci pubblicitari personalizzati.
Selezionando "Accetta tutti", ci autorizzi a utilizzare i cookie.
Per maggiori dettagli, consulta la nostra Politica sui cookie .