Cubemass DCI è il sensore collaudato per la misura di portate minime in skid, banchi prova e robotica industriale, ad esempio in applicazioni come la laccatura o la finitura superficiale. Né l'alta pressione né le condizioni di flusso alternato ne compromettono la precisione. I produttori di apparecchiature apprezzano Cubemass CDI come sensore compatto Coriolis con diverse possibilità di comunicazione.
Il principio di misura opera indipendentemente dalle caratteristiche fisiche del fluido, quali viscosità o densità
Misura accurata delle più piccole portate di liquidi e gas
Proprietà del dispositivo
Diametro nominale: DN 1 ... 6 (1/24 ... 1/4")
Pressione di processo fino a 400 bar (5800 psi)
Temperatura del fluido fino a +200 °C (+392 °F)
Dispositivo in versione compatta o remota
Modbus RS485
Uscita flessibile
Vantaggi
Misura accurata delle più piccole quantità di liquidi e gas
Installazione salvaspazio - design compatto a tubo singolo
Installazione in economia di spazio - nessun tratto in ingresso/uscita
Adatto per skid - sensore di peso leggero
Messa in servizio rapida – dispositivi preconfigurati
La pulizia efficiente dei componenti è una parte importante della produzione industriale di componenti. Per questo Borer Chemie AG si affida alla misura di concentrazione con Teqwave F, I e T.
Waldbrand Destillerie usa Teqwave per misurare costantemente la concentrazione di alcool. Il dispositivo può compensare le interferenze incrociate ed essere adattato alle proprietà specifiche di una bevanda
Grazie alla misura della viscosità in linea, un produttore di ketchup è adesso in grado controllare la qualità durante la produzione, evitare i tempi di attesa dei risultati di laboratorio, eliminare le perdite di prodotto e ridurre i costi non pianificati
Prodotti semplici
Selezione, installazione e messa in funzione semplice
Sensore compatto per piccole quantità con integrazione di sistema senza soluzione di continuità. Misura accurata delle più piccole quantità di liquidi e gas.
Caratteristiche del sensore
Installazione salvaspazio - design compatto a tubo singolo. Minori punti di misura di processo - misura multivariabile (portata, densità, temperatura). Adatto per skid - sensore di peso leggero. Diametro nominale: DN 1 a 6 (¹⁄₂₄ a ¹⁄₄"). Pressione di processo fino a 400 bar (5800 psi). Temperatura del fluido fino a +200 °C (+392 °F).
Caratteristiche del trasmettitore
Elevata flessibilità nell'integrazione del sistema - ampia gamma di interfacce di comunicazione. Messa in servizio rapida - dispositivi preconfigurati. Recupero automatico dei dati per la manutenzione. Apparecchio in versione compatta o remota. Uscite flessibili. Modbus RS485.
Standard: –20 … +60 °C (–4 … +140 °F) Opzione: –40 … +60 °C (–40 … +140 °F)
Materiale del corpo del sensore
1.4301 (304), resistente alla corrosione
Materiale della custodia del trasmettitore
Alluminio pressofuso verniciato a polvere
Protezione elettronica
Custodia IP67, Type 4x. Trasmettitore separato: custodia IP67, Type 4x
Display / Operazione
Display a 4 righe retroilluminato con touch control (controllo dall'esterno) Configurazione eseguibile mediante display locale, web browser web e tool operativi
Uscite
4 uscite modulari: 0-20 mA (attiva)/4-20 mA (attiva/passiva) Uscita impulsi/frequenza/contatto (passiva), impulsi sfasati Relè
Ingressi
1 ingresso modulare: stato
Comunicazione
HART, Modbus RS485
Alimentazione
16 … 62 V c.c. 85 … 260 V c.a. (45 … 65 Hz) 20 … 55 V c.a. (45 … 65 Hz)
Approvazioni Ex
ATEX, IECEx, NEC/CEC, NEPSI
Altri certificati e approvazioni
Certificato materiali 3.1, taratura eseguita su banchi di taratura accreditati (secondo ISO/IEC 17025), NAMUR, SIL CRN
Sicurezza funzionale
Sicurezza funzionale secondo IEC 61508, in applicazioni rilevanti per la sicurezza secondo IEC 61511
Certificati e approvazioni metrologiche
Taratura eseguita su strutture accreditate (secondo ISO/IEC 17025), NAMUR
Certificati dei materiali
Certificato materiali 3.1
Principio di misura
Coriolis
Nome del prodotto
Sensore compatto per piccole quantità con integrazione di sistema senza soluzione di continuità. Misura accurata delle più piccole quantità di liquidi e gas.
Caratteristiche del sensore
Installazione salvaspazio - design compatto a tubo singolo. Minori punti di misura di processo - misura multivariabile (portata, densità, temperatura). Adatto per skid - sensore di peso leggero. Diametro nominale: DN 1 a 6 (¹⁄₂₄ a ¹⁄₄"). Pressione di processo fino a 400 bar (5800 psi). Temperatura del fluido fino a +200 °C (+392 °F).
Caratteristiche del trasmettitore
Elevata flessibilità nell'integrazione del sistema - ampia gamma di interfacce di comunicazione. Messa in servizio rapida - dispositivi preconfigurati. Recupero automatico dei dati per la manutenzione. Apparecchio in versione compatta o remota. Uscite flessibili. Modbus RS485.
Interfaccia di comunicazione WirelessHART Velocità di trasmissione: Nominale 250 kBits/s, Frequenza operativa: 2,4 GHz (banda ISM), Campo di trasmissione in condizioni di riferimento, All'aperto 250 m, all'interno 50 m
Interfaccia di comunicazione WirelessHART Velocità di trasmissione: Nominale 250 kBits/s, Frequenza operativa: 2,4 GHz (banda ISM), Campo di trasmissione in condizioni di riferimento, All'aperto 250 m, all'interno 50 m
Utilizziamo i cookie per migliorare la tua esperienza di navigazione, raccogliere dati statistici per ottimizzare la funzionalità del sito e fornire contenuti o annunci pubblicitari personalizzati.
Selezionando "Accetta tutti", ci autorizzi a utilizzare i cookie.
Per maggiori dettagli, consulta la nostra Politica sui cookie .