La nuova gamma di sensori radar Micropilot da 80 GHz
Progettati per esigenze specifiche: le tue!
La nuova generazione dei nostri sensori radar a spazio libero Micropilot da 80 GHz soddisfa i vostri personali requisiti grazie a semplicità, sicurezza intelligente e maggiore efficienza. Nuove tecnologie di comunicazione come Ethernet-APL predispongono il vostro impianto per il futuro. La Heartbeat Technology aumenta la produttività dei vostri processi. L'ampio portfolio prodotti offre soluzioni per qualsiasi applicazione: industria chimica, Oil & Gas e dei primaries, nonché impianti di produzione di energia e settore energetico.
Vantaggi
Semplicità: l'utilizzo dei dispositivi della gamma Micropilot richiede solo un breve periodo di formazione. Il funzionamento, semplice e intuitivo, avviene in tempo reale. L'utente deve solo seguire la procedura guidata per la messa in servizio e i controlli funzionali.
Sicurezza intelligente: la portata radar garantisce la sicurezza funzionale e del personale grazie alle procedure guidate per messa in servizio o test di verifica funzionale e alla semplicità di trasmissione dei parametri tramite HistoROM, senza contare i vantaggi della nostra più che ventennale esperienza in campo SIL.
Aumentata produttività: la Heartbeat Technology offre funzioni di verifica, diagnostica e monitoraggio dei processi. L'autodiagnostica e la diagnostica di processo permanente nonché la manutenzione predittiva riducono i tempi di fermo degli impianti.
Prestazioni: la nostra nuova generazione di sensori radar da 80 GHz combina la massima accuratezza garantita da un nuovo chip radar e la tecnologia radar da 80 GHz per fornire un'eccellente tecnologia di misura radar utilizzabile in un'ampia gamma di applicazioni.
A prova di futuro: i dispositivi sono predisposti per la trasformazione digitale e l'Industry 4.0, grazie ad esempio a opzioni di comunicazione allo stato dell'arte come Ethernet-APL, che permette la trasmissione dati ad alta velocità, nonché alla maggiore disponibilità di impianto.
Ampia gamma di applicazioni

Pronto per il futuro e praticamente per ogni applicazione: il nostro radar da 80 GHz soddisfa le esigenze e i requisiti degli utenti in un'ampia gamma di settori e industrie. Per i clienti dell'industria estrattiva, mineraria e metallurgica, i nostri sensori radar da 80 GHz semplificano l'attività di gestione degli impianti sotto ogni aspetto. Versatilità e facilità di funzionamento dei dispositivi sono a vostro completo vantaggio.
>> Scoprite il radar da 80 GHz per applicazioni con solidi sfusi

Sicurezza funzionale, sicurezza delle persone e prevenzione degli errori sono fondamentali nell'industria Oil & Gas e chimica. La misura dei livelli di sostanze pericolose, a temperature estreme o in fluidi aggressivi, trae vantaggio dalla nostra più che ventennale esperienza in campo SIL. I nostri sensori radar da 80 GHz, che possono essere utilizzati fino a 450 °C e 160 bar, sono stati sviluppati secondo la norma IEC 61508.

Il sensore radar senza contatto Micropilot FMR63B offre semplicità, sicurezza ed efficienza anche nelle applicazioni igieniche. Il dispositivo di misura in acciaio inossidabile può essere pulito anche con detergenti aggressivi e soddisfa i più elevati standard di conformità. La Heartbeat Technology con rilevamento di schiuma e depositi e il Radar Accuracy Index aumentano l'efficienza e consentono di prolungare i cicli di taratura.
Facilità di utilizzo

Desiderate processi il più possibile semplici? L'utilizzo dei dispositivi della gamma Micropilot richiede solo un breve periodo di formazione. Il funzionamento tramite l'app SmartBlue Endress+Hauser e smartphone o tablet, semplice e intuitivo, avviene in tempo reale. La nuova interfaccia utente vi guida passo passo lungo la procedura di messa in servizio o i controlli funzionali. La portata ampliata dei misuratori radar da 80 GHz soddisfa i requisiti praticamente di ogni applicazione.
Maggiore sicurezza

Non siete disposti a scendere a compromessi quando si tratta di sicurezza? Grazie alla nostra ventennale esperienza in campo SIL, alla quale abbiamo attinto per sviluppare il nostro nuovo sensore radar da 80 GHz, i rischi per la sicurezza vengono ridotti in modo sistematico e considerevole. Così potete limitare i costi per i test e proteggere il personale e l'ambiente in modo sostenibile. Gli errori sistematici vengono ridotti grazie all'uso di procedure guidate per messa in servizio, bloccaggio SIL e test di verifica funzionale. Il semplice accesso a distanza ai misuratori permette al personale di non entrare nelle aree pericolose.
Aumentata produttività

I vostri requisiti sono stringenti in fatto di efficienza? La vostra efficienza viene ulteriormente migliorata dalle tecnologie di comunicazione come Ethernet-APL. Inoltre, la Heartbeat Technology incrementa affidabilità e produttività tramite la diagnostica. Le verifiche possono essere eseguite direttamente presso il punto di misura, senza interruzione del processo o necessità di rimuovere il dispositivo. Le funzioni di monitoraggio, oltre a prolungare gli intervalli di manutenzione, vi forniscono dati per la manutenzione predittiva.
Progettati per esigenze speciali: le vostre.
La nuova generazione di sensori radar da 80 GHz Micropilot
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
Download
-
-
Dati aziendali
Innovation Brochure - Progettata per esigenze speciali: le tue.
Innovation brochure - La nuova generazione di sensori radar a 80 GHz - Micropilot
Dimensione del file:
Nome del file:
-
-
-
Dati aziendali
eBook - Progettato per esigenze speciali: le tue.
eBook - La nuova generazione di sensori radar da 80 GHz - Micropilot
Dimensione del file:
Nome del file:
-
-
-
Dati aziendali
Heartbeat Technology Radar Accuracy Index
Heartbeat Technology Radar Accuracy Index - Tenere d'occhio la propria precisione
Dimensione del file:
Nome del file:
-