Prova la ricerca per parole chiave, numero d'ordine, codice prodotto o numero di serie, per es. "CM442" o "Informazione tecnica"
Per avviare la ricerca, digitare almeno 2 caratteri.
Pannello multiparametrico per l'acqua potabile con misura dell'ossigeno

Pannello multiparametrico per l'acqua potabile con misura dell'ossigeno

Pannello "chiavi in mano" per misurare i principali parametri per l'acqua potabile: ossigeno disciolto, torbidità, pH e conducibilità

71546523
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
Prezzo dopo la configurazione nel carrello

Questo prodotto non è disponibile per il mercato italiano

*Please contact your Endress+Hauser sales partner for any further questions.

I vantaggi a colpo d'occhio

  • I pannelli completamente assemblati sono soluzioni complete per il monitoraggio dei processi di acqua potabile. Questi pannelli assicurano sempre una panoramica sicura e affidabile dei parametri più importanti per l'acqua potabile, quali ossigeno disciolto, torbidità, pH e conducibilità. Tubazioni, armature e connessioni al processo standardizzate semplificano l'integrazione in qualsiasi processo. Tutti i vantaggi della facilità di pianificazione e installazione, nonché di una rapida messa in servizio e di una scelta oculata della tecnologia di misura.

  • Tutto da un'unica fonte

    Semplicità di ordinazione di tutti i componenti per il monitoraggio dell'acqua potabile, completamente assemblati e provenienti da un unico fornitore.

  • Sempre pronti per le misure

    Grazie ai sensori tarati in fabbrica, il pannello per acqua potabile è immediatamente pronto all'uso. Un'armatura con monitoraggio integrato della portata garantisce che la misura sia sempre operativa.

  • Massima flessibilità

    La progettazione modulare della soluzione consente un perfetto adattamento ai requisiti del processo e offre la massima flessibilità per futuri ampliamenti dei punti di misura.

  • Facilità di installazione e messa in servizio

    Con il pannello di monitoraggio della qualità dell'acqua Endress+Hauser, installare e mettere in servizio i punti di misura è semplice: è sufficiente avvitare al muro la soluzione già pronta, collegarla all'alimentazione elettrica e alla rete idrica e metterla in funzione.

Il bundle nel dettaglio

Panoramica di tutte le parti del bundle

Componenti e Pre-configurazioni

  • Fissaggi

    Per garantire che i componenti siano compatibili l'uno con l'altro, su di essi sono stati previsti appositi fissaggi. I parametri aperti consentono la massima libertà di configurazione individuale.

    È possibile procedere alla configurazione dei componenti presenti all'interno del bundle nel carrello
  • Componenti
    Endress+Hauser
    1

    Prodotto tecnico speciale analisi CSOL

    Fissaggi:
    CSOL-PA2WP1
    >>Parametro, trasmettitore:
    SG
    PH/redox
    >>Service:
    HB
    Preselezione TAG/bus address
    >Specifiche:
    TC
    Bundle 13 CDP20 multiparametro, pannello ossigeno
    Descrizione:
    P
    A quadro
    Applicazione:
    A2
    Acqua potabile
    Modifica:
    WP1
    Parti bagnate (plastica)
  • Liquiline CM444 è un trasmettitore digitale per pH, Redox, conducibilità, ossigeno, torbidità e altro ancora.
    2

    Trasmettitore a 4 canali
    Liquiline CM444

    Fissaggi:
    CM444-AAM4 _ _ FG _ _ _ _
    Approvazione:
    AA
    area sicura
    Ingresso del sensore:
    M4
    4x sensore digitale
    Aggiuntivo Features:
    FG
    2x ingresso digitale, 2x uscita digitale
  • CUS52D è un sensore di torbidità in linea/ad immersione intelligente per tutti i punti di misura nella produzione di acqua.
    3

    Torbidimetro
    Turbimax CUS52D

    Fissaggi:
    CUS52D-AA1BA2
    Approvazione:
    AA
    Area sicura
    Metodo di misura:
    1
    ISO 7027, IR
    Attacco al processo:
    B
    Clamp 2"
    Adattatore cavo:
    A
    Cavo fisso, con fili terminali crimpati
    Lunghezza cavo:
    2
    3m
  • Memosens CPS11E - Sensore di pH digitale per applicazioni standard con condizioni di processo stabili
    4

    Sensore di pH digitale
    Memosens CPS11E

    Fissaggi:
    CPS11E-AA7A _ 2
    Approvazione:
    AA
    Area sicura
    Tipo di elettrodo:
    7
    Versione base, punto di zero pH 7,0, sensore di temperatura NTC 30k
    Campo di applicazione:
    A
    1-12 pH, -15...80oC, 0,8...17 bar (abs)
    Lunghezza sensore:
    2
    120mm
  • Memosens COS22E: sensore di ossigeno amperometrico igienico
    5

    Sensore di ossigeno digitale
    Memosens COS22E

    Fissaggi:
    COS22E-AA _ AA _ _
    Approvazione:
    AA
    Area sicura
    Materiale coperchio membrana:
    AA
    Acciaio inox
  • Memosens CLS21E - Robusto sensore per valori di conducibilità medi
    6

    Sensore di conducibilità digitale
    Memosens CLS21E

    Fissaggi:
    CLS21E-AAGA11
    Approvazione:
    AA
    Area sicura
    Attacco al processo:
    GA
    Filetto G1"
    Materiale:
    11
    Sensore PES, elettrodi Grafite
  • Cavo di misura digitale
CYK10
    7

    Cavo di misura digitale
    CYK10

    Fissaggi:
    CYK10-A011
    Approvazione:
    A
    area sicura
    Lunghezza cavo:
    01
    1,5m
    Connessione a cavo:
    1
    terminali del cavo
  • Prodotti semplici

  • Selezione, installazione e messa in funzione semplice

Eccellenza tecnica

Semplicità

  • Prodotti standard

  • Affidabilità, solidità e manutenzione ridotta

Eccellenza tecnica

Semplicità

  • Prodotti di fascia alta

  • Funzionalità e convenienza elevate

Eccellenza tecnica

Semplicità

  • Prodotti speciali

  • Progettati per applicazioni complesse

Eccellenza tecnica

Semplicità

Variabile

Selezioni FLEX Eccellenza tecnica Semplicità
  • F
  • L
  • E
  • X

Selezione Fundamental

Soddisfa le tue esigenze di misurazione di base

Eccellenza tecnica
Semplicità
  • F
  • L
  • E
  • X

Selezione Lean

Gestisci agevolmente i tuoi processi core

Eccellenza tecnica
Semplicità
  • F
  • L
  • E
  • X

Selezione Extended

Ottimizza i tuoi processi con tecnologie innovative

Eccellenza tecnica
Semplicità
  • F
  • L
  • E
  • X

Selezione Xpert

Controlla le tue applicazioni più impegnative

Eccellenza tecnica
Semplicità

Variabile