Prova la ricerca per parole chiave, numero d'ordine, codice prodotto o numero di serie, per es. "CM442" o "Informazione tecnica"
Per avviare la ricerca, digitare almeno 2 caratteri.
Immagine del misuratore di concentrazione Teqwave F per l'analisi in tempo reale dei liquidi nelle tubazioni

Teqwave F – Misuratore di concentrazione ad ultrasuoni

Dispositivo di misura in linea intelligente e flessibile - personalizzato per il vostro processo

D9FB
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
Filtra task misura /applicazione
Task misura/applicazione

Configura per scaricare i disegni CAD del prodotto

  • Principio di misura

    Concentrazione ad ultrasuoni

  • Nome del prodotto

    Dispositivo di misura in linea intelligente e flessibile - specifico per il vostro processo.
    Facile ed efficiente - analisi dei liquidi in tempo reale in situ.
    Misura continua della concentrazione di liquidi nelle tubazioni.

  • Caratteristiche del sensore

    Piena trasparenza - monitoraggio costante della qualità del prodotto senza campionamento. Massima sicurezza di processo - misurazione affidabile grazie al sensore robusto e privo di manutenzione. Risparmio di costi - minori punti di misura grazie alla misura multivariabile.
    Diametro nominale: DN 8 a 25 (³⁄₈ a 1"). Design full bore senza perdita di pressione.

  • Caratteristiche del trasmettitore

    Utilizzo personalizzato - concetto innovativo di app, utilizzato per modificare le attività di misura. Controllo di processo semplificato - funzionamento facile da usare e chiara visualizzazione dello stato. Backup locale dei dati - memorizzazione integrata dei dati per valori di misura fino a 7,5 anni.
    Conforme alle norme industriali, facile installazione tramite guida DIN. Touch screen a colori TFT da 3,5" o indicazione a LED. 4-20 mA, Modbus TCP.

  • Diametro

    DN 8 (3/8“) ... DN 25 (1“)

  • Variabili misurate

    Concentrazione, densità, velocità del suono, temperatura

  • Errore di misura massimo

    Densità: ± 0,01 g/cm³
    Temperatura: ± 0,5 K
    Velocità del suono: 2m/s

  • Campo di misura

    Concentrazione in base alla scheda tecnica della concentrazione, da 0 a 100% massimo
    Velocità del suono da 600 a 2000 m/s
    Scheda tecnica della concentrazione di temperatura, da 0 a +100°C (da 32 a +212°F)
    Densità da 0,7 a 1,5 g/cm³

  • Campo di pressione

    max. 16 bar a 20 °C (232 psi a 68 °F)

  • Temperatura di processo

    0 ... 100 °C (32 ... 212 °F)

  • Temperatura ambiente

    0 ... 50 °C (32 ... 122 °F)

  • Materiale del corpo del sensore

    Acciaio inox V4A 1.4571

  • Protezione elettronica

    Sensore: IP68 (con cavo inserito), IP66 (senza connettore cavo)
    Trasmettitore: IP40

  • Display / Operazione

    Indicazione dello stato dei LED
    Display touch TFT a colori

  • Uscite

    4-20mA / Modbus TCP

  • Alimentazione

    DC 24 V (18 ... 35 V)

  • Approvazioni Ex

    Area non pericolosa
    UK; Area non pericolosa

  • Sicurezza del prodotto

    Marchio CE, C-tick

  • Principio di misura

    Concentrazione ad ultrasuoni

  • Nome del prodotto

    Dispositivo di misura in linea intelligente e flessibile - specifico per il vostro processo.
    Facile ed efficiente - analisi dei liquidi in tempo reale in situ.
    Misura continua della concentrazione di liquidi nelle tubazioni.

  • Caratteristiche del sensore

    Piena trasparenza - monitoraggio costante della qualità del prodotto senza campionamento. Massima sicurezza di processo - misurazione affidabile grazie al sensore robusto e privo di manutenzione. Risparmio di costi - minori punti di misura grazie alla misura multivariabile.
    Diametro nominale: DN 8 a 25 (³⁄₈ a 1"). Design full bore senza perdita di pressione.

  • Caratteristiche del trasmettitore

    Utilizzo personalizzato - concetto innovativo di app, utilizzato per modificare le attività di misura. Controllo di processo semplificato - funzionamento facile da usare e chiara visualizzazione dello stato. Backup locale dei dati - memorizzazione integrata dei dati per valori di misura fino a 7,5 anni.
    Conforme alle norme industriali, facile installazione tramite guida DIN. Touch screen a colori TFT da 3,5" o indicazione a LED. 4-20 mA, Modbus TCP.

  • Diametro

    Da DN 8 (1/4“) a DN 25 (1”)

  • Variabili misurate

    Concentrazione, densità, velocità del suono, temperatura

  • Errore di misura massimo

    Densità: ±0,01g/cm³
    Temperatura: ±0,5K
    Velocità del suono: 2m/s

  • Campo di misura

    Concentrazione Secondo la scheda tecnica dell'applicazione di concentrazione, massimo 0 - 100 %.
    Velocità del suono da 600 a 2000 m/s
    Temperatura secondo la scheda tecnica dell'applicazione, massimo da 0 a +100 °C (da 32 a +212 °F)
    Densità da 0,7 a 1,5 g/cm³

  • Design

    In linea

  • Materiale

    Materiale della custodia del sensore: Acciaio inox V4A 1.4571

  • Temperatura di processo

    Da 0 a 100 °C (da 32 a 212 °F)

  • Pressione di processo

    max. 16 bar a 20 °C (232 psi a 68 °F)

  • Certificazione Ex

    Area non pericolosa
    Regno Unito; Area non pericolosa.

  • Protezione in ingresso

    Sensore: IP68 (con cavo collegato), IP66 (senza connettore del cavo)
    Trasmettitore: IP40

  • Display / Operazione

    Indicazione di stato a LED
    Display tattile a colori TFT

  • Uscite

    4-20mA / Modbus TCP

  • Alimentazione

    DC 24 V (da 18 a 35 V)

  • Sicurezza del prodotto

    CE, C-tick