Prova la ricerca per parole chiave, numero d'ordine, codice prodotto o numero di serie, per es. "CM442" o "Informazione tecnica"
Per avviare la ricerca, digitare almeno 2 caratteri.
  • Storia

Misura della temperatura sulla superficie del tubo

in un forno per cracking con vapore d'acqua per la produzione di etilene

Uno dei processi principali nell'industria petrolchimica è il cracking con vapore d'acqua. Il cuore del processo è il forno per cracking, dove i bruciatori forniscono elevate quantità di energia alle serpentine. Misure accurate della temperatura in più punti nelle sezioni del forno consentono il monitoraggio continuo delle prestazioni del forno in termini di consumo di energia rispetto al calore trasferito ai fluidi di processo e il monitoraggio dei tubi ai fini della manutenzione predittiva.

Immagine di un forno per cracking con vapore d'acqua ©Endress+Hauser

Vantaggi

  • Rilevamento del surriscaldamento

  • Prevenzione dell'accumulo di coke nei tubi e dei suoi effetti negativi

  • Maggiore vita utile dei tubi

  • Regolazione dell'alimentazione dei bruciatori in base alle misure della temperatura, con conseguente notevole risparmio di energia

  • Maggiore efficienza di processo e qualità di prodotto

La sfida

Le caratteristiche di inaccessibilità, le temperature elevate e l'eventualità di danni impediscono la convenzionale misura diretta della temperatura del fluido all'interno del tubo. Un gruppo termocoppia applicato sulla superficie del tubo permette la misura accurata della superficie esterna del tubo in un forno per cracking con vapore d'acqua. Un altro fattore importante per una misura accurata è la protezione del sensore da effetti termici esterni, in particolare dal calore proveniente dai bruciatori.

La nostra soluzione

Per questa applicazione, il termometro TC TC65 è stato progettato e specificamente adattato in base ai requisiti dei clienti per garantire la continuità ottimale fra sensore e fluido di processo e influssi minimi da parte della temperatura ambientale del forno.