Costi minori e maggiore trasparenza
Con il servizio di gestione della taratura aumenta la disponibilità dell'impianto
Grazie all'impostazione di un contratto di taratura basato sui risultati con Endress+Hauser e alla semplificazione delle operazioni, questo importante impianto biotecnologico ha ridotto significativamente lo sforzo complessivo e i costi di taratura. Anche il tempo di taratura è diminuito, con un impatto positivo sul tasso di disponibilità dell'impianto

Vantaggi in un colpo d'occhio
Significativa riduzione dei costi complessivi di taratura dopo 3 anni
Riduzione del 10% del tempo impiegato per la taratura, con un aumento della disponibilità dei processi
Oltre l'80% del tempo speso dalle risorse interne è stato riallocato sul core business.
Trasparenza assoluta della gestione delle attività svolte
La sfida
Il sito è composto da diverse business unit. A causa del loro funzionamento indipendente e delle risorse separate, la gestione interna della taratura di oltre 1000 dispositivi utilizzati sul sito non è stata ottimizzata: mancanza di controllo dei costi, monitoraggio della presenza dei fornitori, ottimizzazione delle risorse interne, diversi standard utilizzati in tutto il sito, ecc.
La nostra soluzione
Endress+Hauser ha assunto il controllo della gestione di tutto il processo di taratura dei circa 3000 dispositivi utilizzati nello stabilimento. Il contratto a risultato stipulato con la società prevede:
Impiego di standard e processi comuni in tutto l'impianto
Coordinamento e gestione centralizzati dei flussi di lavoro
Condivisione delle risorse in funzione delle variazioni del carico di lavoro
Organizzazione di riunioni con resoconti delle attività con cadenza regolare
KPI pertinenti
Approccio basato sul miglioramento continuo