Birra pura di alta qualità e acque reflue pulite
Monitoraggio degli effluenti con Viomax CAS51D presso Heineken
Oggigiorno le normative ambientali sono sempre più severe al fine di prevenire la contaminazione dell'ambiente. Se il carico organico smaltito è superiore alla soglia di tolleranza, le autorità di supervisione possono comminare sanzioni severe. Questo vale anche per il birrificio Heineken in Brasile. Con la soluzione Endress+Hauser, Heineken è in grado di controllare il suo sistema di acque reflue in qualsiasi momento e di garantirne il corretto funzionamento.

Il nuovo sensore Viomax CAS51D conviene
Riduzione dei costi di manutenzione grazie a intervalli di manutenzione più lunghi e nessun uso di materiali di consumo
Sensore di facile manutenzione e con semplice routine di pulizia, eseguita ogni 15 giorni data la posizione del punto di installazione
Un unico sensore che legge le diverse variabili del processo: TOC, COD e BOD
Con l'ausilio della tecnologia di misura, Heineken deve stabilire se il carico organico nelle acque reflue rientra nei limiti specificati. Per misurare il carico organico dell'impianto di trattamento delle acque reflue veniva utilizzato un sensore in linea intelligente, robusto e di facile manutenzione, al fine di garantire che venissero rispettati i requisiti degli scarichi evitando valori di picco elevati e assicurando un processo operativo regolare.
Il sensore SAC (Spectral absorption coefficient - coefficiente di assorbimento spettrale) digitale Viomax CAS51D permette di misurare il carico organico: COD (Chemical Oxygen Demand - domanda chimica di ossigeno), BOD (Biochemical Oxygen Demand - domanda biochimica di ossigeno) e TOC (Total Organic Carbon - carbonio organico totale). Poiché funziona con una
lunghezza d'onda di misura di 254 nm, il sensore soddisfa i requisiti per controllare con estrema precisione le acque trattate nei birrifici.