Miscelazione corretta dell'acqua di processo
Qualità del prodotto garantita grazie alla misura esatta della temperatura e della quantità d'acqua
Operando in un settore che richiede acque di processo in condizioni perfette, AZO LIQUIDS ha deciso di sviluppare una propria unità di miscelazione e dosaggio dell'acqua (WMD). Anziché usare un semplice sistema di controllo del dosaggio basato su un profilo temporale, l'azienda applica un bilanciamento termico completo sull'intero impianto. Questa soluzione integrata permette di conservare l'energia e controllare il processo entro tolleranze ristrette, in quanto gli errori causati da dispersioni termiche nei tubi, nelle pareti dei serbatoi o nei recipienti d'acqua vengono sistematicamente compensati.

Unità di miscelazione e dosaggio dell'acqua di AZO Liquids in una struttura compatta.
I risultati
Compensazione in tempo reale grazie ai tempi di risposta rapidi dei sensori di temperatura
Ingombro ridotto dell'unità grazie al design compatto degli strumenti
Documentazione di alta qualità e accesso online 24/7 attraverso il portale Endress+Hauser W@M
Il problema del cliente
L'unità WMD viene gestita mediante un collegamento wireless a una WLAN (Wireless Ethernet Gateway 758-918) e a un web server, operando da uno smartphone o da un tablet. La tecnologia di controllo implementata comprende varie valvole di dosaggio e strumenti di misura di Endress+Hauser particolarmente veloci e compatti. La compensazione della temperatura in ingresso, che nelle applicazioni pratiche è sempre oscillante, è di importanza essenziale.
Tempo di risposta rapido per una compensazione in tempo reale
Grazie a tempi di risposta inferiori al secondo, il sensore di temperatura Easytemp TMR35 permette di eseguire le compensazioni in tempo reale. Il misuratore di portata elettromagnetico Picomag misura la portata dei fluidi conducibili nei recipienti d'acqua, necessari per il bilanciamento della quantità di calore. Il design compatto consente di integrare due sensori di temperatura e due dispositivi Picomag nell'unità WMD.