Il trattamento delle acque reflue industriali è una sfida inevitabile per molti gestori di impianto, con le acque reflue come sottoprodotto di molteplici processi industriali. Il riutilizzo delle acque reflue in capacità secondarie può portare efficienze. Quando questo non è possibile, lo scarico in fognatura o in natura è l'unica opzione possibile. Eppure le severe normative per la sicurezza umana e ambientale rendono il trattamento delle acque reflue per lo scarico un obiettivo costoso e complesso. Il nostro portfolio di trattamento delle acque reflue industriali può garantire processi ottimali.
Fatti principali
16%
dei prelievi globali di acqua dolce
è destinato a diventare acque reflue industriali. Solo il 3% viene effettivamente consumato durante i processi produttivi.
Scoprite di più sul trattamento delle acque reflue industriali

Riutilizzo delle acque reflue
Il riutilizzo o il riciclo delle acque reflue offre il duplice vantaggio di ridurre l'assunzione di acqua e di minimizzare i costi di scarico delle acque reflue. Tuttavia, affinché le acque reflue possano essere riciclate in modo sicuro come acqua industriale, devono essere trattate in base al loro uso futuro, con processi come la flottazione, la sedimentazione e il filtraggio.
La nostra expertise nel settore
Il portfolio Endress+Hauser consente il monitoraggio e il controllo accurato della pressione di ingresso, della qualità e della portata, fondamentale per prevenire danni ai filtri delle acque reflue.
- Controllo preciso della pressione con il nostro trasmettitore di pressione intelligente Cerabar PM51B
- Scoprite i nostri pannelli di monitoraggio delle acque reflue
- Misura affidabile della portata a precisione costante con corsa di ingresso 0 x DN con Proline Promag W 400
.jpg)
Digestione anaerobica
In un processo di pretrattamento efficiente per le acque reflue con un'elevata richiesta chimica di ossigeno (COD), come quelle provenienti dall'industria della pasta di cellulosa e della carta, la digestione anaerobica converte una parte del carico organico in biogas. La gestione della digestione anaerobica richiede un monitoraggio accurato di molteplici parametri durante tutto il processo.
La nostra expertise nel settore
Endress+Hauser offre una gamma completa di tecnologie di monitoraggio per il controllo e l'ottimizzazione del processo di digestione anaerobica totale, tra cui:
- Misura robusta della temperatura con il termometro modulare RTD TR15
- Monitoraggio del livello di carico in ingresso con il sensore idrostatico Deltapilot FMB50
- Migliore visione d'insieme del processo grazie al sensore Memosens. Migliore panoramica del processo grazie al sensore Memosens CPS16E che misura contemporaneamente i valori di pH, Redox e rH
- Monitoraggio della produzione di biogas con Proline Prosonic Flow B 200

Trattamento biologico
Spesso a seguito di digestione anaerobica, le acque reflue ad alto carico organico, come quelle provenienti dall'industria alimentare, saranno trattate biologicamente per ridurre il contenuto organico. Garantire che esistano le giuste condizioni per consentire l'azione biologica è la sfida principale con l'approccio del trattamento biologico, e il monitoraggio accurato di parametri come i livelli di ammonio, nitrati e ossigeno è fondamentale.
La nostra expertise nel settore
Endress+Hauser offre una vasta gamma di analizzatori e sensori altamente adattabili che consentono un monitoraggio accurato di una moltitudine di parametri nel trattamento biologico:
- Analizzatore di ammonio Liquiline System CA80AM, sistema colorimetrico per il monitoraggio online del trattamento delle acque e delle acque reflue
- Sensore Turbimax CUS51D Memosens per la misura dei solidi sospesi e della torbidità
- Sensore digitale di ossigeno Memosens COS51E per il rilevamento e il monitoraggio del livello degli ioni

Trattamento dei fanghi
Il trattamento dei fanghi, sia costoso che complesso, comporta processi come l'ispessimento o la disidratazione e l'efficienza di entrambi dipende dal monitoraggio accurato di parametri come il flusso, i solidi sospesi e la densità per garantire un uso ottimale degli additivi e dei condizionatori.
La nostra expertise nel settore
Offrendo misuratori di portata ad alte prestazioni per misurare tutti i parametri essenziali, il portfolio Endress+Hauser ottimizza il dosaggio chimico nello smaltimento dei fanghi:
- Controllo ottimale del flusso con il flussimetro elettromagnetico Proline Promag W 400
- Misura della densità dei fanghi scuri con un'ampia gamma di flussimetri massici Coriolis
Vantaggi
Grazie a oltre 60 anni di esperienza a fianco dei nostri clienti nel settore delle acque e delle acque reflue, abbiamo sviluppato un ampio portfolio di tecnologie di misura, soluzioni di automazione e offerte di servizi in risposta alle loro problematiche. Le nostre soluzioni offrono una risposta sia alle difficoltà specifiche associate all'ottimizzazione dei costi, sia all'esigenza di una qualità dell'effluente che rispetti le norme in materia ambientale.
Fatti principali
30%
dei costi di energia associati all'aerazione possono essere risparmiati con un controllo più accurato del processo
Fatti principali
20%
di potenziale riduzione dei costi delle sostanze chimiche impiegate nel condizionamento dei fanghi
Fatti principali
250.000
sensori analitici digitali installati in tutto il mondo
Come possiamo aiutarvi
Offrendo un portafoglio completo di tecnologie di monitoraggio e analisi, Endress+Hauser consente ai propri clienti di trattare le acque reflue industriali in modo più efficiente e con una maggiore conformità, ottimizzando processi come ad esempio l'ottimizzazione dei processi:
- Riutilizzo dell'acqua
- Processi anaerobici
- Trattamento biologico
- Trattamento dei fanghi