Prova la ricerca per parole chiave, numero d'ordine, codice prodotto o numero di serie, per es. "CM442" o "Informazione tecnica"
Per avviare la ricerca, digitare almeno 2 caratteri.
  • Storia

Trattamento delle acque reflue nell'industria alimentare

Processi affidabili di prevenzione, monitoraggio e trattamento delle acque reflue

Trattamento delle acque reflue nell'industria alimentare

Nell'industria alimentare, l'acqua viene usata prevalentemente come materia prima per i processi di pulizia e produzione e, dopo l'impiego, viene dispersa nel circuito delle acque reflue. Queste ultime, a seconda della loro composizione e del livello di contaminazione, vengono trattate e riutilizzate come acque di processo, oppure vengono depurate prima di essere scaricate nell'ambiente o nella rete fognaria. Questo è l'unico modo per garantire la conformità alle severe normative ambientali.

Fatti principali

19 %

del consumo mondiale di acqua deriva da applicazioni industriali. La stragrande maggioranza è utilizzata dall'industria alimentare e delle bevande.

Rilevate il cambio di fase con il sensore OUSAF11 ©Endress+Hauser
Approfondimenti

Prevenzione della formazione di acque reflue

Il volume delle acque reflue di processo può essere ridotto utilizzando un'adeguata tecnologia di misura allo scarico dei prodotti dalle linee. Riducendo l'acqua di risciacquo o il numero di fasi tra due prodotti, o tra il prodotto e i detergenti, è possibile proteggere l'ambiente e realizzare risparmi concreti.

La nostra expertise nel settore

Adottando le corrette tecnologie di misura Endress+Hauser è possibile progettare in modo ottimale il cambio di fase.

Monitoraggio accurato della portata di acque reflue con Promag ©Endress+Hauser
Approfondimenti

Monitoraggio delle acque reflue

Uno dei passi preliminari più importanti è il monitoraggio del consumo di acqua, unico modo per effettuare delle misure.

La nostra expertise nel settore

I nostri misuratori di portata elettromagnetici sono in grado di misurare con precisione sia il volume di acqua potabile utilizzato, sia la quantità di acque reflue. Queste ultime possono essere analizzate sul posto o in laboratorio.

  • Utilizzate il misuratore di portata Proline Promag 10L con sensore ottimizzato in termini di peso ed elevato rapporto costo/efficacia.
Trattamento delle acque reflue tramite neutralizzazione ©Endress+Hauser
Approfondimenti

Trattamento delle acque reflue tramite neutralizzazione

Per garantire il rispetto delle rigorose soglie previste dalle normative ambientali, le acque reflue che si raccolgono durante il processo di pulizia devono essere neutralizzate prima di poter essere immesse nella rete fognaria.

La nostra expertise nel settore

I serbatoi di neutralizzazione, accumulo e stoccaggio contenenti acidi e soluzioni alcaline vengono monitorati con le tecnologie di misura innovative di Endress+Hauser.

  • Affidatevi ai sensori di pH digitali con tecnologia Memosens per misurare costantemente il valore di pH.
  • Controllate la portata volumetrica con i misuratori di portata elettromagnetici ad alta precisione.
  • Impedite l'eccessivo riempimento dei serbatoi con gli interruttori di livello puntuali della famiglia Liquiphant.
  • Utilizzate la tecnologia esclusiva di filtrazione a membrana per il trattamento delle acque industriali.
Liquistation, campionatori completamente automatici per le acque reflue industriali ©Endress+Hauser
Approfondimenti

Monitoraggio degli scarichi

In conformità con le normative governative, parametri come pH, temperatura e quantità di acque reflue vengono non solo costantemente monitorati ma anche registrati.

La nostra expertise nel settore

I nostri data manager rilevano immediatamente il superamento delle soglie di tolleranza e lo segnalano con un allarme. Il campionatore completamente automatico della serie Liquistation preleva regolarmente campioni di prova per consentire l'analisi di ulteriori parametri, ad esempio della COD (domanda chimica di ossigeno).

  • Quando è indispensabile poter contare sull'affidabilità del campionamento dell'acqua, considerate l'uso dei campionatori d'acqua automatici.
  • Migliorate la registrazione dei dati utilizzando l'avanzato data manager Memograph RSG45.
Una regolare manutenzione riduce al minimo tempi di inattività e costi ©Endress+Hauser
Approfondimenti

Servizi di manutenzione per funzionalità e precisione garantite

La manutenzione regolare di tutta la strumentazione è altamente consigliabile. Che si tratti di verificare gli analizzatori o i misuratori di pH e ossigeno o di sostituire periodicamente i materiali consumabili, Endress+Hauser offre contratti di manutenzione adatti a ogni tipo di esigenza.

La nostra expertise nel settore

Dall'ispezione ai servizi di manutenzione preventiva, Endress+Hauser vi supporta nella definizione del corretto regime di manutenzione in base ai requisiti specifici del vostro impianto. Vantaggi per i clienti:

  • Trasparenza garantita riguardo a volume e composizione delle acque reflue
  • Riduzione ottimale dei tempi di fermo impianto e dei costi
  • Prolungamento del ciclo di vita per strumenti di misura e sistemi di produzione
  • Migliorate la disponibilità dei processi e garantite sicurezza, uniformità ed efficienza economica al vostro impianto affidandovi ai nostri servizi di manutenzione industriale.
  • Ottimizzate l'efficienza dei vostri asset attraverso i servizi di ottimizzazione della manutenzione di Endress+Hauser
Monitoraggio affidabile e sicuro dell'acqua con soluzioni costituite da pannelli modulari ©Endress+Hauser
Approfondimenti

Soluzioni a pannelli modulari per un monitoraggio affidabile e sicuro

L'acqua grezza, l'acqua di processo o le acque reflue possono essere monitorate in modo efficiente con pannelli di analisi modulari salvaspazio. Ciò semplifica l'integrazione e il funzionamento dei processi quotidiani.

La nostra expertise nel settore

Le nostre soluzioni a pannelli, ordinabili con o senza preparazione dei campioni, presentano una struttura modulare, scalabile e studiata appositamente per i parametri di analisi richiesti da ogni cliente.

  • Affidatevi a pannelli di analisi dell'acqua che forniscono tutti i segnali di misura necessari al controllo del processo e alla diagnostica.
  • Semplificate le attività di misura analitica utilizzando pannelli di monitoraggio analitici. Sono facili da personalizzare in base alle vostre esigenze e offrono livelli superiori di sicurezza, qualità ed efficienza dell'impianto.

Vantaggi

Endress+Hauser vanta oltre 60 anni di esperienza nel settore alimentare, soprattutto nell'area delle acque reflue industriali. Numerosi clienti in tutto il mondo si affidano al nostro ampio know-how nel campo delle tecnologie di misura, dell'automazione e dei servizi. Conosciamo bene le problematiche particolari associate ai requisiti di qualità, ai costi e alle norme legislative. I nostri team competenti ed esperti nei vari settori industriali e applicativi possono aiutarvi a individuare la tecnologia di misura più adatta alle vostre esigenze.

Fatti principali

~15%

di riduzione del consumo d'acqua grazie all'ottimizzazione della fase di separazione con tecnologie di misura appropriate

Fatti principali

40%

di maggiore durata dei nostri sensori di analisi digitali

Fatti principali

>2 milioni

di misuratori di portata elettromagnetici di Endress+Hauser in uso in tutto il mondo

Punto da ricordare

La nostra offerta

Poiché tutti i processi di produzione alimentare comportano un accumulo di acque reflue, non è possibile sfuggire alle problematiche e agli obblighi relativi al loro trattamento. Le nostre tecnologie di misura intelligenti rappresentano un valido aiuto per ottemperare alle stringenti disposizioni delle norme ambientali e ottimizzare i processi e i costi associati al trattamento delle acque reflue, in quanto offrono la possibilità di

  • Ridurre il volume delle acque reflue
  • Monitorare la quantità di acque reflue
  • Ridurre i livelli di contaminazione
  • Eseguire trattamenti di neutralizzazione
  • Ottemperare alle norme legislative in materia ambientale

Note finali

Articoli correlati

Scoprite altri articoli interessanti