Massimizzazione della resa con riduzione del consumo di risorse e dei rischi.
Le nostre ultime innovazioni per l'industria chimica assicurano il funzionamento efficiente dell'impianto grazie a tecnologie di misura innovative, nel rispetto di tutte le norme di sicurezza. La nostra missione è quella di aiutarvi a ottimizzare l'uso delle risorse e a massimizzare le prestazioni. Questi nuovi prodotti si differenziano per le funzioni di autodiagnostica, la tecnologia di connettività e la sicurezza intrinseca che offrono.
Trasmettitore di pressione
Trasmettitore di pressione intelligente con Ethernet-APL
Questo trasmettitore appartiene alla nuova generazione di Cerabar. Il robusto trasmettitore può essere controllato da remoto tramite un'app installata su un dispositivo mobile usando una connessione Bluetooth sicura. Il software è stato sviluppato per semplificarne l'uso attraverso procedure guidate di configurazione, test funzionali e metodi di verifica del dispositivo. La Heartbeat Technology offre funzioni di monitoraggio e verifica che permettono di rilevare eventuali anomalie indesiderate come variazioni delle caratteristiche del ciclo.
La Heartbeat Technology permette di verificare le condizioni del dispositivo durante il processo
Indicazione di stato semplice: il display passa da verde a rosso quando il dispositivo genera un messaggio diagnostico
Precisione: fino a +/- 0,025%PROFINET con Ethernet-APL
Riduzione degli errori sistematici: messa in servizio SIL senza errori e test guidati di verifica funzionale dello strumento
Misuratori di portata Ethernet-APL per prodotti chimici
I misuratori di portata Ethernet-APL migliorano l'efficienza, l'affidabilità e la sicurezza dei processi di produzione dell'industria chimica assicurando una comunicazione veloce, affidabile e standardizzata dei dati di flusso critici.
Il web server integrato assicura un facile accesso da remoto alle operazioni di parametrizzazione e ricerca guasti
Integrazione di sistema all'avanguardia tramite FDI Packages
Operazioni continue di diagnostica, verifica e monitoraggio grazie alla Heartbeat Technology
Interfacce operatore moderne e con possibile funzione touch per web server e DTM
Parametrizzazione guidata per una più semplice operatività
Driver del dispositivo per la comunicazione ciclica (ad es. GSD per PROFINET) memorizzato nel dispositivo
Misura del flusso non invasiva e costantemente accurata, anche in condizioni difficili - ora anche per applicazioni ad alta temperatura o per la misura di idrocarburi liquidi
Trovate il prodotto più adatto alla vostra applicazione
Siete incerti sullo strumento da scegliere per la vostra applicazione e il punto di misura? Con il nostro tool Applicator, scegliere i prodotti più adatti alle vostre esigenze è facile. Provatelo!
Misura del flusso non invasiva e costantemente accurata, anche in condizioni difficili - ora anche per applicazioni ad alta temperatura o per la misura di idrocarburi liquidi
Trasmettitore di temperatura PROFINET® come testa o dispositivo di campo con due ingressi sensore universali adatti all'uso in aree pericolose con Ethernet-APL™
Utilizziamo i cookie per migliorare la tua esperienza di navigazione, raccogliere dati statistici per ottimizzare la funzionalità del sito e fornire contenuti o annunci pubblicitari personalizzati.
Selezionando "Accetta tutti", ci autorizzi a utilizzare i cookie.
Per maggiori dettagli, consulta la nostra Politica sui cookie .