I servizi dedicati alla produzione farmaceutica consentono ai responsabili d'impianto di individuare il punto di equilibrio tra manutenzione e produttività. I fermi imprevisti, dovuti a una manutenzione inadeguata, non solo comportano costosi tempi di inattività ma possono creare carenze di farmaci che incidono significativamente sulla salute pubblica. D'altra parte, quando non è necessaria, la manutenzione rappresenta solo un aumento dei costi. I nostri servizi di produzione farmaceutica consentono strategie di manutenzione basate sul rischio per una taratura mirata e la massima disponibilità.
Fatti principali
90%
riduzione delle non conformità ogni anno
grazie alla gestione ottimizzata delle tarature
Scoprite i servizi a supporto della produzione farmaceutica

Analisi della base installata
Gli strumenti sono fondamentali per un funzionamento affidabile dell'impianto, eppure spesso non sono inclusi nei piani di manutenzione dell'impianto. L'età e l'obsolescenza possono portare a una riduzione delle prestazioni e della disponibilità dell'impianto, inoltre con l'aumento della complessità della produzione nell'industria farmaceutica, bilanciare gli sforzi di manutenzione diventa una sfida continua per gli operatori dell'impianto.
La nostra expertise nel settore
Grazie alla nostra analisi della base installata è possibile predisporre la routine di manutenzione, identificando previamente gli asset critici e raccogliendo informazioni chiave per ottimizzare il processo decisionale, migliorare la disponibilità dei processi e minimizzare i tempi di inattività.
- Affidatevi a strumenti manutenuti nel migliore dei modi
- Sostenete le capacità operative
- Trovate il giusto punto di equilibrio tra manutenzione e produttività

Intervalli di taratura migliorati
Gli strumenti di misura sono sempre più affidabili ma solo raramente le specifiche relative agli intervalli di taratura sono adeguate e ciò comporta sia inefficienze che un aumento dei rischi dovuti a frequenti interventi manuali.
La nostra expertise nel settore
Determinando gli intervalli di taratura in modo dinamico, in base ai risultati delle tarature precedenti e a metodi statistici, Endress+Hauser può estendere gli intervalli, prevedere i guasti e aumentare l'affidabilità.
- Estendete gli intervalli di taratura nella massima tranquillità
- Anticipate i guasti degli strumenti per evitare fermi non pianificati
- Sostenete la disponibilità dell'impianto

Supporto alla gestione della taratura
La gestione delle operazioni di taratura può essere difficile per i responsabili d'impianto, soprattutto quando questi servizi vengono forniti da diversi fornitori e le tecnologie di misura sono differenti.
La nostra expertise nel settore
Endress+Hauser elimina questi problemi con servizi di taratura gestiti che assicurano un unico referente e tecnologie unificate.
- Esternalizzate i servizi di taratura affidandoli a un unico fornitore
- Migliorate la pianificazione del lavoro e gli intervalli di taratura per ottimizzare la disponibilità
- Portate alla luce i costi nascosti di taratura per ridurre l'impegno economico
Vantaggi
Perseguite efficienza e continuità nella produzione farmaceutica insieme ai nostri collaboratori. Siamo in grado di supportarvi con servizi dedicati al miglioramento dei processi.
Fatti principali
> 60
Paesi in cui i clienti possono contare sui servizi di assistenza e taratura Endress+Hauser
Fatti principali
3.000
Tarature all'anno gestite da Endress+Hauser, che funge da referente unico per gli stabilimenti di produzione farmaceutica
Fatti principali
31 milioni
I dispositivi Endress+Hauser sono registrati nel database Endress+Hauser per assicurare la massima trasparenza agli utilizzatori
Come possiamo aiutarvi
Una stretta collaborazione con gli esperti Endress+Hauser che si occupano di assistenza ottimizza le prestazioni e la disponibilità dell'impianto conferendo il massimo valore all'attività aziendale. Le nostre strategie di manutenzione basate sul rischio consentono ai nostri clienti di decidere gli interventi di manutenzione e taratura dei punti di misura in base alla criticità degli strumenti, ottimizzando il rapporto tra costi e produttività.
- Analisi della base installata di asset critici per una strategia di manutenzione mirata
- Servizi di assistenza a lungo termine, forniti da tecnici affidabili ed esperti, per assicurare la continuità di produzione
- Intervalli di taratura ottimizzati per ridurre i costi senza pregiudicare la piena conformità alle norme
- Servizi gestiti con report dettagliati e informazioni utili a perseguire il miglioramento continuo
- Interventi di manutenzione e taratura pienamente trasparenti per una gestione ottimale della produzione