Riducete la complessità del progetto, risparmiate tempo e costi con il nostro ampio portfolio di strumenti e servizi
I partner del Main Instrument Vendor (MIV) possono sostenere la sfida della finalizzazione dei progetti dell'industria dell'acqua nei tempi e nel budget. Anche se la strumentazione di misura può essere solo una piccola parte del progetto complessivo, è essenziale per il successo duraturo di qualsiasi impianto. La scelta degli strumenti giusti aiuta a garantire la sicurezza dell'acqua e l'efficienza dei processi. La partnership con un fornitore principale di strumenti come Endress+Hauser può rendere il processo di selezione e di implementazione significativamente più semplice.
Fino al 30 %
di riduzione dei costi di progetto
quando si utilizza un approccio Main Instrument Vendor (MIV) rispetto all'approccio tradizionale
Come possiamo aiutarvi
In qualità di fornitore leader di strumentazione (MIV), Endress+Hauser offre soluzioni complete di strumentazione, dal FEED (Front End Engineering Design) al funzionamento e a tutti i servizi correlati, apportando efficienza durante l'intero ciclo di vita del progetto.
Ampia offerta di prodotti per variazioni limitate, ridotta complessità di implementazione e costi ridotti al minimo
Portfolio completo di servizi per la partnership durante tutto il ciclo di vita del progetto e oltre
Responsabili di progetto esperti per la progettazione e l'esecuzione ottimale del progetto
Applicazioni
Approvvigionamento completo
Il coinvolgimento di più fornitori di strumenti può aggiungere complessità a un progetto, aumentando gli sforzi di coordinamento e introducendo un maggiore potenziale di errori e ritardi, rischiando scadenze e budget.
La nostra expertise nel settore
Con Endress+Hauser come MIV, la fornitura di un progetto completo sarà fornita da un'unica fonte professionale.
Ridurre la complessità e il tempo necessario per il coordinamento del progetto
Tutta la strumentazione rilevante, da un unico fornitore
Accessori e servizi correlati possono essere selezionati a seconda dei casi
I nostri ingegneri dedicati vi supportano soprattutto durante la fase di pianificazione del progetto, integrando e coordinando più partner e riducendo di conseguenza la complessità dei vostri progetti.
La nostra expertise nel settore
I nostri team specializzati e dedicati si interfacciano con il vostro team e collaborano strettamente con voi fin dall'inizio del progetto per una consegna ottimale del progetto e un supporto continuo.
Integrazione dei team Endress+Hauser all'inizio del ciclo di vita del progetto per una pianificazione dettagliata dei requisiti
Esperti in ingegneria e messa in servizio aiutano a definire la soluzione ottimale
Adattate i vostri piani a monte per ridurre i costi e i rischi nascosti
La complessità della manutenzione, delle riparazioni e del funzionamento può essere aumentata quando più partner sono stati coinvolti nel progetto.
La nostra expertise nel settore
Avendo collaborato con voi per tutta la durata del progetto e supportato la progettazione e l'implementazione di soluzioni complete, i nostri team di specialisti sono nella posizione migliore per continuare a sostenervi anche dopo il completamento del progetto.
Portfolio di servizi completo che ottimizza i costi di manutenzione
Documentazione completa del progetto per un intervento efficace
Affidatevi a Endress+Hauser per una risoluzione tempestiva ed efficiente dei problemi
Collaborare con un professionista per la gestione dei vostri progetti aiuta a garantire coerenza e ad evitare ambiguità anche in presenza di prodotti di terze parti.
In qualità di MIV siamo in grado di rispondere ai requisiti specifici del vostro progetto proponendo strumentazione e servizi in diverse combinazioni.
Vantaggi
Con Endress+Hauser come MIV per i vostri progetti nel settore idrico, potrete contare su un'esecuzione senza problemi e sulla riduzione dei costi durante l'intero ciclo di vita del vostro impianto. Potrete inoltre fare affidamento sulla profonda conoscenza applicativa e dell'industria dei nostri esperti, abbinata al know-how sulla gestione dei progetti per rispettare con certezza le scadenze e i budget previsti.
4 settimane
di tempo risparmiato rispetto al metodo tradizionale grazie al nostro sistema elettronico di scambio dati (considerando 800 dispositivi da ordinare).
80%
di tempo in meno rispetto al metodo tradizionale per la creazione dei documenti di engineering, disegni CAD inclusi, grazie all'uso del nostro strumento di engineering (considerando 800 dispositivi da definire).
25.000
dollari risparmiati sulle parti di ricambio grazie alla collaborazione con noi come MIV, considerando un valore della strumentazione di progetto pari a 700.000 dollari.
ProRheno AG intende soddisfare i requisiti futuri espandendo e modernizzando l'impianto di trattamento delle acque reflue di Basilea. Endress+Hauser è uno dei partner per questo progetto su larga scala.
Prodotti semplici
Selezione, installazione e messa in funzione semplice
Acqua, bevande, latticini, prodotti chimici o farmaceutici devono essere analizzati ogni giorno. Scegliete il dispositivo più adatto alle vostre esigenze di processo dal nostro ampio portfolio di prodotti.
Portata
Portata
Acqua, gas naturale, vapore, olio minerale, prodotti chimici sono alcuni dei fluidi che devono essere misurati ogni giorno. Scegliete il flussimetro più adatto alle vostre esigenze di processo.
Livello
Livello
Misura continua e controllo di livello in liquidi e solidi sfusi
Pressione
Pressione
Dispositivi per la misura della pressione di processo, pressione differenziale, livello e portata.
Software
Software
Oltre a tutte le tecnologie di misura, offriamo software appropriati per tutti i settori industriali che consentono di eseguire i vostri processi operativi al massimo del loro potenziale.
Prodotti di sistema
Prodotti di sistema
Applicator
Temperatura
Temperatura
Termometri e trasmettitori per l'industria di processo
Altre industrie
Alimentare la transizione energetica verso l'efficienza
Alimentare la transizione energetica verso l'efficienza
Con il nostro ampio portfolio di strumentazione, soluzioni e servizi, diamo ai clienti la possibilità di ottenere la massima prestazione dell'impianto: dall'efficienza e la sicurezza dei processi alla sostenibilità e alla conformità alle normative.
Industria chimica: Partner per un successo sostenibile
Industria chimica: Partner per un successo sostenibile
Ottimizzate le vostre risorse e massimizzate le prestazioni del vostro impianto. Per saperne di più!
Industria farmaceutica: Tecnologia innovativa per l'eccellenza dei processi
Industria farmaceutica: Tecnologia innovativa per l'eccellenza dei processi
Collaborate con noi per accelerare il vostro percorso dal banco alla produzione, riducendo al minimo i rischi in ogni fase
Diamo valore alla tua privacy
Utilizziamo i cookie per migliorare la tua esperienza di navigazione, raccogliere dati statistici per ottimizzare la funzionalità del sito e fornire contenuti o annunci pubblicitari personalizzati.
Selezionando "Accetta tutti", ci autorizzi a utilizzare i cookie.
Per maggiori dettagli, consulta la nostra Politica sui cookie .