Cabine REMI per l'analisi della qualità e la misura fiscale del biometano
Valorizzate i vostri scarti e cogliete l'opportunità di rispettare l'ambiente attraverso le energie rinnovabili
Il biometano è un vettore energetico importante, condiderando che nel 2018, è stato pubblicato il decreto per la promozione dell’uso del biometano e degli altri biocarburanti avanzati nel settore dei trasporti, in linea con quanto approvato dalla comunità europea. Anche in Italia da qualche anno potete immettere nelle reti del gas questo combustibile, oppure liquefarlo per autotrazione. In particolare nel contesto italiano, considerando l'ampia disponibilità di materiale di scarto delle produzioni agricole, dall’attività di depurazione delle acque reflue e dal recupero della Frazione Organica Rifiuti Solidi Urbani.
La nostra soluzione è unica
Le tecnologie che abbiamo realizzato sono le più affidabili in termini di prestazioni e garanzia di funzionamento. Utilizziamo analizzatori in grado di raggiungere standard qualitativi migliori rispetto a quelli richiesti dallle normative vigenti. Endress+Hauser è l'unico fornitore di cabine REMI con analizzatori di qualità biometano, utilizzati anche dal gestore di rete.
Vi presentiamo le nostre cabine REMI per biometano
Analisi dei parametri di qualità del biometano per punti di immissione alle reti Snam
La soluzione di Endress+Hauser nel processo di produzione del biometano
Il biometano è prodotto dalla raffinazione del biogas generato dalla digestione anaerobica di sostanze organiche. Il processo di ottenimento di questa risorsa energetica parte quindi dai reflui industriali, dalla FORSU, dai fanghi fognari e dagli scarti alimentari e zootecnici da allevamenti: tutte sostanze comunemente denominate “biomasse”.
Con i suoi analizzatori Endress+Hauser effettua l'analisi e la verifica delle impurità a valle degli impianti di upgrading: la conformità di queste analisi rappresenta un passaggio necessario per l’immissione del biometano nelle reti di trasporto nazionale o di distribuzione locale del gas.
What we offer
Endress+Hauser ha realizzato una soluzione integrata in cui, agli analizzatori sviluppati e costruiti da società del Gruppo, vengono abbinati dispositivi di terze parti accuratamente selezionati per le loro performance e la conformità ai riferimenti...
Endress+Hauser ha realizzato una soluzione integrata in cui, agli analizzatori sviluppati e costruiti da società del Gruppo, vengono abbinati dispositivi di terze parti accuratamente selezionati per le loro performance e la conformità ai riferimenti normativi. In particolare, la filosofia che ci ha guidati prevede:
Conformità alle indicazioni della UNI/TS 11537
Analizzatori facilmente validabili in campo
Riduzione dei requisiti per l’installazione
Analizzatori di comprovata tecnologia già impiegata dal gestore di rete
Requisiti di manutenzione ridotti al minimo ed assenza di materiali di consumo
Due analizzatori gas a tecnologia TDLAS, per l’analisi di H2S e Dew Point H2O, un analizzatore di Ossigeno, un gascromatografo
Il tutto viene integrato e pre-assemblato su telaio per agevolare l’installazione in campo. Le soluzioni per le analisi dei parametri di qualità vengono inoltre integrate con sistemi completi di metering per la misura della portata.
Nel loop fiscale MI-002 vengono installati: misuratori di portata massica Coriolis, sensori di temperatura, trasmettitori di pressione e tutti gli strumenti necessari al calcolo e alla correzione dei volumi
Vi garantiamo supporto durante la fase di ingegnerizzazione della soluzione gestendo i rapporti con il gestore della rete.
Coordinamento e gestione delle attività in campo di commissioning e start-up
Assistenza di specialisti da remoto e con interventi in campo, per garantirvi la continuità dell'immissione del biometano nella rete grazie ad un vasto portfolio di proposte di service
Metering skid for loading and unloading in Oil & Gas
Metering skid for loading and unloading in Oil & Gas
Discover Endress+Hauser Oil and Gas industry solutions for accurate and safe truck and railcar custody transfer applications for liquid petroleum products.
Tank gauging system for the Oil & Gas industry
Tank gauging system for the Oil & Gas industry
Enhance your oil and gas bulk liquid custody transfer and storage with Endress+Hauser tank gauging solutions.
Oil tanker loading and unloading systems
Oil tanker loading and unloading systems
Learn how Endress+Hauser solutions boost jetty throughput and enhance the offloading of liquids from ships in the Oil and Gas industry.
Mass flow meter bunkering systems for marine fuels
Mass flow meter bunkering systems for marine fuels
Vast quantities of bunker oil are pumped into the fuel tanks of vessels daily. Even the slightest measurement inaccuracy causes shortages in the "cash register". Our solution provides transparency.
Accurate wastewater effluent monitoring in Oil & Gas
Accurate wastewater effluent monitoring in Oil & Gas
Discover our monitoring solutions for oily wastewater and oily surface water that help you safely meet your refinery's regulatory discharge limits and reduce your operating costs.
We value your privacy
We use cookies to enhance your browsing experience, collect statistics to optimize site functionality, and deliver tailored advertisements or content.
By selecting "Accept all", you consent to our use of cookies.
For further details please review our cookie policy .