Prosonic Flow G 300/500 ridefinisce la misura dei gas di processo
Il flussimetro ad ultrasuoni per gas in applicazioni esigenti nell'industria petrolifera e chimica
Monitoraggio ottimale del processo grazie all'analisi avanzata dei gas
Prosonic Flow G 300/500 può essere fornito con funzioni avanzate di analisi dei gas, ad esempio per applicazioni speciali o per maggiori requisiti relativi al controllo di processo. A seconda del tipo di gas selezionato (gas puro, miscela di gas, gas naturale, ecc.), questa funzione consente di calcolare ulteriori parametri e variabili di processo. Alcuni esempi sono la portata volumetrica, la portata volumetrica corretta, la portata massica, il flusso di energia, il potere calorifico, l'indice di Wobbe, la massa molare, il contenuto di metano, la densità o la viscosità.
![Funzioni avanzate di analisi dei gas Funzioni avanzate di analisi dei gas](/__image/a/8654411/k/1ce7b64e7ad844f04232d339a9075d8523f72395/ar/15-10/w/240/t/jpg/b/ffffff/n/true/fn/Gas%20tanks.jpg)
Prosonic Flow G misura sia i gas secchi che umidi con elevata affidabilità. Insieme all'ampia funzionalità dei trasmettitori Proline 300/500, ciò apre nuove opzioni per il controllo e il monitoraggio del processo. Prosonic Flow G assicura valori di misura precisi con una ripetibilità senza pari, anche in presenza di condizioni di processo e ambientali mutevoli. Il robusto design industriale consente di far funzionare l'apparecchio a lungo senza manutenzione, risparmiando così tempo e denaro.
Robusto e ottimizzato per l'industria
Prosonic Flow G offre un alto grado di resistenza meccanica. Tutte le parti bagnate sono realizzate in acciaio inossidabile e titanio grado 2 e sono conformi a NACE MR0175/MR0103. Poiché anche la custodia del sensore è interamente in acciaio inossidabile resistente alla corrosione, Prosonic Flow G è particolarmente adatto per condizioni ambientali difficili. Prosonic Flow G è stato sviluppato secondo la norma IEC 61508 (SIL) ed è adatto per applicazioni di sicurezza.
![Alto grado di resistenza meccanica nell'impianto Alto grado di resistenza meccanica nell'impianto](/__image/a/8654410/k/2edacbd1cb9862b970df7c0495cbcc32fab31cec/ar/15-10/w/240/t/jpg/b/ffffff/n/true/fn/Petrochemical%20industry.jpg)
Tecnologia Heartbeat - per la massima sicurezza operativa
Heartbeat Technology è un altro punto fondamentale. Questa funzione di test è integrata in tutti i dispositivi di misura Proline e consente un'autodiagnostica permanente con la massima copertura diagnostica (>95%) e una verifica metrologica dei dispositivi certificata TÜV e tracciabile senza interruzioni del processo. Tutto ciò riduce la complessità e i pericoli in un impianto e ne aumenta l'affidabilità e la disponibilità.
![Heartbeat Technology Heartbeat Technology](/__image/a/2441083/k/3ecff077b5e23c5313bf695a9dd01ae6b2372981/ar/15-10/w/240/t/jpg/b/ffffff/n/true/fn/Logo%20Heartbeat%20Technology.jpg)
Transmitters for seamless system integration
Various transmitters are available for Prosonic Flow G: Proline 300 (compact version) or Proline 500 (remote version) with up to four inputs and outputs. They allow the simultaneous measurement of flow velocity, sound velocity, pressure and temperature. Access to all measurement and diagnostic data is possible at any time thanks to digital data transmission via HART or Modbus RS485, as well as via WLAN or the freely combinable inputs and outputs.