Questo tubo di protezione è dotato di giunto a compressione integrato, adatto per diverse applicazioni industriali, anche igieniche. In genere, è installato su tubi e serbatoi, che richiedono attacchi al processo filettati o saldati. Grazie alla sua costruzione, possono essere impiegati vari tipi di sonda di temperatura, come termometri compatti, complessi senza tubo di protezione o sonde a cavo, in genere con diametro della sonda di 6 mm.
Vantaggi
Il giunto a compressione consente la sostituzione delle sonde senza interrompere il processo in corso
Differenti attacchi al processo selezionabili nel codice d'ordine: filettato (G ½", G ¼", NPT ½", ...), a saldare (cilindrico, sferico)
Manicotti per il giunto a compressione disponibili in PTFE o SS 316
Certificato del materiale 3.1.B (secondo lo standard EN 10204) selezionabile nel codice d'ordine
Selezione Fundamental
Prodotti semplici
Selezione, installazione e messa in funzione semplice
In che modo la profilatura della temperatura aumenta la sicurezza dell'impianto e la qualità di prodotto in sili e serbatoi per lo stoccaggio di prodotti alimentari sfusi.
Questo white paper spiega come i termometri con funzione di autotaratura possono essere utilizzati nell'ingegneria dei processi igienici, spiegando nei dettagli teoria e pratica senza dimenticare qualche esempio applicativo. Scoprite di più!
Una nuova tecnologia di rilevamento tramite sensori automatizza le operazioni di ritaratura per ridurre i rischi nella sterilizzazione di batch. Scoprite di più!
Iplom SpA voleva ottimizzare il suo processo di raffinazione per prolungare la durata dei catalizzatori e aumentare la sicurezza in un'applicazione di desolforazione attraverso un monitoraggio tridimensionale preciso del profilo di temperatura.
Pozzetto per sensori di temperatura con giuntoa compressione integrato.
Pozzetto da tubo per applicazioni generiche. Giunto a compressione
integrato. Attacco al processo filettato o a saldare
Pozzetto per sensori di temperatura con giuntoa compressione integrato. Pozzetto da tubo per applicazioni generiche. Giunto a compressione integrato. Attacco al processo filettato o a saldare
Continua la selezione tra tutte le opzioni possibili
Diamo valore alla tua privacy
Utilizziamo i cookie per migliorare la tua esperienza di navigazione, raccogliere dati statistici per ottimizzare la funzionalità del sito e fornire contenuti o annunci pubblicitari personalizzati.
Selezionando "Accetta tutti", ci autorizzi a utilizzare i cookie.
Per maggiori dettagli, consulta la nostra Politica sui cookie .