©Endress+Hauser
Sintesi delle specifiche
Precisione
classe 2 secondo IEC 60584
Miglior tempo di risposta
Max pressione di processo a 20°C
a 20 °C: 25 bar (363 psi)
Range di misura / operatività
Tipo K: max. 1.100 °C (max. 2.012 °F) Tipo J: max. 750 °C (max. 1.382 °F)
Lunghezza su richiesta (mm)
fino a 100.000,00 mm (3.937,01'')
Campo applicativo
Sensore a termocoppia con cavo fisso che fornisce un'elevata precisione di misura e sicurezza di funzionamento in processi comuni. La sonda è particolarmente adatta per la misura della temperatura a bordo macchina, in laboratorio e in impianti che prevedono prodotti gassosi o liquidi come aria, acqua, olio, ecc. Senza alcun pozzetto aggiuntivo, la sonda è direttamente a contatto con il fluido di processo. Ciò consente di rilevare con precisione rapidi cambiamenti di temperatura.
Vantaggi
Elevata flessibilità grazie alle lunghezze dell'inserzione personalizzabili e alle diverse connessioni al processo
Tempo di risposta rapido
Differenti tipi di termocoppia in base a DIN EN 60584 e ASTM E230/ANSI MC96.1: Tipo J (Fe-CuNi), Tipo K (NiCr-Ni)
Tipi di protezione per l'impiego in aree pericolose: sicurezza intrinseca (Ex ia) antiscintilla (Ex nA)
Approvazione NEPSI (Ex ia)
Selezione Lean
Prodotti standard
Affidabilità, solidità e manutenzione ridotta
Eccellenza tecnica
Semplicità
©Endress+Hauser
Prodotti semplici
Selezione, installazione e messa in funzione semplice
Eccellenza tecnica
Semplicità
Prodotti standard
Affidabilità, solidità e manutenzione ridotta
Eccellenza tecnica
Semplicità
Prodotti di fascia alta
Funzionalità e convenienza elevate
Eccellenza tecnica
Semplicità
Prodotti speciali
Progettati per applicazioni complesse
Eccellenza tecnica
Semplicità
Selezioni FLEX
Eccellenza tecnica
Semplicità
Selezione Fundamental
Soddisfa le tue esigenze di misurazione di base
Eccellenza tecnica
Semplicità
Selezione Lean
Gestisci agevolmente i tuoi processi core
Eccellenza tecnica
Semplicità
Selezione Extended
Ottimizza i tuoi processi con tecnologie innovative
Eccellenza tecnica
Semplicità
Selezione Xpert
Controlla le tue applicazioni più impegnative
Eccellenza tecnica
Semplicità
Loading alternative products
Caratteristica / Applicazione
versione metrica sonda a fune adatto ad area pericolosa connessione al processo con adattatore a pressione
Pozzetto termometrico
senza (non per uso con pozzetto)
Ingresso / Sonda
isolamento minerale (MI), flessibile
Diametro esterno tubo di protezione/Inserto
2,0 mm (0,08'') 3,0 mm (0,12'') 4,5 mm (0,18'') 6,0 mm (0,24'')
Lunghezza su richiesta (mm)
fino a 100.000,00 mm (3.937,01'')
Materiale tubo di protezione/pozzetto
1.4401 (316) Alloy 600 (2.4816)
Attacco al processo
Attacco a compressione: G1/4 G3/8 G1/2 G1/8 NPT1/4 NPT1/2 NPT1/8 NPT3/8
Range di misura / operatività
Tipo K: max. 1.100 °C (max. 2.012 °F) Tipo J: max. 750 °C (max. 1.382 °F)
Max pressione di processo a 20°C
a 20 °C: 25 bar (363 psi)
Precisione
classe 2 secondo IEC 60584
Miglior tempo di risposta
I più scaricati
TSC310
Versione italiana - 07/2020
Termometro a termocoppia
EN
IT
CS DE ES FR JA PL PT RU ZH
17/07/2020
23/09/2011
01/08/2010
01/12/2002
Lingua:
Italiano
Versione:
17/07/2020
Dimensione del file:
324.9 KB
Nome del file:
TI00255TIT_0220.pdf
33 documenti
EN
IT
Ceco Tedesco Spagnolo French Giapponese Polacco Portoghese Russo Cinese
17/07/2020
23/09/2011
01/08/2010
01/12/2002
Lingua:
Italiano
Versione:
17/07/2020
Dimensione del file:
324.9 KB
Nome del file:
TI00255TIT_0220.pdf
Omnigrad TSC Thermocouple thermometers
Lingua:
Inglese
Versione:
29/08/2005
Dimensione del file:
250.4 KB
Nome del file:
TI090ten.pdf
XA TR1x, TR4x, TR88, TR6x, TC1x, TC88, TEC420, TC6x
Termometri RTD/TC ATEX/IECEx: Ex ia IIC T6 Ga Ex ia IIC T6 Ga/Gb Ex ia IIIC Txxx °C Da Ex ia IIIC Txxx °C Db
EN
IT
Bulgaro Ceco Danese Tedesco Greco Spagnolo Estone Finlandese French Croato Ungherese Coreano Lithuanian Latvian Olandese Polacco Portoghese Rumeno Slovacco Sloveno Svedese
28/03/2023
20/12/2021
03/05/2016
28/11/2012
01/06/2009
Lingua:
Italiano
Versione:
28/03/2023
Dimensione del file:
451 KB
Nome del file:
XA00072RIT_1623-00.pdf
XA iTHERM TM211, TPx100, TSx310
Inserti RTD/TC e termometri a cavo ATEX/IECEx: Ex ia IIC T6 Ga Ex ia IIC T6 Ga/Gb Ex ia IIIC Txxx °C Da
EN
IT
Bulgaro Ceco Danese Tedesco Greco Spagnolo Estone Finlandese French Croato Ungherese Coreano Lithuanian Latvian Olandese Polacco Portoghese Rumeno Slovacco Sloveno Svedese
30/03/2023
18/07/2022
10/07/2019
28/11/2016
28/11/2012
Lingua:
Italiano
Versione:
30/03/2023
Dimensione del file:
457.3 KB
Nome del file:
XA00100RIT_1823-00.pdf
TPx100, TSx310,
iTHERM TS111
RTD/TC inserts and cable thermometers 0Ех ia IIC T6…T1 Ga Х Ga/Gb Ех ia IIC T6…T1 X Ех ia IIIC 85 °C…450 °C Da Х Ех ia IIIC 85 °C…450 °C Da/Db Х
EN
IT
Russo
01/11/2021
13/04/2020
19/05/2016
Lingua:
Inglese
Versione:
01/11/2021
Dimensione del file:
433.2 KB
Nome del file:
XA01421TEN_0321.pdf
Omnigrad TRxx, TCxx, TxCxxx
RTD/TC modular thermometers 0Ех ia IIC T6…T1Ga Х Ga/Gb Ех ia IIC T6…T1 Ga Х Ех ia IIIC 85 °C…450 °C Da Х Ех ia IIIC 85 °C…450 °C Da/Db Х
EN
IT
Russo
10/03/2020
02/11/2016
Lingua:
Inglese
Versione:
10/03/2020
Dimensione del file:
171.9 KB
Nome del file:
XA01459TEN_0220.pdf
Safety instructions ATEX II1GD or II 1/2 GD
RTD / TC inserts and cable thermometers Omniset TPR100, TPC100, TSx310
EN
IT
Tedesco French
01/06/2009
Lingua:
Inglese
Versione:
01/06/2009
Dimensione del file:
1.8 MB
Nome del file:
XA087ra3_0609.pdf
XA TRxx, TCxx, TEC420, TS111, TM211, TM41x, TPx100, TSx310, TM1xx
Termometri RTD/TC ATEX: Ex nA IIC T6 Gc Ex ec IIC Txxx°C Gc Ex tc IIIC Txxx°C Dc
EN
IT
Bulgaro Ceco Danese Tedesco Greco Spagnolo Estone Finlandese French Croato Ungherese Lithuanian Latvian Olandese Polacco Portoghese Rumeno Slovacco Sloveno Svedese Cinese
20/11/2023
13/12/2022
14/03/2022
23/05/2019
04/08/2017
Lingua:
Italiano
Versione:
20/11/2023
Dimensione del file:
451.9 KB
Nome del file:
XA00044RIT_2023-00.pdf
Technical documentation in other languages
Lingua:
Inglese
Versione:
14/07/2021
Dimensione del file:
478.5 KB
Nome del file:
SD02429R09EN_0121.pdf
Thermometer und Transmitter für die Prozessindustrie
Lingua:
Tedesco
Versione:
17/05/2023
Dimensione del file:
17.9 MB
Nome del file:
FA00006Tde_2223_online.pdf
60 spare parts & accessories
60 spare parts & accessories
60 spare parts & accessories
The unit is not repairable
Ricambi guarn TA50-QB/FB D=3mm, AISI 316
OGIV 316 D=6.1 TA50-GB/NB/HB/PB/BB/CB/DB
Giunto di compressione TA50
Diamo valore alla tua privacy
Utilizziamo i cookie per migliorare la tua esperienza di navigazione, raccogliere dati statistici per ottimizzare la funzionalità del sito e fornire contenuti o annunci pubblicitari personalizzati.
Selezionando "Accetta tutti", ci autorizzi a utilizzare i cookie.
Per maggiori dettagli, consulta la nostra Politica sui cookie .
Personalizzare
Accetta solo l'essenziale
Accetta tutti