Il robusto termometro è progettato per l'utilizzo in applicazioni che richiedono elevata sicurezza, ad esempio nell'industria chimica, l'Oil&Gas e la produzione di energia. Un trasmettitore da testa, con tutti i protocolli di comunicazione più comuni, rende il dispositivo pronto per l'uso con una maggiore precisione rispetto ai sensori a cavo fisso. Il sensore può essere utilizzato a contatto diretto del processo, senza pozzetto. E' possibile una configurazione flessibile.
Chimica fine
Industria petrolchimica
Impianti di produzione dell'energia
Salvaguardia ambientale
Campo di misura: da -200 a +600 °C (da -328 a 1112 °F)
Pressione statica fino a 75 bar a seconda della connessione al processo utilizzata
Classe di protezione: IP68
Vantaggi
Tipi di protezione per l'utilizzo in ambienti pericolosi: sicurezza intrinseca (Ex ia), a prova di esplosione (Ex d), antiscintilla (Ex nA)
Elevato grado di compatibilità dell'inserto e design secondo DIN 43772
Elevato grado di flessibilità grazie al design modulare con teste terminali standard, secondo DIN EN 50446 e lunghezze di immersione specifiche del cliente
Iplom SpA voleva ottimizzare il suo processo di raffinazione per prolungare la durata dei catalizzatori e aumentare la sicurezza in un'applicazione di desolforazione attraverso un monitoraggio tridimensionale preciso del profilo di temperatura.
versione metrica armatura modulare temperatura per applicazioni gravose adatto ad aree pericolose connessione al processo filettata senza collo
Pozzetto termometrico
senza (non per uso con pozzetto)
Ingresso / Sonda
isolamento minerale (MI), flessibile
Diametro esterno tubo di protezione/Inserto
3,0 mm (0,12'') 6,0 mm (0,24'')
Lunghezza su richiesta (mm)
fino a 30.000,00 mm (1,181.10'')
Materiale tubo di protezione/pozzetto
1.4404 (316)
Attacco al processo
filettatura maschio: NPT1/2" NPT3/4" M20x1,5 adattatore a pressione: NPT1/2" NPT3/4"
Forma della punta
rettilineo
Rugosità della superficie Ra
Non definito
Range di misura / operatività
PT100 TF StrongSens: -50 °C ...500 °C (-58 °F ...932 °F) PT100 WW: -200 °C ...600 °C (-328 °F ...1.112 °F) PT100 TF: -50 °C ...400 °C (-58 °F ...752 °F)
Max pressione di processo a 20°C
a 20 °C: 80 bar (1.160 psi)
Precisione
classe A secondo IEC 60751 classe AA secondo IEC 60751
Miglior tempo di risposta
t50 = 2 s t90 = 5 s
Trasmettitore da testa
sì (4 … 20 mA; HART; PROFIBUS PA; FOUNDATION FIELDBUS)
Approvazioni Ex
ATEX II1/2D Ex ia IIIC,II1G Ex ia IIC T6 ATEX II 2 GD Ex d IIC ATEX II 3 G Ex nA IIC T6, II3D IECEx Ex ia IIC T6 Ga/Gb IECEx Ex d IIC T6/T5/T4 IECEx Ex d IIC T6/T5/T4, Ex tD A21 EAC Ex ia IIC T6 Ga + DIP EAC Ex d IIC T6 Gb + DIP NEPSI Ex ia IIC T6, Ex iaD 20 T85-T450 NEPSI Ex d IIC T6 NEPSI Ex nA IIC T6 Explosion proof
Termometro a variazione di resistenza (RTD) con certificazione EEx-d o
EEx-ia, privo di inserto sostituibile, connessione al processo: raccordo
a
compressione filettato e saldato e filettato.
Elettronica PCP (4...20 mA), HART® o PROFIBUS-PA®
Termometro a variazione di resistenza (RTD) con certificazione EEx-d o EEx-ia, privo di inserto sostituibile, connessione al processo: raccordo a compressione filettato e saldato e filettato. Elettronica PCP (4...20 mA), HART® o PROFIBUS-PA®
Utilizziamo i cookie per migliorare la tua esperienza di navigazione, raccogliere dati statistici per ottimizzare la funzionalità del sito e fornire contenuti o annunci pubblicitari personalizzati.
Selezionando "Accetta tutti", ci autorizzi a utilizzare i cookie.
Per maggiori dettagli, consulta la nostra Politica sui cookie .