Il robusto termometro è progettato per l'utilizzo in applicazioni che richiedono elevata sicurezza, ad esempio nell'industria chimica, l'Oil&Gas e la produzione di energia. Ambienti difficili, sostanze corrosive e pressioni elevate vengono gestite mediante l'uso di robusti tubi di protezione e materiali speciali. Un trasmettitore da testa, con tutti i protocolli di comunicazione più comuni, rende il dispositivo pronto per l'uso con una maggiore precisione rispetto ai sensori a cavo fisso.
Applicazioni pesanti
Industria petrolchimica
Campo di misura: da –40 a 1 100 °C (da –40 a 2 012 °F)
Pressione statica fino a 100 bar(1450 psi)
Classe di protezione: IP68
Vantaggi
Tipi di protezione per l'utilizzo in ambienti pericolosi: sicurezza intrinseca (Ex ia), a prova di esplosione (Ex d), antiscintilla (Ex nA)
Elevato grado di compatibilità dell'inserto e design secondo DIN 43772
Collo di estensione per proteggere il trasmettitore da testa dal surriscaldamento
Elevato grado di flessibilità grazie al design modulare con teste terminali standard, secondo DIN EN 50446 e lunghezze di immersione specifiche del cliente
Iplom SpA voleva ottimizzare il suo processo di raffinazione per prolungare la durata dei catalizzatori e aumentare la sicurezza in un'applicazione di desolforazione attraverso un monitoraggio tridimensionale preciso del profilo di temperatura.
Stile US dispositivo di temperatura modulare per applicazioni gravose idoneità per aree pericolose con collo pozzetto/tubo di protezione (metallo) compreso
Product family: Accessories: RTD insert, Accessories: TC insert, Process RTD direct contact, Process RTD general purpose, Process RT
D heavy duty, Process RTD hygienic, Process TC direct contact, Process TC direct in contact, Process TC heavy duty
Versione inglese - 06/2022
New version available in English
Product root: TC15-, TC66-, TEC420-, TM411-, TPC100-, TPR100-, TR10-, TR15-, TR66-, TSC310-, TST310-
Region: Great Britain
Approval agency: CML
Protection: Ex i Zone 0, Ex i Zone 0/1, Ex i Zone 20/21
Termometro a termocoppia con certificazione EEx-d, inserto sostituibile, pozzetto realizzato a partire da barra piena, connessioneal processo: filettata o flangiata Elettronica PCP (4...20 mA), HART® o PROFIBUS-PA®
Utilizziamo i cookie per migliorare la tua esperienza di navigazione, raccogliere dati statistici per ottimizzare la funzionalità del sito e fornire contenuti o annunci pubblicitari personalizzati.
Selezionando "Accetta tutti", ci autorizzi a utilizzare i cookie.
Per maggiori dettagli, consulta la nostra Politica sui cookie .