©Endress+Hauser
Sintesi delle specifiche
Precisione
classe 1 secondo IEC 60584
Miglior tempo di risposta
in base alla configurazione t50 = 3 s t90 = 7 s
Max pressione di processo a 20°C
a 20 °C: 80 bar (1,160 psi)
Range di misura / operatività
Tipo K: max. 1.100 °C (max. 2.012 °F) Tipo J: max. 800 °C (max. 1.472 °F)
Lunghezza su richiesta (mm)
fino a 30.000,00 mm (1,181.10'')
Campo applicativo
Il robusto termometro è progettato per l'utilizzo in applicazioni che richiedono elevata sicurezza, ad esempio nell'industria chimica, l'Oil&Gas e la produzione di energia. Un trasmettitore da testa, con tutti i protocolli di comunicazione più comuni, rende il dispositivo pronto per l'uso con una maggiore precisione rispetto ai sensori a cavo fisso. Il sensore può essere utilizzato a contatto diretto del processo, senza pozzetto. E' possibile una configurazione flessibile.
Chimica fine
Industria petrolchimica
Impianti di produzione dell'energia
Salvaguardia ambientale
Campo di misura: da –40 a 1 100 °C (da –40 a 2 012 °F)
Pressione statica fino a 75 bar a seconda della connessione al processo utilizzata
Classe di protezione: IP68
Vantaggi
Tipi di protezione per l'utilizzo in ambienti pericolosi: sicurezza intrinseca (Ex ia), a prova di esplosione (Ex d), antiscintilla (Ex nA)
Elevato grado di compatibilità dell'inserto e design secondo DIN 43772
Elevato grado di flessibilità grazie al design modulare con teste terminali standard, secondo DIN EN 50446 e lunghezze di immersione specifiche del cliente
Per attacco plug-in/filettato con raccordo a compressione scorrevole
Selezione Lean
Prodotti standard
Affidabilità, solidità e manutenzione ridotta
Eccellenza tecnica
Semplicità
©Endress+Hauser
Prodotti semplici
Selezione, installazione e messa in funzione semplice
Eccellenza tecnica
Semplicità
Prodotti standard
Affidabilità, solidità e manutenzione ridotta
Eccellenza tecnica
Semplicità
Prodotti di fascia alta
Funzionalità e convenienza elevate
Eccellenza tecnica
Semplicità
Prodotti speciali
Progettati per applicazioni complesse
Eccellenza tecnica
Semplicità
Selezioni FLEX
Eccellenza tecnica
Semplicità
Selezione Fundamental
Soddisfa le tue esigenze di misurazione di base
Eccellenza tecnica
Semplicità
Selezione Lean
Gestisci agevolmente i tuoi processi core
Eccellenza tecnica
Semplicità
Selezione Extended
Ottimizza i tuoi processi con tecnologie innovative
Eccellenza tecnica
Semplicità
Selezione Xpert
Controlla le tue applicazioni più impegnative
Eccellenza tecnica
Semplicità
Loading alternative products
Caratteristica / Applicazione
versione metrica armatura modulare temperatura per applicazioni gravose adatto ad aree pericolose connessione al processo filettata senza collo
Pozzetto termometrico
senza (non per uso con pozzetto)
Ingresso / Sonda
isolamento minerale (MI), flessibile
Diametro esterno tubo di protezione/Inserto
3,0 mm (0,12'') 6,0 mm (0,24'')
Lunghezza su richiesta (mm)
fino a 30.000,00 mm (1,181.10'')
Materiale tubo di protezione/pozzetto
1.4404 (316L) Alloy 600 (2.4816)
Attacco al processo
filettatura maschio: NPT1/2" NPT3/4" adattatore a pressione: NPT1/2" NPT3/4"
Range di misura / operatività
Tipo K: max. 1.100 °C (max. 2.012 °F) Tipo J: max. 800 °C (max. 1.472 °F)
Max pressione di processo a 20°C
a 20 °C: 80 bar (1,160 psi)
Precisione
classe 1 secondo IEC 60584
Miglior tempo di risposta
in base alla configurazione t50 = 3 s t90 = 7 s
Trasmettitore da testa
sì (4 … 20 mA; HART; PROFIBUS PA; FOUNDATION FIELDBUS)
Approvazioni Ex
ATEX II IECEx NEPSI EAC Ex Antideflagrante
Certificazione
Metrologia Gost SIL (solo trasmettitore)
I più scaricati
Device viewer
Versione inglese - 07/2021
Technical documentation in other languages
Lingua:
Inglese
Versione:
14/07/2021
Dimensione del file:
478.5 KB
Nome del file:
SD02429R09EN_0121.pdf
Omnigrad S TR65, TC65
Informazioni tecniche
Versione italiana - 01/2016
Termometro modulare, con inserto RTD o TC opzionale
EN
IT
DE ES FR JA PL PT RU ZH
18/01/2016
18/04/2012
Lingua:
Italiano
Versione:
18/01/2016
Dimensione del file:
1008.4 KB
Nome del file:
TI01031TIT_0216.pdf
44 documenti
Omnigrad S TR65, TC65
Informazioni tecniche
Termometro modulare, con inserto RTD o TC opzionale
EN
IT
Tedesco Spagnolo French Giapponese Polacco Portoghese Russo Cinese
18/01/2016
18/04/2012
Lingua:
Italiano
Versione:
18/01/2016
Dimensione del file:
1008.4 KB
Nome del file:
TI01031TIT_0216.pdf
Termometro termocoppia certificato EEx-d esecuzione con inserto a diretto contatto del processo (senza pozzetto di protezione) connessione al processo filettata fissa o con giunto a compressione Elettronica PCP (4...20 mA), HART® o PROFIBUS-PA®
EN
IT
Tedesco French Russo
01/07/2005
Lingua:
Italiano
Versione:
01/07/2005
Dimensione del file:
1.1 MB
Nome del file:
TI288TIT.PDF
XA TR1x, TR4x, TR88, TR6x, TC1x, TC88, TEC420, TC6x
Termometri RTD/TC ATEX/IECEx: Ex ia IIC T6 Ga Ex ia IIC T6 Ga/Gb Ex ia IIIC Txxx °C Da Ex ia IIIC Txxx °C Db
EN
IT
Bulgaro Ceco Danese Tedesco Greco Spagnolo Estone Finlandese French Croato Ungherese Coreano Lithuanian Latvian Olandese Polacco Portoghese Rumeno Slovacco Sloveno Svedese
28/03/2023
20/12/2021
03/05/2016
28/11/2012
01/06/2009
Lingua:
Italiano
Versione:
28/03/2023
Dimensione del file:
451 KB
Nome del file:
XA00072RIT_1623-00.pdf
Termometro RTD / TC ATEX, IECEx: Ex db IIC T6 Ga/Gb Ex db IIC T6 Gb Ex ta/tb IIIC Txxx °C Da/Db Ex tb IIIC Txxx °C Db
EN
IT
Bulgaro Ceco Danese Tedesco Greco Spagnolo Estone Finlandese French Croato Ungherese Coreano Lithuanian Latvian Olandese Polacco Portoghese Rumeno Slovacco Sloveno Svedese
20/02/2023
16/05/2022
11/02/2021
28/11/2016
04/12/2015
Lingua:
Italiano
Versione:
20/02/2023
Dimensione del file:
471.3 KB
Nome del file:
XA00084RIT_0423-00.pdf
XA iTHERM TM211, TPx100, TSx310
Inserti RTD/TC e termometri a cavo ATEX/IECEx: Ex ia IIC T6 Ga Ex ia IIC T6 Ga/Gb Ex ia IIIC Txxx °C Da
EN
IT
Bulgaro Ceco Danese Tedesco Greco Spagnolo Estone Finlandese French Croato Ungherese Coreano Lithuanian Latvian Olandese Polacco Portoghese Rumeno Slovacco Sloveno Svedese
30/03/2023
18/07/2022
10/07/2019
28/11/2016
28/11/2012
Lingua:
Italiano
Versione:
30/03/2023
Dimensione del file:
457.3 KB
Nome del file:
XA00100RIT_1823-00.pdf
RTD / TC Thermometer 1Ex d IIC T6...T1 Gb X Ex tb IIIC 85 °C....450 °C Da X Ga/Gb Ex d IIC T6...T1 X Ex ta/tb IIIC 85 °C...450 °C Da/Db X
EN
IT
Russo
13/03/2020
02/11/2016
Lingua:
Inglese
Versione:
13/03/2020
Dimensione del file:
194.8 KB
Nome del file:
XA01450TEN_0220.pdf
Omnigrad TRxx, TCxx, TxCxxx
RTD/TC modular thermometers 0Ех ia IIC T6…T1Ga Х Ga/Gb Ех ia IIC T6…T1 Ga Х Ех ia IIIC 85 °C…450 °C Da Х Ех ia IIIC 85 °C…450 °C Da/Db Х
EN
IT
Russo
10/03/2020
02/11/2016
Lingua:
Inglese
Versione:
10/03/2020
Dimensione del file:
171.9 KB
Nome del file:
XA01459TEN_0220.pdf
TRxx, TCxx, TS211, iTHERM TS111, TM211, TPx100, TSx310, TM1x1, TM411,
TM412
Thermometers and inserts Ex nA IIC T6...T1 Gc
Lingua:
Inglese
Versione:
31/07/2020
Dimensione del file:
173.5 KB
Nome del file:
XA02111TEN_0120.pdf
Thermometer Ex db IIC T1...T6 Gb
EN
IT
Cinese
27/04/2023
31/07/2020
Lingua:
Inglese
Versione:
27/04/2023
Dimensione del file:
471.5 KB
Nome del file:
XA02108TEN_0223-00.pdf
XA TRxx, TCxx, TEC420, TS111, TM211, TM41x, TPx100, TSx310, TM1xx
Termometri RTD/TC ATEX: Ex nA IIC T6 Gc Ex ec IIC Txxx°C Gc Ex tc IIIC Txxx°C Dc
EN
IT
Bulgaro Ceco Danese Tedesco Greco Spagnolo Estone Finlandese French Croato Ungherese Lithuanian Latvian Olandese Polacco Portoghese Rumeno Slovacco Sloveno Svedese Cinese
20/11/2023
13/12/2022
14/03/2022
23/05/2019
04/08/2017
Lingua:
Italiano
Versione:
20/11/2023
Dimensione del file:
451.9 KB
Nome del file:
XA00044RIT_2023-00.pdf
Cerca parti di ricambio per numero disegno
60 spare parts & accessories
60 spare parts & accessories
60 spare parts & accessories
Kit di fissaggio TMT8x/7x (europeo)
Set O-ring 74x3 75° VMQ Silicon
Giunto di compressione TA50
Numero disegno
Codice d'ordine
F
TA50-
iTEMP TMT82, Trasmettitore HART
Numero disegno
Codice d'ordine
B
TMT82-
iTEMP TMT84, Trasmettitore da testa PA
Numero disegno
Codice d'ordine
B
TMT84-
iTEMP TMT85, Transmitter FF
Numero disegno
Codice d'ordine
B
TMT85-
Display per trasmettitore di testa
Numero disegno
Codice d'ordine
B
TID10-
Numero disegno
Codice d'ordine
D
TA30H-
OGIV 316 D=6.1 TA50-GB/NB/HB/PB/BB/CB/DB
Kit di configurazione TXU10
Diamo valore alla tua privacy
Utilizziamo i cookie per migliorare la tua esperienza di navigazione, raccogliere dati statistici per ottimizzare la funzionalità del sito e fornire contenuti o annunci pubblicitari personalizzati.
Selezionando "Accetta tutti", ci autorizzi a utilizzare i cookie.
Per maggiori dettagli, consulta la nostra Politica sui cookie .
Personalizzare
Accetta solo l'essenziale
Accetta tutti