Il robusto termometro è progettato per l'impiego in applicazioni gravose in cui la sicurezza ha un ruolo fondamentale, ad es. nell'industria chimica, Oil & Gas e dell'energia elettrica. Utilizzando pozzetti termici resistenti e materiali specifici, è possibile lavorare in ambienti difficili, in presenza di sostanze corrosive e altissime pressioni. Un trasmettitore da testa opzionale, con tutti i protocolli di comunicazione comuni, rende il dispositivo pronto all'uso, con migliore accuratezza di misura e affidabilità rispetto ai sensori con cablaggio diretto. Flessibilità nella scelta della configurazione.
Il sensore di temperatura T14 è un'armatura RTD installata in un pozzetto e progettata per l'uso in ambienti gravosi e aree esplosive, grazie alle certificazioni FM e CSA. Il sensore è costituito da una sonda di misura con un elemento RTD isolato, una guaina e un pozzetto realizzato a partire da barra piena.
L'armatura del sensore è adatta all'uso in vari settori dell'industria di processo, ad esempio:
Industria chimica
Industria petrolchimica
Raffinerie
Piattaforme offshore
Vantaggi
Armature di temperatura con certificazioni FM/CSA XP Classe I, Div. 1 per la massima sicurezza
Soluzioni di misura della temperatura complete da un unico fornitore. Trasmettitore di alto livello con sensore integrato per applicazioni gravose nell'industria di processo
Basta rimuovere la confezione e il dispositivo è pronto per l'installazione
Isolamento galvanico ottimizzato sulla maggior parte degli strumenti (2 kV)
Struttura semplificata dei modelli: prezzi competitivi, ottimo rapporto prezzo/prestazioni. Facilità di ordinazione e ripetizione degli ordini. Indicando un solo numero di modello si ottiene un sistema di misura completo, comprendente sensore, pozzetto e armatura del trasmettitore
Tutti i trasmettitori iTEMP assicurano un'elevata stabilità a lungo termine ≤0,05 % all'anno
Iplom SpA voleva ottimizzare il suo processo di raffinazione per prolungare la durata dei catalizzatori e aumentare la sicurezza in un'applicazione di desolforazione attraverso un monitoraggio tridimensionale preciso del profilo di temperatura.
Approvazione antideflagranza Statunitense montaggio modulare della temperatura per applicazioni pesanti connessione al processo filettata con estensione pozzetto termometrico incluso"
Pozzetto termometrico
da barra (perforata)
Ingresso / Sonda
isolamento minerale (MI), flessibile isolamento in PFTE, rigido
PT100 WW: -200 °C … 600 °C (-328 °F … 1.112 °F) PT100 TF: -50 °C … 200 °C (-58 °F … 392 °F)
Max pressione di processo a 20°C
non applicabile
Precisione
classe A secondo IEC 60751 classe B secondo IEC 60751
Miglior tempo di risposta
dipende dalla configurazione 63% rt = 20 s
Trasmettitore da testa
sì (4 … 20 mA; HART; PROFIBUS PA; FOUNDATION FIELDBUS)
Approvazioni Ex
FM XP DIP Class I,II,III Div. 1+2 FM XP NI DIP Class I,II,III Div. 1+2 CSA XP DIP Class I,II,III Div. 1+2 CSA XP NI DIP Class I,II,III Div. 1+2 FM/CSA XP DIP Class I,II,III Div. 1+2 FM/CSA XP NI DIP Class I,II,III Div.1+2 CSA C/US XP, DIP I, II, III/1/A-G cCSAus per scopi generici
Temperature Process RTD Explosion Proof T13, Process RTD Explosion Proof T14, Process TC Explosion Proof T53, Process TC Explosion Proof T54 Installation Notes for Hazardous Locations
Utilizziamo i cookie per migliorare la tua esperienza di navigazione, raccogliere dati statistici per ottimizzare la funzionalità del sito e fornire contenuti o annunci pubblicitari personalizzati.
Selezionando "Accetta tutti", ci autorizzi a utilizzare i cookie.
Per maggiori dettagli, consulta la nostra Politica sui cookie .