Sintesi delle specifiche
-
Precisione
0,2%
0,1% (opzionale) -
Temperatura di processo
-10 °C...70 °C
(14 °F...158 °F)
Diametro 29 mm (1.14"): 0 °C...50 °C
(32 °F...122 °F) -
Campo di misura della pressione
100 mbar...20 bar
(1.5 psi...300 psi) -
Distanza massima di misura
200 m H2O
(656 ft H2O) -
Parti bagnate
Diametro 22 mm e 42 mm: tenuta, 316L, ceramica
Diametro 29 mm: tenuta, PPS, poliolefine, ceramica
Cavo di estensione: PE, PUR, FEP -
Cella di misura
100 mbar … 120 bar
(1.5 … 300 psi)
Campo applicativo
Il trasmettitore Waterpilot FMX21 con cella di misura ceramica capacitiva priva di olio viene utilizzato tipicamente nell'industria di processo e delle acque per la misura idrostatica del livello. Grazie all'uscita HART, i campi di misura possono essere liberamente impostati e può essere attivata una misura di livello compensata in densità. È certificato per l'acqua potabile e offre misura della temperatura integrata. Sono inoltre disponibili versioni per applicazioni in acque reflue e fanghi o per uso in acqua salata.
Tre diverse versioni per acqua potabile, acque reflue e acqua salata.
Attacchi al processo: morsetto di sospensione, passacavo
Temperatura: da –10 a +70°C (da 14 a 158°F)
Campo di misura: da 0 a 20bar / 200m H20 (da 0 a 300psi / 600ft H2O)
Precisione: ±0.2%, Versione in platino ±0.1%
Certificati internazionali per l'utilizzo in aree con pericolo di esplosione, certificazioni navali, approvazione per acqua potabile
Vantaggi
Robusto sensore ceramico di elevata purezza, resistente ai sovraccarichi (99.9% Al2O3)
Scaling flessibile dell'uscita 4...20 mA con segnale HART 6.0 sovrapposto
Il più elevato livello di precisione grazie alla correzione di densità compensata in temperatura
Misure contemporanee di livello e temperatura con sensore di temperatura integrato opzionale Pt100
Ampia gamma di accessori che offrono soluzioni complete specifiche per ogni punto di misura
Sensore insensibile alle caratteristiche climatiche grazie all'elettronica completamente isolata e al sistema di compensazione della pressione a 2 filtri
Diametro esterno di 22mm (0,87"), versione adatta ad applicazioni con acqua potabile e per l'uso in fori e pozzetti di piccolo diametro
Video
Selezione Fundamental
-
Prodotti semplici
- Selezione, installazione e messa in funzione semplice
Eccellenza tecnica
Semplicità
-
Prodotti semplici
- Selezione, installazione e messa in funzione semplice
Eccellenza tecnica
Semplicità
-
Prodotti standard
- Affidabilità, solidità e manutenzione ridotta
Eccellenza tecnica
Semplicità
-
Prodotti di fascia alta
- Funzionalità e convenienza elevate
Eccellenza tecnica
Semplicità
-
Prodotti speciali
- Progettati per applicazioni complesse
Eccellenza tecnica
Semplicità
Variabile
Selezioni FLEX | Eccellenza tecnica | Semplicità |
---|---|---|
Selezione Fundamental Soddisfa le tue esigenze di misurazione di base |
Eccellenza tecnica
|
Semplicità
|
Selezione Lean Gestisci agevolmente i tuoi processi core |
Eccellenza tecnica
|
Semplicità
|
Selezione Extended Ottimizza i tuoi processi con tecnologie innovative |
Eccellenza tecnica
|
Semplicità
|
Selezione Xpert Controlla le tue applicazioni più impegnative |
Eccellenza tecnica
|
Semplicità
Variabile |
Predecessore
-
-
Informazioni tecniche (TI)
Waterpilot FMX21
Versione italiana - 09/2022
Misura di livello idrostatica
EN IT 12/09/202208/06/201829/07/201610/07/201528/10/2013Lingua:
Italiano
Versione:
12/09/2022
Dimensione del file:
1.7 MB
Nome del file:
TI00431PIT_1822-00.pdf
-
-
-
Manuale operativo (BA)
BA Waterpilot FMX21
Versione italiana - 11/2022
Misura di livello idrostatica
EN IT 28/11/202208/06/201807/11/201629/06/201610/07/2015Lingua:
Italiano
Versione:
28/11/2022
Dimensione del file:
2.6 MB
Nome del file:
BA00380PIT_1922-00.pdf
-
-
-
Informazioni tecniche (TI)
Waterpilot FMX21
Misura di livello idrostatica
EN IT 12/09/202208/06/201829/07/201610/07/201528/10/2013Lingua:
Italiano
Versione:
12/09/2022
Dimensione del file:
1.7 MB
Nome del file:
TI00431PIT_1822-00.pdf
-
-
-
Manuale operativo (BA)
BA Waterpilot FMX21
Misura di livello idrostatica
EN IT 28/11/202208/06/201807/11/201629/06/201610/07/2015Lingua:
Italiano
Versione:
28/11/2022
Dimensione del file:
2.6 MB
Nome del file:
BA00380PIT_1922-00.pdf
-
-
-
Manuale operativo (BA)
Waterpilot FMX21
Misura di livello idrostatica
EN IT 28/11/202229/06/2016Lingua:
Italiano
Versione:
28/11/2022
Dimensione del file:
1.1 MB
Nome del file:
BA01605PIT_0222-00.pdf
-
-
-
Short Instruction (KA)
KA Waterpilot FMX21 HART
Misura di livello idrostatica
EN IT 01/11/2022Lingua:
Italiano
Versione:
01/11/2022
Dimensione del file:
355 KB
Nome del file:
KA01631PIT_0122-00.pdf
-
-
-
Short Instruction (KA)
KA Waterpilot FMX21
Misura di livello idrostatica
EN IT 28/11/202208/06/201807/11/201629/06/201602/05/2016Lingua:
Italiano
Versione:
28/11/2022
Dimensione del file:
1.5 MB
Nome del file:
KA01189PIT_0622-00.pdf
-
-
-
Short Instruction (KA)
KA Waterpilot FMX21
Misura di livello idrostatica
EN IT 01/11/2022Lingua:
Italiano
Versione:
01/11/2022
Dimensione del file:
354.9 KB
Nome del file:
KA01632PIT_0122-00.pdf
-
-
-
Short Instruction (KA)
KA Waterpilot FMX21
Misura di livello idrostatica
EN IT 28/11/202230/06/201629/06/2016Lingua:
Italiano
Versione:
28/11/2022
Dimensione del file:
966.9 KB
Nome del file:
KA01244PIT_0222-00.pdf
-
-
-
Istruzioni di montaggio (EA)
Suspension clamp
Waterpilot
EN IT 25/01/2023Lingua:
Inglese
Versione:
25/01/2023
Dimensione del file:
394.2 KB
Nome del file:
EA01464PEN_0122-00.pdf
-
-
-
Istruzioni di montaggio (EA)
Pressure adapter Installation instruction
Deltapilot M, Deltapilot S, Waterpilot
EN IT 12/04/2012Lingua:
Inglese
Versione:
12/04/2012
Dimensione del file:
195.4 KB
Nome del file:
EA0028PA2_0110.pdf
-
-
-
Istruzioni di sicurezza Ex (XA)
XA Waterpilot FMX21
Ex ia IIC T6...T4 Gb
EN IT 27/02/202421/10/201905/09/201401/11/2009Lingua:
Inglese
Versione:
27/02/2024
Dimensione del file:
506.1 KB
Nome del file:
XA00456PEN_1522-00.pdf
-