Portata massica (liquido): ±0,10 % (standard), 0,05 % (opzione) Portata volumetrica (liquido): ±0,10 % Flusso di massa (gas): ±0,25 % Densità (liquido): ±0,0005 g/cm³.
Campo di misura
0...2 200 000 kg/h (0...80 840 lb/min)
Temperatura di processo
Standard: –50...+150 °C (–58…+302 °F) Opzione: –50...+240 °C (–58…+464 °F) Opzione per alte temperature: –50...+350 °C (–58…+662 °F) Opzione: –196...+150 °C (–320...+302 °F)
Promass F è un sensore estremamente preciso e robusto. Immune alle variazioni e agli ambienti difficili, adatto alla più ampia gamma di applicazioni. Il trasmettitore compatto Promass F 300 offre un'elevata flessibilità in termini di funzionamento e integrazione nel sistema: accesso da un lato, display separato e opzioni di connettività migliorate. Heartbeat Technology consente l'affidabilità della misura e l'estensione dei cicli di ritaratura.
Il principio di misura opera indipendentemente dalle proprietà fisiche del fluido, come viscosità o densità
Prestazioni elevate nella misura di liquidi e gas, in condizioni di processo difficili e variabili.
Proprietà del dispositivo
Portata massica: errore di misura ±0,05 % (PremiumCal)
Temperatura del fluido: -196...350°C (-320...662°F)
Diametro nominale: DN 8 ... 250 (3/8 ... 10")
Custodia compatta con doppio scompartimento con un massimo di 3 ingressi/uscite
Display retroilluminato con Touch Control e accesso WLAN
Display separato disponibile
Vantaggi
Massima sicurezza di processo - ideale per ambienti difficili e variabili
Riduzione dei punti di misura nel processo: misura multivariabile (portata, densità, temperatura)
Installazione non ingombrante – nessun tratto in ingresso/uscita necessario
Accesso completo alle informazioni di processo e diagnostiche - numerosi I/O ed Ethernet liberamente combinabili
Complessità e varietà ridotte – configurazione libera della funzionalità ingresso/uscita
Funzione di verifica integrata – Heartbeat Technology
Video
Strumentazione intelligente con Heartbeat Technology
Volete aumentare la disponibilità del vostro impianto e ridurre i costi? Il nostro portfolio di strumentazione intelligente con Heartbeat Technology offre una visione approfondita del dispositivo per una maggiore efficienza dei costi e sicurezza operativa.
Portfolio Ethernet-APL
Ethernet è pronto per l'industria di processo: Ethernet-APL garantisce un'elevata lunghezza dei cavi, una facile installazione e la protezione dalle esplosioni. Ciò rende possibile la comunicazione ad alta velocità sul campo.
Schluchseewerk AG voleva registrare e ottimizzare l'efficienza delle sue turbine nell'impianto di pompaggio di Wehr. Endress+Hauser offre la soluzione ottimale con il suo misuratore di portata a ultrasuoni clamp-on.
Con Netilion Network Insights, i gestori degli impianti idrici di Oberzent ora possono vedere tutti i dati rilevanti del loro sistema idrico su un dashboard basato su cloud, senza doversi recare personalmente negli impianti.
GPsol, insieme a Endress+Hauser, ha sviluppato un sistema che misura separatamente ogni componente del prodotto estratto dai pozzi di estrazione e fornisce il maggior numero di informazioni possibili sul flusso in tempo reale.
La pulizia efficiente dei componenti è una parte importante della produzione industriale di componenti. Per questo Borer Chemie AG si affida alla misura di concentrazione con Teqwave F, I e T.
White Paper - Sfide di misura causate dai fluidi di processo che contengono gas intrappolati: come superare al meglio queste sfide con i misuratori di portata Coriolis Promass di Endress+Hauser.
Flussimetro con la massima precisione, robustezza e un trasmettitore compatto e facilmente accessibile. Prestazioni elevate nella misura di liquidi e gas, in condizioni di processo difficili e variabili.
Caratteristiche del sensore
Massima sicurezza di processo - ideale per ambienti difficili e variabili. Riduzione dei punti di misura nel processo – misura multivariabile (portata, densità, temperatura). Installazione salvaspazio - nessuna tratto rettilineo in ingresso/uscita. Portata massica: errore di misura ± 0,05 % (PremiumCal). Temperatura del fluido: -196...350 °C (-320...662 °F). Diametro nominale: DN 8 ... 250 (³⁄₈ ... 10").
Caratteristiche del trasmettitore
Accesso completo alle informazioni di processo e diagnostiche - numerosi I/O e fieldbus liberamente combinabili.. Ridotta complessità e varietà - funzionalità I/O liberamente configurabili. Funzione di verifica integrata – Heartbeat Technology. Custodia compatta a doppio scomparto con fino a 3 I/O. Display retroilluminato con Touch Control e accesso WLAN. Display separato disponibile.
Portata massica, densità, temperatura, portata volumetrica, portata volumetrica compensata, densità di riferimento, concentrazione
Errore di misura massimo
Portata massica (liquido): ±0,10 % (standard), 0,05 % (opzione) Portata volumetrica (liquido): ±0,10 % Flusso di massa (gas): ±0,25 % Densità (liquido): ±0,0005 g/cm³.
Campo di misura
0...2 200 000 kg/h (0...80 840 lb/min)
Campo di pressione
PN 100, Classe 600, 63K
Temperatura di processo
Standard: –50...+150 °C (–58…+302 °F) Opzione: –50...+240 °C (–58…+464 °F) Opzione per alte temperature: –50...+350 °C (–58…+662 °F) Opzione: –196...+150 °C (–320...+302 °F)
Temperatura ambiente
Standard: –40...+60 °C (–40...+140 °F) Opzione: –50...+60 °C (–58...+140 °F)
Materiale del corpo del sensore
Standard: 1.4301 (304) Opzione: 1.4404 (316/316L)
Materiale della custodia del trasmettitore
AlSi10Mg, rivestito; 1.4409 (CF3M) simile a 316L; in acciaio inox per il design del trasmettitore igenico
Protezione elettronica
Versione compatta: IP66/67, tipo 4X. Antenna WLAN esterna: IP67 IP69
Display / Operazione
Display retroilluminato a 4 righe con Touch Control (operatività dall'esterno) Possibilità di configurazione tramite display locale e tool operativi Disponibile display separato
Uscite
3 uscite: 4-20 mA HART (attiva/passiva) 4-20 mA WirelessHART 4-20 mA (attiva/passiva) Uscita impulsi/frequenza/stato (attiva/passiva) Doppia uscita impulsiva (attiva/passiva) Uscita a relè
Ingressi
Ingresso di stato Ingresso 4-20 mA
Comunicazione
HART, PROFIBUS DP, PROFIBUS PA, FOUNDATION Fieldbus, Modbus RS485, PROFINET, PROFINET over Ethernet-APL, Ethernet/IP, OPC-UA
Alimentazione
c.c. 24 V c.a. 100...230 V c.a. 100...230 V / c.c. 24 V (area sicura)
Approvazioni Ex
ATEX, IECEx, cCSAus, NEPSI, INMETRO, EAC, UK Ex, KC
Sicurezza del prodotto
CE, C-TICK, EAC
Sicurezza funzionale
Sicurezza funzionale secondo IEC 61508, valida per applicazioni di sicurezza in conformità a IEC 61511
Certificati e approvazioni metrologiche
Taratura eseguita presso strutture di taratura accreditate (secondo ISO/IEC 17025) Heartbeat Technology è conforme ai requisiti per la tracciabilità delle misure secondo ISO 9001:2015 - Sezione 7.1.5.2 a (attestazione TÜV SÜD) MI-005 (Liquidi diversi dall'acqua, idrocarburi, GPL, liquidi criogenici) NTEP (Liquidi diversi dall'acqua, GPL, liquidi criogenici) MC (Liquidi diversi dall'acqua, gas, liquidi criogenici) MI-002, PTB
Certificato materiali 3.1 NACE MR0175/MR0103, PMI; prova di saldatura secondo EN ISO, ASME, NORSOK
Certificati e approvazioni igieniche
3-A, EHEDG, cGMP
Principio di misura
Coriolis
Nome del prodotto
Flussimetro con la massima precisione, robustezza e un trasmettitore compatto e facilmente accessibile. Prestazioni elevate nella misura di liquidi e gas, in condizioni di processo difficili e variabili.
Caratteristiche del sensore
Massima sicurezza di processo - ideale per ambienti difficili e variabili. Riduzione dei punti di misura nel processo – misura multivariabile (portata, densità, temperatura). Installazione salvaspazio - nessuna tratto rettilineo in ingresso/uscita. Portata massica: errore di misura ± 0,05 % (PremiumCal). Temperatura del fluido: -196...350 °C (-320...662 °F). Diametro nominale: DN 8 ... 250 (³⁄₈ ... 10").
Caratteristiche del trasmettitore
Accesso completo alle informazioni di processo e diagnostiche - numerosi I/O e fieldbus liberamente combinabili.. Ridotta complessità e varietà - funzionalità I/O liberamente configurabili. Funzione di verifica integrata – Heartbeat Technology. Custodia compatta a doppio scomparto con fino a 3 I/O. Display retroilluminato con Touch Control e accesso WLAN. Display separato disponibile.
Portata massica, densità, temperatura, portata volumetrica, portata volumetrica compensata, densità di riferimento, concentrazione
Errore di misura massimo
Portata massica (liquido): ±0,10 % (standard), 0,05 % (opzione) Portata volumetrica (liquido): ±0,10 % Flusso di massa (gas): ±0,25 % Densità (liquido): ±0,0005 g/cm³.
Campo di misura
0...2 200 000 kg/h (0...80 840 lb/min)
Campo di pressione
PN 100, Classe 600, 63K
Temperatura di processo
Standard: –50...+150 °C (–58…+302 °F) Opzione: –50...+240 °C (–58…+464 °F) Opzione per alte temperature: –50...+350 °C (–58…+662 °F) Opzione: –196...+150 °C (–320...+302 °F)
Temperatura ambiente
Standard: –40...+60 °C (–40...+140 °F) Opzione: –50...+60 °C (–58...+140 °F)
Materiale del corpo del sensore
Standard: 1.4301 (304) Opzione: 1.4404 (316/316L)
Materiale della custodia del trasmettitore
AlSi10Mg, rivestito; 1.4409 (CF3M) simile a 316L; in acciaio inox per il design del trasmettitore igenico
Protezione elettronica
Versione compatta: IP66/67, custodia di tipo 4X. Antenna WLAN esterna: IP67 IP69
Display / Operazione
Display retroilluminato a 4 righe con Touch Control (operatività dall'esterno) Possibilità di configurazione tramite display locale e tool operativi Disponibile display separato
Uscite
3 uscite: 4-20 mA HART (attiva/passiva) 4-20 mA WirelessHART 4-20 mA (attiva/passiva) Uscita impulsi/frequenza/stato (attiva/passiva) Doppia uscita impulsiva (attiva/passiva) Uscita a relè
Ingressi
Ingresso di stato Ingresso 4-20 mA
Comunicazione
HART, PROFIBUS DP, PROFIBUS PA, FOUNDATION Fieldbus, Modbus RS485, PROFINET, PROFINET over Ethernet-APL, Ethernet/IP, OPC-UA
Alimentazione
c.c. 24 V c.a. 100...230 V c.a. 100...230 V / c.c. 24 V (area sicura)
Approvazioni Ex
ATEX, IECEx, cCSAus, NEPSI, INMETRO, EAC, UK Ex, KC
Sicurezza del prodotto
CE, C-TICK, EAC
Sicurezza funzionale
Sicurezza funzionale secondo IEC 61508, valida per applicazioni di sicurezza in conformità a IEC 61511
Certificati e approvazioni metrologiche
Taratura eseguita presso strutture di taratura accreditate (secondo ISO/IEC 17025) Heartbeat Technology è conforme ai requisiti per la tracciabilità delle misure secondo ISO 9001:2015 - Sezione 7.1.5.2 a (attestazione TÜV SÜD) MI-005 (Liquidi diversi dall'acqua, idrocarburi, GPL, liquidi criogenici) NTEP (Liquidi diversi dall'acqua, GPL, liquidi criogenici) MC (Liquidi diversi dall'acqua, gas, liquidi criogenici) MI-002, PTB
Certificato materiali 3.1 NACE MR0175/MR0103, PMI; prova di saldatura secondo EN ISO, ASME, NORSOK
Certificati e approvazioni igieniche
3-A, EHEDG, cGMP
Principio di misura
Coriolis
Nome del prodotto
Flussimetro con la massima precisione, robustezza e un trasmettitore compatto e facilmente accessibile. Prestazioni elevate nella misura di liquidi e gas, in condizioni di processo difficili e variabili.
Caratteristiche del sensore
Massima sicurezza di processo - ideale per ambienti difficili e variabili. Riduzione dei punti di misura nel processo – misura multivariabile (portata, densità, temperatura). Installazione salvaspazio - nessuna tratto rettilineo in ingresso/uscita. Portata massica: errore di misura ± 0,05 % (PremiumCal). Temperatura del fluido: -196...350 °C (-320...662 °F). Diametro nominale: DN 8 ... 250 (³⁄₈ ... 10").
Caratteristiche del trasmettitore
Accesso completo alle informazioni di processo e diagnostiche - numerosi I/O e fieldbus liberamente combinabili.. Ridotta complessità e varietà - funzionalità I/O liberamente configurabili. Funzione di verifica integrata – Heartbeat Technology. Custodia compatta a doppio scomparto con fino a 3 I/O. Display retroilluminato con Touch Control e accesso WLAN. Display separato disponibile.
Portata massica, densità, temperatura, portata volumetrica, portata volumetrica compensata, densità di riferimento, concentrazione
Errore di misura massimo
Portata massica (liquido): ±0,10 % (standard), 0,05 % (opzione) Portata volumetrica (liquido): ±0,10 % Flusso di massa (gas): ±0,25 % Densità (liquido): ±0,0005 g/cm³.
Campo di misura
0...2 200 000 kg/h (0...80 840 lb/min)
Campo di pressione
PN 100, Classe 600, 63K
Temperatura di processo
Standard: –50...+150 °C (–58…+302 °F) Opzione: –50...+240 °C (–58…+464 °F) Opzione per alte temperature: –50...+350 °C (–58…+662 °F) Opzione: –196...+150 °C (–320...+302 °F)
Temperatura ambiente
Standard: –40...+60 °C (–40...+140 °F) Opzione: –50...+60 °C (–58...+140 °F)
Materiale del corpo del sensore
Standard: 1.4301 (304) Opzione: 1.4404 (316/316L)
Materiale della custodia del trasmettitore
AlSi10Mg, rivestito; 1.4409 (CF3M) simile a 316L; in acciaio inox per il design del trasmettitore igenico
Protezione elettronica
Versione compatta: IP66/67, custodia di tipo 4X. Antenna WLAN esterna: IP67 IP69
Display / Operazione
Display retroilluminato a 4 righe con Touch Control (operatività dall'esterno) Possibilità di configurazione tramite display locale e tool operativi Disponibile display separato
Uscite
3 uscite: 4-20 mA HART (attiva/passiva) 4-20 mA WirelessHART 4-20 mA (attiva/passiva) Uscita impulsi/frequenza/stato (attiva/passiva) Doppia uscita impulsiva (attiva/passiva) Uscita a relè
Ingressi
Ingresso di stato Ingresso 4-20 mA
Comunicazione
HART, PROFIBUS DP, PROFIBUS PA, FOUNDATION Fieldbus, Modbus RS485, PROFINET, PROFINET over Ethernet-APL, Ethernet/IP, OPC-UA
Alimentazione
c.c. 24 V c.a. 100...230 V c.a. 100...230 V / c.c. 24 V (area sicura)
Approvazioni Ex
ATEX, IECEx, cCSAus, NEPSI, INMETRO, EAC, UK Ex, KC
Sicurezza del prodotto
CE, C-TICK, EAC
Sicurezza funzionale
Sicurezza funzionale secondo IEC 61508, valida per applicazioni di sicurezza in conformità a IEC 61511
Certificati e approvazioni metrologiche
Taratura eseguita presso strutture di taratura accreditate (secondo ISO/IEC 17025) Heartbeat Technology è conforme ai requisiti per la tracciabilità delle misure secondo ISO 9001:2015 - Sezione 7.1.5.2 a (attestazione TÜV SÜD) MI-005 (Liquidi diversi dall'acqua, idrocarburi, GPL, liquidi criogenici) NTEP (Liquidi diversi dall'acqua, GPL, liquidi criogenici) MC (Liquidi diversi dall'acqua, gas, liquidi criogenici) MI-002, PTB
Certificato materiali 3.1 NACE MR0175/MR0103, PMI; prova di saldatura secondo EN ISO, ASME, NORSOK
Certificati e approvazioni igieniche
3-A, EHEDG, cGMP
Principio di misura
Coriolis
Denominazione del prodotto
Flussimetro con la massima precisione, robustezza e un trasmettitore compatto e facilmente accessibile. Prestazioni elevate nella misura di liquidi e gas, in condizioni di processo difficili e variabili.
Caratteristiche del sensore
Massima sicurezza di processo - ideale per ambienti difficili e variabili. Riduzione dei punti di misura nel processo – misura multivariabile (portata, densità, temperatura). Installazione salvaspazio - nessuna tratto rettilineo in ingresso/uscita. Portata massica: errore di misura ± 0,05 % (PremiumCal). Temperatura del fluido: -196...350 °C (-320...662 °F). Diametro nominale: DN 8 ... 250 (³⁄₈ ... 10").
Caratteristiche del trasmettitore
Accesso completo alle informazioni di processo e diagnostiche - numerosi I/O e fieldbus liberamente combinabili.. Ridotta complessità e varietà - funzionalità I/O liberamente configurabili. Funzione di verifica integrata – Heartbeat Technology. Custodia compatta a doppio scomparto con fino a 3 I/O. Display retroilluminato con Touch Control e accesso WLAN. Display separato disponibile.
Gamma di diametri nominali
DN 8 a 250 (⅜ a 10")
Materiali parti bagnate
Tubo di misura: 1.4539 (904L); 1.4404 (316/316L); Lega C22, 2.4602 (UNS N06022) Connessione: 1.4404 (316/316L); Lega C22, 2.4602 (UNS N06022); 1.4301 (F304)
Variabili misurate
Portata massica, densità, temperatura, portata volumetrica, portata volumetrica corretta, densità di riferimento, concentrazione
Standard: da -50 a +150 °C (da -58 a +302 °F) Opzione: da -50 a +240 °C (da -58 a +464 °F) Opzione alta temperatura: da -50 a +350 °C (da -58 a +662 °F) Opzione: da -196 a +150 °C (da -320 a +302 °F)
Campo di temperatura ambiente
Standard: da -40 a +60 °C (da -40 a +140 °F) Opzione: da -50 a +60 °C (da -58 a +140 °F)
Materiale del corpo del sensore
Standard: 1.4301 (304) Opzione: 1.4404 (316/316L)
Materiale della custodia del trasmettitore
AlSi10Mg, rivestito; 1.4409 (CF3M) simile a 316L; acciaio inossidabile per il design igienico del trasmettitore
Grado di protezione
Versione compatta: IP66/67, custodia tipo 4X. Antenna WLAN esterna: IP67 IP69
Visualizzazione/funzionamento
Display retroilluminato a 4 righe con controllo tattile (funzionamento dall'esterno) Configurazione tramite display locale e strumenti operativi possibili Display remoto disponibile
Uscite
3 uscite: 4-20 mA HART (attivo/passivo) 4-20 mA WirelessHART 4-20 mA (attivo/passivo) Uscita a impulsi/frequenza/interruttore (attiva/passiva) Uscita a doppio impulso (attiva/passiva) Uscita a relè
Ingressi
Ingresso di stato Ingresso 4-20 mA
Comunicazione digitale
HART, PROFIBUS DP, PROFIBUS PA, FOUNDATION Fieldbus, Modbus RS485, PROFINET, PROFINET over Ethernet-APL, Ethernet/IP, OPC-UA
Alimentazione
DC 24 V AC 100 a 230 V AC 100 a 230 V / DC 24 V (area non pericolosa)
Approvazioni per aree pericolose
ATEX, IECEx, cCSAus, NEPSI, INMETRO, EAC, UK Ex, KC
Principio di misura
Coriolis
Nome del prodotto
Flussimetro con la massima precisione, robustezza e un trasmettitore compatto e facilmente accessibile. Prestazioni elevate nella misura di liquidi e gas, in condizioni di processo difficili e variabili.
Caratteristiche del sensore
Massima sicurezza di processo - ideale per ambienti difficili e variabili. Riduzione dei punti di misura nel processo – misura multivariabile (portata, densità, temperatura). Installazione salvaspazio - nessuna tratto rettilineo in ingresso/uscita. Portata massica: errore di misura ± 0,05 % (PremiumCal). Temperatura del fluido: -196...350 °C (-320...662 °F). Diametro nominale: DN 8 ... 250 (³⁄₈ ... 10").
Caratteristiche del trasmettitore
Accesso completo alle informazioni di processo e diagnostiche - numerosi I/O e fieldbus liberamente combinabili.. Ridotta complessità e varietà - funzionalità I/O liberamente configurabili. Funzione di verifica integrata – Heartbeat Technology. Custodia compatta a doppio scomparto con fino a 3 I/O. Display retroilluminato con Touch Control e accesso WLAN. Display separato disponibile.
Standard: da -50 a +150 °C (-58...+302 °F) Opzione: da -50 a +240 °C (-58...+464 °F) Opzione alta temperatura: da -50 a +350 °C (-58...+662 °F) Opzione: da -196 a +150 °C (da -320 a +302 °F)
Temperatura ambiente
Standard: da -40 a +60 °C (da -40 a +60 °C (da -40 a +140 °F) Opzione: da -50 a +60 °C (da -58 a +140 °F)
Materiale del corpo del sensore
Standard: 1.4301 (304) Opzione: 1.4404 (316/316L)
Materiale della custodia del trasmettitore
AlSi10Mg, rivestito; 1.4409 (CF3M) simile a 316L; acciaio inossidabile per design del trasmettitore igenico.
Protezione elettronica
Versione compatta: IP66/67, tipo 4X. Antenna WLAN esterna: IP67 IP69
Display / Operazione
Display retroilluminato a 4 righe con comando a sfioramento (comando dall'esterno) Possibilità di configurazione tramite display locale e strumenti operativi Display remoto disponibile
Uscite
6 uscite: 4-20 mA HART (attivo/passivo) 4-20 mA WirelessHART 4-20 mA (attivo/passivo) Uscita impulsi/frequenza/commutazione (attivo/passivo) Uscita a doppio impulso (attivo/passivo) Uscita a relè
Ingressi
Ingresso di stato Ingresso 4-20 mA
Comunicazione
HART, PROFIBUS DP, PROFIBUS PA, FOUNDATION Fieldbus, Modbus RS485, PROFINET, PROFINET over Ethernet-APL, Ethernet/IP, OPC-UA
Alimentazione
DC 24 V Da 100 a 230 V AC Da 100 a 230 V AC / 24 V DC (area non pericolosa)
Approvazioni Ex
ATEX, IECEx, cCSAus, NEPSI, INMETRO, EAC, UK Ex, KC
Sicurezza del prodotto
Marchio CE, C-tick, marcatura EAC
Sicurezza funzionale
Sicurezza funzionale secondo IEC 61508, nelle applicazioni di sicurezza secondo IEC 61511
Certificati e approvazioni metrologiche
Taratura eseguita presso strutture di taratura accreditate (secondo ISO/IEC 17025) Heartbeat Technology è conforme ai requisiti per la tracciabilità delle misure secondo ISO 9001:2015 - Sezione 7.1.5.2 a (attestazione TÜV SÜD) MI-005 (Liquidi diversi dall'acqua, idrocarburi, GPL, liquidi criogenici) NTEP (Liquidi diversi dall'acqua, GPL, liquidi criogenici) MC (Liquidi diversi dall'acqua, gas, liquidi criogenici) MI-002, PTB
Interfaccia di comunicazione WirelessHART Velocità di trasmissione: Nominale 250 kBits/s, Frequenza operativa: 2,4 GHz (banda ISM), Campo di trasmissione in condizioni di riferimento, All'aperto 250 m, all'interno 50 m
Interfaccia di comunicazione WirelessHART Velocità di trasmissione: Nominale 250 kBits/s, Frequenza operativa: 2,4 GHz (banda ISM), Campo di trasmissione in condizioni di riferimento, All'aperto 250 m, all'interno 50 m
Utilizziamo i cookie per migliorare la tua esperienza di navigazione, raccogliere dati statistici per ottimizzare la funzionalità del sito e fornire contenuti o annunci pubblicitari personalizzati.
Selezionando "Accetta tutti", ci autorizzi a utilizzare i cookie.
Per maggiori dettagli, consulta la nostra Politica sui cookie .