Sintesi delle specifiche
-
Campo di misura
Da 0 a 500 µg/l (ppb)
Da 50 a 5000 µg/l (ppb) -
Temperatura di processo
Da 5 a 40 °C (da 41 a 104 °F)
-
Pressione di processo
1 to 5 bar (14.5 to 72.5 psi)
-
Metodo di misura
Rispetta il principio di misura colorimetrica standard - metodo indofenolo blu
Campo applicativo
Liquiline System CA80SI permette di eseguire un'analisi online precisa della silice per proteggere le attrezzature degli impianti dai depositi vetrosi e garantire prestazioni ottimali di turbine e scambiatori ionici. La sua esclusiva combinazione di pompe di erogazione peristaltiche e ad alta precisione permette un funzionamento estremamente affidabile con ridotte esigenze di manutenzione. L'analizzatore di silice offre funzioni diagnostiche avanzate e può essere facilmente adattato alle esigenze specifiche del processo attraverso l'installazione a posteriori di un massimo di 6 canali e il collegamento di un massimo di 4 sensori Memosens.
L'analizzatore di silice CA80SI controlla i livelli di silice nel settore della produzione e della distribuzione di energia:
Indicazione della purezza dell'acqua di alimentazione delle caldaie e del vapore
Emissione di avvisi precoci in caso di perdite di condensa
Avvertenza precoce dell'esaurimento degli scambiatori ionici
Vantaggi
Protezione di costose apparecchiature d'impianto nel settore dell'energia: l'analizzatore di silice monitorizza il livello di silice nei cicli del vapore, consentendo di evitare la formazione di depositi vetrosi sulle superfici delle apparecchiature.
Il rilevamento online precoce di livelli critici di silice assicura prestazioni efficienti degli impianti di produzione di energia, consentendo di ottimizzare i cicli di manutenzione e blowdown attraverso contromisure tempestive.
Il metodo standard al blu di eteropolo permette il confronto diretto con i risultati di laboratorio.
Massima affidabilità: la combinazione esclusiva di pompe di erogazione peristaltiche e ad alta precisione assicura un funzionamento stabile con ridotte esigenze di manutenzione.
Investimento ottimizzato: la possibilità di usare fino a 6 canali di campioni permette di rispondere in qualsiasi momento al cambiamento delle esigenze del processo, mentre la connessione di sensori Memosens facilita l'aggiornamento a una stazione di misura completa.
Perfetta integrazione nei sistemi di controllo del processo grazie a bus di campo digitali quali Modbus, EtherNet/IP o PROFIBUS.
Le funzioni di diagnostica avanzata e la possibilità di accesso remoto tramite web server permette di rimediare velocemente ai possibili errori.
Video
Selezione Extended
-
Prodotti di fascia alta
- Funzionalità e convenienza elevate
Eccellenza tecnica
Semplicità
-
Prodotti semplici
- Selezione, installazione e messa in funzione semplice
Eccellenza tecnica
Semplicità
-
Prodotti standard
- Affidabilità, solidità e manutenzione ridotta
Eccellenza tecnica
Semplicità
-
Prodotti di fascia alta
- Funzionalità e convenienza elevate
Eccellenza tecnica
Semplicità
-
Prodotti speciali
- Progettati per applicazioni complesse
Eccellenza tecnica
Semplicità
Variabile
Selezioni FLEX | Eccellenza tecnica | Semplicità |
---|---|---|
Selezione Fundamental Soddisfa le tue esigenze di misurazione di base |
Eccellenza tecnica
|
Semplicità
|
Selezione Lean Gestisci agevolmente i tuoi processi core |
Eccellenza tecnica
|
Semplicità
|
Selezione Extended Ottimizza i tuoi processi con tecnologie innovative |
Eccellenza tecnica
|
Semplicità
|
Selezione Xpert Controlla le tue applicazioni più impegnative |
Eccellenza tecnica
|
Semplicità
Variabile |
Predecessore
-
-
Manuale operativo (BA)
Liquiline System CA80SI
Versione italiana - 11/2022
Analizzatore colorimetrico per silice
EN IT 30/11/202231/03/202231/05/202131/01/202113/01/2020Lingua:
Italiano
Versione:
30/11/2022
Dimensione del file:
5.8 MB
Nome del file:
BA01650CIT_0522-00.pdf
-
-
-
Informazioni tecniche (TI)
Liquiline System CA80SI
Versione italiana - 11/2022
Analizzatore colorimetrico per silice
EN IT 30/11/202231/03/202231/05/202114/02/202003/09/2018Lingua:
Italiano
Versione:
30/11/2022
Dimensione del file:
4 MB
Nome del file:
TI01315CIT_0522-00.pdf
-
-
-
Informazioni tecniche (TI)
Liquiline System CA80SI
Analizzatore colorimetrico per silice
EN IT 30/11/202231/03/202231/05/202114/02/202003/09/2018Lingua:
Italiano
Versione:
30/11/2022
Dimensione del file:
4 MB
Nome del file:
TI01315CIT_0522-00.pdf
-
-
-
Manuale operativo (BA)
Liquiline System CA80SI
Analizzatore colorimetrico per silice
EN IT 30/11/202231/03/202231/05/202131/01/202113/01/2020Lingua:
Italiano
Versione:
30/11/2022
Dimensione del file:
5.8 MB
Nome del file:
BA01650CIT_0522-00.pdf
-
-
-
Manuale operativo (BA)
Memosens
Ingressi sensore con protocollo Memosens
EN IT 30/05/202228/02/201931/01/2014Lingua:
Italiano
Versione:
30/05/2022
Dimensione del file:
3.4 MB
Nome del file:
BA01245CIT_0822-00.pdf
-
-
-
Short Instruction (KA)
Liquiline System CA80SI
Analizzatore colorimetrico per silice
EN IT 31/05/202116/12/201921/11/2018Lingua:
Italiano
Versione:
31/05/2021
Dimensione del file:
3 MB
Nome del file:
KA01281CIT_0321.pdf
-
-
-
Istruzioni di montaggio (EA)
Kit CM44x/CSXxx/CA80XX
Module 485MB or 485DP
For Ethernet configuration,PROFIBUS DP, Modbus RS485EN IT 28/11/2022Lingua:
Inglese
Versione:
28/11/2022
Dimensione del file:
1.8 MB
Nome del file:
EA01447CEN_0122-00.pdf
-
-
-
Documentazione speciale (SD)
CY80SI for Liquiline System CA80SI Mixing of the reagent Special Documentation
Mixing of the reagent
EN IT 10/12/201811/07/2018Lingua:
Inglese
Versione:
10/12/2018
Dimensione del file:
88.5 KB
Nome del file:
SD02282CEN_0218.pdf
-
-
-
Documentazione speciale (SD)
Liquiline CM44x, Liquiline CM44xR, Liquiline CM44P, Liquiline System CA80xx, Liquistation CSFxx
Data transmission via PROFINET
EN IT 09/06/202214/10/2019Lingua:
Inglese
Versione:
09/06/2022
Dimensione del file:
2.6 MB
Nome del file:
SD02490CEN_02.22.pdf
-
-
-
Documentazione speciale (SD)
CM44x/R/P / CSFxx / CA80xx
Webserver Guideline
EN IT 27/01/202014/08/201928/07/201710/05/2013Lingua:
Inglese
Versione:
27/01/2020
Dimensione del file:
879 KB
Nome del file:
SD01190CEN_04.20.pdf
-
-
-
Documentazione speciale (SD)
CM44x/R/P / CSFxx / CA80xx
PROFIBUS Guideline
EN IT 09/06/202227/01/202014/08/201908/09/201727/02/2014Lingua:
Inglese
Versione:
09/06/2022
Dimensione del file:
1.9 MB
Nome del file:
SD01188CEN_06.22.pdf
-
-
-
Documentazione speciale (SD)
Special Documentation Liquiline 4-wire Platform
Modbus Guideline
EN IT 31/05/202224/01/202027/11/201914/07/201722/07/2014Lingua:
Inglese
Versione:
31/05/2022
Dimensione del file:
1.8 MB
Nome del file:
SD01189CEN_07.22.pdf
-