Sintesi delle specifiche
-
Funzioni
Campionatore stazionario
-
Altezza di aspirazione
6 m (19,69 ft) altezza di aspirazione
8 m (26,25 ft) altezza di aspirazione -
Armadietto
Plastica ASA+PC
-
Temperatura di processo
Temperatura del campione: da 2 a 50 °C
(da 36 a 122 °F) -
Pressione di processo
Max. 0,8 bar
(Max. 11,6 psi)
Campo applicativo
Campionamento semplice e intuitivo per applicazioni "lean". Il campionatore automatico Liquistation CSF28 è conforme alle normative internazionali in materia di acqua e offre un sistema di raffreddamento all'avanguardia per garantire la massima sicurezza dei campioni.Non rinunciate ai vantaggi della configurazione guidata e dalla manutenzione senza attrezzi per semplificare le operazioni e risparmiare tempo nelle attività quotidiane.
Liquistation CSF28 è adatto al campionamento a tempo e a flusso controllato nelle seguenti applicazioni:
Depuratori industriali e civili:
Automonitoraggio
Monitoraggio dei processi
Monitoraggio degli scaricatori
Monitoraggio delle reti fognarie
Autorità e uffici di gestione delle acque:
Protezione e qualità dell'acqua
Monitoraggio degli scaricatori
Vantaggi
Sviluppo specifico: su misura in base all'applicazione, ad es. possibilità di riempimento
Messa in servizio semplice: adattamento rapido all'applicazione di monitoraggio, con configurazione guidata
Campionamento affidabile e robusto: processo sempre operativo, senza interruzioni e deviazioni, grazie a componenti dalla funzionalità collaudata e a numerose opzioni diagnostiche per la manutenzione
Riduzione del lavoro di manutenzione: Liquistation CSF28 consente operazioni rapide e semplici di pulizia e manutenzione grazie alla rimozione facile e senza attrezzi delle parti bagnate
Funzioni di monitoraggio di base:routine di campionamento a tempo o flusso controllato in base alle esigenze, monitoraggio semplice senza campionamento basato sugli eventi
Tecnologia di raffreddamento all'avanguardia: tecnologia sostenibile ed ecocompatibile per mantenere i campioni al sicuro
Conformità totale: campionamento automatico dell'acqua pienamente conforme a tutti gli standard nazionali e internazionali applicabili come, ad esempio, ISO 5667
Video
Selezione Lean
-
Prodotti standard
- Affidabilità, solidità e manutenzione ridotta
Eccellenza tecnica
Semplicità
-
Prodotti semplici
- Selezione, installazione e messa in funzione semplice
Eccellenza tecnica
Semplicità
-
Prodotti standard
- Affidabilità, solidità e manutenzione ridotta
Eccellenza tecnica
Semplicità
-
Prodotti di fascia alta
- Funzionalità e convenienza elevate
Eccellenza tecnica
Semplicità
-
Prodotti speciali
- Progettati per applicazioni complesse
Eccellenza tecnica
Semplicità
Variabile
Selezioni FLEX | Eccellenza tecnica | Semplicità |
---|---|---|
Selezione Fundamental Soddisfa le tue esigenze di misurazione di base |
Eccellenza tecnica
|
Semplicità
|
Selezione Lean Gestisci agevolmente i tuoi processi core |
Eccellenza tecnica
|
Semplicità
|
Selezione Extended Ottimizza i tuoi processi con tecnologie innovative |
Eccellenza tecnica
|
Semplicità
|
Selezione Xpert Controlla le tue applicazioni più impegnative |
Eccellenza tecnica
|
Semplicità
Variabile |
Predecessore
-
-
Informazioni tecniche (TI)
TI Liquistation CSF28
Versione italiana - 07/2023
Campionatore automatico stazionario per liquidi
EN IT 21/07/202304/10/202202/06/2022Lingua:
Italiano
Versione:
21/07/2023
Dimensione del file:
2.2 MB
Nome del file:
TI01690CIT_0323-00.pdf
-
-
-
Manuale operativo (BA)
BA Liquistation CSF28
Versione italiana - 07/2023
Campionatore automatico per liquidi
EN IT 21/07/202304/10/202231/05/2022Lingua:
Italiano
Versione:
21/07/2023
Dimensione del file:
3.4 MB
Nome del file:
BA02242CIT_0423-00.pdf
-
-
-
Informazioni tecniche (TI)
TI Liquistation CSF28
Campionatore automatico stazionario per liquidi
EN IT 21/07/202304/10/202202/06/2022Lingua:
Italiano
Versione:
21/07/2023
Dimensione del file:
2.2 MB
Nome del file:
TI01690CIT_0323-00.pdf
-
-
-
Manuale operativo (BA)
BA Liquistation CSF28
Campionatore automatico per liquidi
EN IT 21/07/202304/10/202231/05/2022Lingua:
Italiano
Versione:
21/07/2023
Dimensione del file:
3.4 MB
Nome del file:
BA02242CIT_0423-00.pdf
-
-
-
Short Instruction (KA)
Liquistation CSF28
Campionatore automatico per liquidi
EN IT 29/09/202231/05/2022Lingua:
Italiano
Versione:
29/09/2022
Dimensione del file:
2.5 MB
Nome del file:
KA01573CIT_0222-00.pdf
-
-
-
Istruzioni di montaggio (EA)
Components of cooling module set
Replacement for Liquistation CSFxx sampler
EN IT 03/08/202230/06/2022Lingua:
Inglese
Versione:
03/08/2022
Dimensione del file:
3.8 MB
Nome del file:
EA01433CEN_0222-00.pdf
-
-
-
Istruzioni di montaggio (EA)
Liquistation CSFxx kit
For the maintenance of vacuum samplers
EN IT 29/09/2022Lingua:
Inglese
Versione:
29/09/2022
Dimensione del file:
5.7 MB
Nome del file:
EA01441CEN_0122-00.pdf
-
-
-
Istruzioni di montaggio (EA)
Kit CM44x/CSXxx/CA80XX
Module 485MB or 485DP
For Ethernet configuration,PROFIBUS DP, Modbus RS485EN IT 28/11/2022Lingua:
Inglese
Versione:
28/11/2022
Dimensione del file:
1.8 MB
Nome del file:
EA01447CEN_0122-00.pdf
-
-
-
Istruzioni di montaggio (EA)
EA Filter mat
Replacement/retrofitting for sampler Liquistation CSFxx
EN IT 03/05/202411/03/202408/08/202313/06/2022Lingua:
Inglese
Versione:
03/05/2024
Dimensione del file:
1.5 MB
Nome del file:
EA01424CEN_0424-00.pdf
-
-
-
Istruzioni di montaggio (EA)
EA Liquistation CSFxx retrofit kit
for retrofitting a device stand on a CSFxx
EN IT 22/09/2023Lingua:
Inglese
Versione:
22/09/2023
Dimensione del file:
1.1 MB
Nome del file:
EA01487CEN_0123-00.pdf
-
-
-
Istruzioni di montaggio (EA)
Alarm relay kit
Replacement for sampler Liquistation CSF28
EN IT 13/06/2022Lingua:
Inglese
Versione:
13/06/2022
Dimensione del file:
929.5 KB
Nome del file:
EA01428CEN_0122-00.pdf
-
-
-
Istruzioni di montaggio (EA)
Kit cooling module complete
Replacement for Liquistation CSFxx sampler
EN IT 30/06/2022Lingua:
Inglese
Versione:
30/06/2022
Dimensione del file:
1.7 MB
Nome del file:
EA01431CEN_0122-00.pdf
-