Sintesi delle specifiche
-
Campo di misura
da 0 a 2 mg/l
da 0,05 a 10 mg/l
da 0,5 a 50 mg/l -
Temperatura di processo
Da 4 a 40 °C (da 39 a 104 °F)
-
Pressione di processo
a pressione atmosferica, < 0,2 bar
Campo applicativo
Il fosforo è un elemento decisivo per la crescita eccessiva di alghe e piante in acqua, dunque il monitoraggio costante di questo parametro è fondamentale. L'analizzatore di TP Liquiline System offre una misura precisa e in linea del fosforo totale e garantisce la più elevata sicurezza di processo. La taratura e la pulizia automatiche vi consentono di risparmiare sui costi operativi, mentre la funzione di diagnostica avanzata con accesso remoto vi supporta nel fornire documentazione di processo dettagliata, destinata alle autorità di controllo.
L'analizzatore di TP Liquiline System monitora:
lo scarico e il carico dei depuratori ai fini del calcolo e della documentazione relativi alla capacità di pulizia
gli scarichi dei depuratori per determinare le spese di scarico e supportare il principio "inquinatore-pagatore"
Acque di processo
Vantaggi
Il metodo al molibdeno blu in conformità con EN ISO 6878:2004 garantisce la comparabilità diretta con i risultati di laboratorio
Rispondete alle necessità del settore: l'analizzatore è adatto al monitoraggio ambientale e delle acque reflue industriali e municipali
Integrazione nel processo rapida e semplice: installazione diretta della versione autoadescante o con filtro a Y per applicazione di by-pass
Massimo livello di sicurezza: copertura di sicurezza per il reattore e tutte le parti riscaldate controllata tramite software. La barriera luminosa aggiuntiva di sicurezza previene il sovradosaggio dei reagenti e del campione.
Combinazione di consegna del campione affidabile e dosaggio a elevata precisione: le pompe peristaltiche riescono a sostenere le particelle nel campione. Le barriere luminose consentono un dosaggio preciso e riproducibile.
La durata del reagente aumenta grazie al modulo di raffreddamento opzionale
Facile aggiornamento delle funzionalità a una stazione completa di misura - semplicemente aggiungendo moduli e collegando i sensori a tecnologia Memosens.
Video
Selezione Extended
-
Prodotti di fascia alta
- Funzionalità e convenienza elevate
Eccellenza tecnica
Semplicità
-
Prodotti semplici
- Selezione, installazione e messa in funzione semplice
Eccellenza tecnica
Semplicità
-
Prodotti standard
- Affidabilità, solidità e manutenzione ridotta
Eccellenza tecnica
Semplicità
-
Prodotti di fascia alta
- Funzionalità e convenienza elevate
Eccellenza tecnica
Semplicità
-
Prodotti speciali
- Progettati per applicazioni complesse
Eccellenza tecnica
Semplicità
Variabile
Selezioni FLEX | Eccellenza tecnica | Semplicità |
---|---|---|
Selezione Fundamental Soddisfa le tue esigenze di misurazione di base |
Eccellenza tecnica
|
Semplicità
|
Selezione Lean Gestisci agevolmente i tuoi processi core |
Eccellenza tecnica
|
Semplicità
|
Selezione Extended Ottimizza i tuoi processi con tecnologie innovative |
Eccellenza tecnica
|
Semplicità
|
Selezione Xpert Controlla le tue applicazioni più impegnative |
Eccellenza tecnica
|
Semplicità
Variabile |
Predecessore
-
-
Informazioni tecniche (TI)
Liquiline System CA80TP
Versione italiana - 11/2022
Analizzatore per fosforo totale
EN IT 30/11/202231/05/202114/02/202009/06/201715/03/2016Lingua:
Italiano
Versione:
30/11/2022
Dimensione del file:
3.9 MB
Nome del file:
TI01264CIT_0722-00.pdf
-
-
-
Manuale operativo (BA)
Liquiline System CA80TP
Versione italiana - 11/2022
Analizzatore colorimetrico per fosforo totale
EN IT 30/11/202231/05/202101/04/202113/01/202009/06/2017Lingua:
Italiano
Versione:
30/11/2022
Dimensione del file:
6.2 MB
Nome del file:
BA01593CIT_0522-00.pdf
-
-
-
Informazioni tecniche (TI)
Liquiline System CA80TP
Analizzatore per fosforo totale
EN IT 30/11/202231/05/202114/02/202009/06/201715/03/2016Lingua:
Italiano
Versione:
30/11/2022
Dimensione del file:
3.9 MB
Nome del file:
TI01264CIT_0722-00.pdf
-
-
-
Manuale operativo (BA)
Memosens
Ingressi sensore con protocollo Memosens
EN IT 30/05/202228/02/201931/01/2014Lingua:
Italiano
Versione:
30/05/2022
Dimensione del file:
3.4 MB
Nome del file:
BA01245CIT_0822-00.pdf
-
-
-
Manuale operativo (BA)
Liquiline System CA80TP
Analizzatore colorimetrico per fosforo totale
EN IT 30/11/202231/05/202101/04/202113/01/202009/06/2017Lingua:
Italiano
Versione:
30/11/2022
Dimensione del file:
6.2 MB
Nome del file:
BA01593CIT_0522-00.pdf
-
-
-
Short Instruction (KA)
Liquiline System CA80TP
Analizzatore colorimetrico per fosforo totale
EN IT 31/05/202119/02/202006/10/201707/04/201712/05/2016Lingua:
Italiano
Versione:
31/05/2021
Dimensione del file:
3 MB
Nome del file:
KA01239CIT_0621.pdf
-
-
-
Istruzioni di montaggio (EA)
Kit CM44x/CSXxx/CA80XX
Module 485MB or 485DP
For Ethernet configuration,PROFIBUS DP, Modbus RS485EN IT 28/11/2022Lingua:
Inglese
Versione:
28/11/2022
Dimensione del file:
1.8 MB
Nome del file:
EA01447CEN_0122-00.pdf
-
-
-
Istruzioni di montaggio (EA)
Kit CA80 Outdoor
Kit for mounting analyzer on a post outdoor
EN IT 14/02/2020Lingua:
Inglese
Versione:
14/02/2020
Dimensione del file:
414.2 KB
Nome del file:
EA01293CEN_0119.pdf
-
-
-
Documentazione speciale (SD)
CM44x/R/P / CSFxx / CA80xx
Webserver Guideline
EN IT 27/01/202014/08/201928/07/201710/05/2013Lingua:
Inglese
Versione:
27/01/2020
Dimensione del file:
879 KB
Nome del file:
SD01190CEN_04.20.pdf
-
-
-
Documentazione speciale (SD)
CM44x/R/P / CSFxx / CA80xx
PROFIBUS Guideline
EN IT 09/06/202227/01/202014/08/201908/09/201727/02/2014Lingua:
Inglese
Versione:
09/06/2022
Dimensione del file:
1.9 MB
Nome del file:
SD01188CEN_06.22.pdf
-
-
-
Documentazione speciale (SD)
Special Documentation Liquiline 4-wire Platform
Modbus Guideline
EN IT 31/05/202224/01/202027/11/201914/07/201722/07/2014Lingua:
Inglese
Versione:
31/05/2022
Dimensione del file:
1.8 MB
Nome del file:
SD01189CEN_07.22.pdf
-
-
-
Documentazione speciale (SD)
Special Documentation Liquiline 4-wire Platform
EtherNet/IP guideline
EN IT 09/06/202224/01/202027/11/201914/07/201728/07/2014Lingua:
Inglese
Versione:
09/06/2022
Dimensione del file:
2 MB
Nome del file:
SD01293CEN_06.22.pdf
-