Liquiline Compact CM82 è il trasmettitore più piccolo per i sensori Memosens. La sua custodia, molto sottile, misura solo 11 cm in lunghezza e 2 cm in larghezza, e consente di connettere direttamente il sensore, senza cavo. Insieme al sensore, si adatta alla maggior parte delle armature, e l'installazione è più semplice che mai. Grazie a un'esclusiva connessione Bluetooth sicura, è possibile visualizzare sul proprio tablet o smartphone tutti i punti di misura CM82 posti nelle vicinanze, e controllarli mantenendosi a distanza, all'insegna della praticità.
Liquiline Compact CM82 può essere utilizzato in tutti i settori e con tutte le relative utility, ed è compatibile con tutti i sensori dotati di testa a innesto Memosens blu:
Sensori di pH
Sensori di redox
Sensori di conducibilità
Sensori di ossigeno
Il trasmettitore a 2 fili loop-powered offre i seguenti protocolli e interfacce:
4...20 mA
HART
Bluetooth
Con le certificazioni internazionali di protezione dal rischio di esplosione, quali IECEx, ATEX e CSA, Liquiline Compact CM82 è idoneo all'uso in aree pericolose.
Vantaggi
Facilità d'uso: è possibile utilizzare i propri tablet e smartphone per l'operatività e la messa in servizio.
Velocità e affidabilità: utilizzando una connessione Bluetooth sicura è possibile controllare i punti di misura pericolosi o difficilmente accessibili rimanendo a distanza di sicurezza.
Possibilità di sfruttare tutti i vantaggi della tecnologia Memosens: Memosens offre la massima sicurezza di trasmissione dati, massima affidabilità del valore misurato e un'estrema facilità d'uso.
Installazione non ingombrante: lo strumento a 2 fili si inserisce in un'armatura e non richiede un proprio alimentatore.
Compatibilità con tutte le sedi di installazione: CM82 è adatto a tutte le situazioni, anche se il punto di misura è esposto a polveri, vapori, pioggia, neve, alte o basse temperature.
Misure intuitive di conducibilità e pH in impianti di coltivazione in verticale intelligenti per soddisfare i requisiti di qualità e garantire il completo monitoraggio dei processi.
AVR Waste a Botlek, Rotterdam, tratta fino a 1,7 milioni di tonnellate di rifiuti residui all'anno. Scoprite come l'azienda ha ottimizzato la misura del pH grazie a Endress+Hauser
Scoprite come Heineken soddisfa tutte le normative a protezione dell'ambiente brasiliano utilizzando il sensore di nitrati o SAC digitale Viomax CAS51D di Endress+Hauser.
Utilizziamo i cookie per migliorare la tua esperienza di navigazione, raccogliere dati statistici per ottimizzare la funzionalità del sito e fornire contenuti o annunci pubblicitari personalizzati.
Selezionando "Accetta tutti", ci autorizzi a utilizzare i cookie.
Per maggiori dettagli, consulta la nostra Politica sui cookie .