Questo prodotto non è disponibile per il mercato italiano
Sintesi delle specifiche
-
Campo di misura
da 0 a 5 mg/l di cloro totale o
da 0 a 20 mg/l di cloro totale. -
Temperatura di processo
Da 0 a 55 °C, senza congelamento
(da 32 a 130 °F) -
Pressione di processo
1 bar relativo (14,5 psi relativi)
Max. 2 bar (max. 29 psi) -
Metodo di misura
Il cloro totale è costituito da cloro libero (HOCl, OCl-) e cloro legato (clorammine)
Tutti i componenti sono ridotti all'elettrodo di lavoro
La maggior parte dei componenti è indipendente dal pH.
Campo applicativo
Il cloro totale è la miscela dei componenti di cloro libero e combinato ed è un buon indicatore della presenza di residui di disinfettante nelle acque di scarico e di processo. Memosens CCS53E fornisce misure continue del cloro totale, anche dopo periodi in cui il cloro non è presente. Ciò consente di misurare il cloro "zero" ovvero l'assenza di cloro. Grazie alla tecnologia Memosens 2.0, il sensore abbina la massima integrità del processo e dei dati a un funzionamento semplice, base ideale per la manutenzione predittiva.
Il sensore di cloro totale Memosens CCS53E assicura misure affidabili nelle seguenti applicazioni:
Impianti di trattamento delle acque reflue: per controllare l'acqua in uscita e consentirne il riutilizzo
Acqua di processo nei servizi di tutti i settori: per rilevare il cloro ed evitare eventuali danni, ad esempio nelle torri di raffreddamento
Industria alimentare: per garantire un riempimento igienico e un'elevata qualità dell'acqua di lavaggio degli alimenti, oltre che per proteggere le membrane nei sistemi a osmosi inversa
Acqua potabile: per garantire una disinfezione adeguata senza sovradosaggio
Piscine: per rilevare i contaminanti
Vantaggi
Il sensore non viene disattivato quando, per un certo periodo, il cloro non è presente ma reagisce immediatamente. Questa misura continua consente di rispondere rapidamente alle variazioni di processo e garantisce la conformità alle normative.
Il sensore amperometrico a bassi requisiti di manutenzione riduce i costi di esercizio del punto di misura, in particolare rispetto ai sistemi di misura colorimetrici.
Elevata disponibilità del processo: la pretaratura e l'installazione plug & play del sensore ne velocizzano la sostituzione. Inoltre, con Memosens 2.0, il tempo di polarizzazione è più veloce.
La connessione al trasmettitore multiparametro Liquiline semplifica la combinazione con altri parametri fondamentali dell'analisi dei liquidi, quali pH e redox.
Ampio campo di misura per diverse applicazioni: da semplici tracce fino a concentrazioni di cloro totale di 20 mg/l.
Video
Selezione Extended
-
Prodotti di fascia alta
- Funzionalità e convenienza elevate
Eccellenza tecnica
Semplicità
-
Prodotti semplici
- Selezione, installazione e messa in funzione semplice
Eccellenza tecnica
Semplicità
-
Prodotti standard
- Affidabilità, solidità e manutenzione ridotta
Eccellenza tecnica
Semplicità
-
Prodotti di fascia alta
- Funzionalità e convenienza elevate
Eccellenza tecnica
Semplicità
-
Prodotti speciali
- Progettati per applicazioni complesse
Eccellenza tecnica
Semplicità
Variabile
Selezioni FLEX | Eccellenza tecnica | Semplicità |
---|---|---|
Selezione Fundamental Soddisfa le tue esigenze di misurazione di base |
Eccellenza tecnica
|
Semplicità
|
Selezione Lean Gestisci agevolmente i tuoi processi core |
Eccellenza tecnica
|
Semplicità
|
Selezione Extended Ottimizza i tuoi processi con tecnologie innovative |
Eccellenza tecnica
|
Semplicità
|
Selezione Xpert Controlla le tue applicazioni più impegnative |
Eccellenza tecnica
|
Semplicità
Variabile |
-
-
Informazioni tecniche (TI)
TI Memosens CCS53E
Sensore digitale con tecnologia Memosens per determinare il cloro totale
EN IT 04/04/2024Lingua:
Italiano
Versione:
04/04/2024
Dimensione del file:
1.4 MB
Nome del file:
TI01790CIT_0124-00.pdf
-
-
-
Manuale operativo (BA)
BA Memosens CCS53E
Sensore digitale con tecnologia Memosens per determinare il cloro totale
EN IT 19/01/2024Lingua:
Italiano
Versione:
19/01/2024
Dimensione del file:
1.7 MB
Nome del file:
BA02351CIT_0124-00.pdf
-
-
-
Brochure di competenza (CP)
La disinfezione ci riguarda da vicino
Acqua pulita e sicura per acquedotti, depuratori e industrie
Lingua:
Italiano
Versione:
14/03/2024
Dimensione del file:
3.6 MB
Nome del file:
CP01548C16IT_0123.pdf
-
-
-
Brochure di competenza (CP)
Desinfektion ist überall
Sauberes und sicheres Wasser für Wasserwerke, Kläranlagen und Industrie
Lingua:
Tedesco
Versione:
07/09/2023
Dimensione del file:
1.6 MB
Nome del file:
CP01548CDE_Desinfektion.pdf
-
-
-
Brochure di competenza (CP)
Disinfection is all around us
Clean and safe water for waterworks, wastewater treatment plants and ind
Lingua:
Inglese
Versione:
22/06/2023
Dimensione del file:
1.5 MB
Nome del file:
CP01548CEN_Disinfection.pdf
-
-
-
Innovazioni (IN)
eBrochure Memosens disinfection portfolio
eBrochure Memosens disinfection portfolio
Lingua:
Tedesco
Versione:
26/02/2024
Dimensione del file:
9.2 MB
Nome del file:
Memosens disinfection portfolio CCS5xE_IN01315C07DE_eBrochure.pdf
-
-
-
Innovazioni (IN)
eBrochure Memosens Disinfection portfolio
eBrochure Memosens Disinfection portfolio
Lingua:
Inglese
Versione:
20/02/2024
Dimensione del file:
9.2 MB
Nome del file:
Memosens disinfection portfolio CCS5xE_IN01315C07EN_eBrochure.pdf
-
-
-
Dichiarazione UE
Product family: Memosens
Product root: CCS50E-, CCS51E-, CCS53E-, CCS55E-, CCS58E-
Declaration number: EU_01142_02.24EN IT 24/11/2023Lingua:
Inglese
Versione:
24/11/2023
Dimensione del file:
191.5 KB
Nome del file:
EU_01142_02.23 CCSxxE nonEx.pdf
-
-
-
Valutazione conformità Regno Unito
Product family: Memosens
Product root: CCS50E-, CCS51E-, CCS53E-, CCS55E-, CCS58E-
Declaration number: UK_00566_02.24Lingua:
Inglese
Versione:
24/11/2023
Dimensione del file:
188.4 KB
Nome del file:
UK_00566_02.23 CCSxxE nonEx.pdf
-