Sintesi delle specifiche
-
Campo di misura
0,05 a 2 mg/l Fe
0,1 a 5 mg/l Fe
0,1 a 5 mg/l con funzione di diluizione fino a max. 2,0 a 100 mg/l Fe -
Temperatura di processo
Da 4 a 40 °C (da 39 a 104 °F)
-
Pressione di processo
a pressione atmosferica, < 0,2 bar
Campo applicativo
Liquiline System CA80FE offre una misura in linea accurata e conforme agli standard. Vi supporta nel controllo del contenuto di ferro in acque potabili, minerali e acque di sorgente per i processi industriali. Come tutti gli analizzatori Liquiline System, consente il collegamento di un massimo di quattro sensori Memosens, riducendo al minimo le problematiche di installazione. La taratura e la pulizia automatiche e il basso consumo di reagenti consentono un risparmio sui costi operativi, mentre la diagnostica avanzata e l'accesso remoto garantiscono la sicurezza del processo.
Liquiline System CA80FE monitora:
il contenuto di ferro nell'acqua potabile e minerale
il contenuto di ferro residuo al termine dei processi di precipitazione, flocculazione e filtrazione
le acque di processo che contengono ferro diluito
Vantaggi
La conformità al metodo alla ferrozina standard consente la comparabilità diretta con le misure di laboratorio
La diagnostica avanzata supporta la manutenzione predittiva
Costi operativi ridotti grazie a taratura e pulizia automatiche e al basso consumo di reagenti
Facile aggiornamento delle funzionalità - anche a una stazione completa di misura - semplicemente aggiungendo moduli e collegando i sensori Memosens.
Semplice accesso remoto da web server integrato
Perfetta integrazione nei sistemi di controllo del processo grazie ai bus di campo digitali quali Modbus, PROFIBUS o EtherNet/IP
Video
Selezione Extended
-
Prodotti di fascia alta
- Funzionalità e convenienza elevate
Eccellenza tecnica
Semplicità
-
Prodotti semplici
- Selezione, installazione e messa in funzione semplice
Eccellenza tecnica
Semplicità
-
Prodotti standard
- Affidabilità, solidità e manutenzione ridotta
Eccellenza tecnica
Semplicità
-
Prodotti di fascia alta
- Funzionalità e convenienza elevate
Eccellenza tecnica
Semplicità
-
Prodotti speciali
- Progettati per applicazioni complesse
Eccellenza tecnica
Semplicità
Variabile
Selezioni FLEX | Eccellenza tecnica | Semplicità |
---|---|---|
Selezione Fundamental Soddisfa le tue esigenze di misurazione di base |
Eccellenza tecnica
|
Semplicità
|
Selezione Lean Gestisci agevolmente i tuoi processi core |
Eccellenza tecnica
|
Semplicità
|
Selezione Extended Ottimizza i tuoi processi con tecnologie innovative |
Eccellenza tecnica
|
Semplicità
|
Selezione Xpert Controlla le tue applicazioni più impegnative |
Eccellenza tecnica
|
Semplicità
Variabile |
Predecessore
-
-
Informazioni tecniche (TI)
Liquiline System CA80FE
Versione italiana - 11/2022
Analizzatore colorimetrico per ferro
EN IT 30/11/202213/07/202119/02/202009/06/201715/03/2016Lingua:
Italiano
Versione:
30/11/2022
Dimensione del file:
4.2 MB
Nome del file:
TI01291CIT_0522-00.pdf
-
-
-
Informazioni tecniche (TI)
Liquiline System CA80FE
Analizzatore colorimetrico per ferro
EN IT 30/11/202213/07/202119/02/202009/06/201715/03/2016Lingua:
Italiano
Versione:
30/11/2022
Dimensione del file:
4.2 MB
Nome del file:
TI01291CIT_0522-00.pdf
-
-
-
Manuale operativo (BA)
Memosens
Ingressi sensore con protocollo Memosens
EN IT 30/05/202228/02/201931/01/2014Lingua:
Italiano
Versione:
30/05/2022
Dimensione del file:
3.4 MB
Nome del file:
BA01245CIT_0822-00.pdf
-
-
-
Manuale operativo (BA)
Liquiline System CA80FE
Analizzatore colorimetrico per ferro
EN IT 30/11/202213/07/202113/01/202009/06/201715/03/2016Lingua:
Italiano
Versione:
30/11/2022
Dimensione del file:
6.4 MB
Nome del file:
BA01586CIT_0522-00.pdf
-
-
-
Short Instruction (KA)
Liquiline System CA80FE
Analizzatore colorimetrico per ferro
EN IT 31/05/202119/02/202006/10/201707/04/201715/03/2016Lingua:
Italiano
Versione:
31/05/2021
Dimensione del file:
3.3 MB
Nome del file:
KA01237CIT_0521.pdf
-
-
-
Istruzioni di montaggio (EA)
Kit CM44x/CSXxx/CA80XX
Module 485MB or 485DP
For Ethernet configuration,PROFIBUS DP, Modbus RS485EN IT 28/11/2022Lingua:
Inglese
Versione:
28/11/2022
Dimensione del file:
1.8 MB
Nome del file:
EA01447CEN_0122-00.pdf
-
-
-
Istruzioni di montaggio (EA)
Kit CA80 Outdoor
Kit for mounting analyzer on a post outdoor
EN IT 14/02/2020Lingua:
Inglese
Versione:
14/02/2020
Dimensione del file:
414.2 KB
Nome del file:
EA01293CEN_0119.pdf
-
-
-
Documentazione speciale (SD)
CM44x/R/P / CSFxx / CA80xx
Webserver Guideline
EN IT 27/01/202014/08/201928/07/201710/05/2013Lingua:
Inglese
Versione:
27/01/2020
Dimensione del file:
879 KB
Nome del file:
SD01190CEN_04.20.pdf
-
-
-
Documentazione speciale (SD)
CM44x/R/P / CSFxx / CA80xx
PROFIBUS Guideline
EN IT 09/06/202227/01/202014/08/201908/09/201727/02/2014Lingua:
Inglese
Versione:
09/06/2022
Dimensione del file:
1.9 MB
Nome del file:
SD01188CEN_06.22.pdf
-
-
-
Documentazione speciale (SD)
Special Documentation Liquiline 4-wire Platform
Modbus Guideline
EN IT 31/05/202224/01/202027/11/201914/07/201722/07/2014Lingua:
Inglese
Versione:
31/05/2022
Dimensione del file:
1.8 MB
Nome del file:
SD01189CEN_07.22.pdf
-
-
-
Documentazione speciale (SD)
Special Documentation Liquiline 4-wire Platform
EtherNet/IP guideline
EN IT 09/06/202224/01/202027/11/201914/07/201728/07/2014Lingua:
Inglese
Versione:
09/06/2022
Dimensione del file:
2 MB
Nome del file:
SD01293CEN_06.22.pdf
-