Massima riduzione del rischio attraverso la sostituzione dei misuratori
Modernizzazione delle tecnologie di vecchia generazione a garanzia della massima sicurezza
I potenziali pericoli di questi impianti di produzione di energia sono innumerevoli – con conseguenti rischi per le persone, per le attività e per l'ambiente. Danni o perdite di produzione dovute a un'interruzione forzata possono comportare costi elevati. Le misure preventive come la sostituzione di misuratori meccanici e altre tecnologie obsolete con sistemi più affidabili ed efficienti sono la chiave per garantire la massima sicurezza di processo e le massime prestazioni.
50,000 dollari
è il costo di una pompa
In alcuni casi, investire qualche centinaio o poche migliaia di dollari sulla strumentazione può proteggere una pompa del valore di 50.000 dollari da gravi danni strutturali o da perdite produttive ancora maggiori.
Come possiamo aiutarvi
Per migliorare efficacemente i processi degli impianti – in centrali termoelettriche, turbine a gas a ciclo combinato, centrali idroelettriche, motori a combustione interna o impianti di cogenerazione – la nostra esperienza nel settore e le nostre tecnologie sono una scelta ideale in sostituzione dei misuratori meccanici esistenti e delle altre tecnologie obsolete. Una strumentazione che richiede meno manutenzione, ha meno rischi di guasti e rende più facile il raggiungimento degli obiettivi aziendali.
Un portfolio completo di soluzioni di misura affidabili, conformi alle norme internazionali ATEX, FM, TIIS
Utilizzo di tecnologie avanzate conformi alla norma IEC 61508, dal livello SIL 2 per l'applicazione ridondante omogenea fino a SIL 3 per i sistemi strumentati di sicurezza
Diagnostica integrata, verifica e monitoraggio; processi sicuri e funzionamento dell'impianto garantiti da Heartbeat Technology
Concezioni operative uniformi che offrono semplicità e, pertanto, una gestione operativa più sicura
Con la nostra offerta di servizi completa e la nostra esperienza nel settore, offriamo supporto durante l'intero ciclo di vita dell'impianto in tutto il mondo, mettendo a disposizione anche seminari e corsi di formazione in materia di norme e sicurezza per contribuire all'aumento della preparazione del personale
Applicazioni
Misura diretta e precisa della portata sull'ingresso della turbina a gas
Il consumo di carburante ha un enorme impatto sull'efficienza di un impianto e sui profitti, rendendo essenziale misurare accuratamente la portata del gas naturale. I tradizionali misuratori di portata delle turbine misurano solo il volume; ciò significa che sono necessari altri misuratori per rilevare la massa o la portata del volume compensato. A causa dell'usura, con il passare del tempo, la precisione di questi misuratori viene meno, inoltre, occorre un ingrassaggio periodico.
La nostra expertise nel settore
Sostituendo i misuratori di portata delle turbine con il misuratore di portata Promass Coriolis è possibile rilevare direttamente la portata massica del gas.
Maggiore affidabilità e sicurezza grazie alla verifica e all'autodiagnostica Heartbeat in loco
Promass Coriolis è multivariabile: non sono necessari misuratori aggiuntivi per misurare e correggere pressione, temperatura e densità
Una migliore precisione pari a +/- 0,35% significa un grande risparmio di gas
Sostituzione di rilevatore e mantenimento della sorgente di radiazioni gamma
Diverse applicazioni complesse negli impianti che lavorano con combustibili fossili, biomassa o rifiuti destinati alla generazione di energia continuano a fare affidamento sulla misura radiometrica (gamma) del livello, del livello puntuale e della densità. Tuttavia, nelle installazioni tradizionali con ricevitori a tubo Geiger Müller, le prestazioni di misura si riducono nel corso del tempo a causa del calo dell'attività della sorgente e della relativa insensibilità dei ricevitori.
La nostra expertise nel settore
Per allungare la durata utile della propria sorgente radioattiva esistente è possibile passare ai nuovi rilevatori a scintillazione.
I rilevatori con una maggiore sensibilità, come Gammapilot FMG50 funzionano con campi di bassa radiazione, permettendo di conservare la propria sorgente esistente per diversi anni a venire
Eliminazione di costi di sostituzione e smaltimento, pratiche burocratiche e riduzione dei rischi
Monitoraggio del pH in desolforazione automatico e a bassa manutenzione
Il controllo del valore del pH è molto importante per un sistema di depurazione dei gas combusti che funzioni correttamente. Tuttavia, le difficili condizioni di abrasione all'interno del depuratore di gas rendono particolarmente difficile il lavoro dei sensori di pH. Le installazioni standard richiedono pulizia frequente e taratura manuale, oltre che la sostituzione regolare dei sensori.
Operazioni completamente automatiche di pulizia e taratura per garantire misure del pH affidabili e costantemente precise, oltre che costi di manutenzione ridotti.
Valori misurati affidabili e una maggiore durata dei sensori di pH
Maggiore sicurezza operativa grazie alla riduzione al minimo degli interventi di manutenzione in ambienti pericolosi
Misura della densità dei liquami nella desolforazione dei gas combusti (FGD)
La misura della densità dei liquami nel punto di iniezione è importante per l'efficienza del processo di pulizia dei gas combusti. Al raggiungimento di una determinata concentrazione, il gesso viene eliminato dal processo. Il fluido abrasivo rende particolarmente impegnativa questa misura e impone una soluzione robusta come la misura radiometrica. Ma sono ancora molti i vecchi sistemi che utilizzano sorgenti ad alta energia e trasmettitori con tecnologie datate. I problemi legati a sicurezza e certificazione spingono a cercare alternative.
La nostra expertise nel settore
La misura della densità può essere eseguita mediante il contatore radiometrico di nuova generazione Gammapilot, sensibile e sicuro. Per i clienti che preferiscono non servirsi della misura radiometrica, Promass Coriolis è in grado di misurare contemporaneamente la densità, la portata massica e la temperatura.
Il contatore radiometrico Gammapilot di nuova generazione è sensibile, sicuro e resistente per garantire la massima disponibilità di misura possibile
Promass Coriolis è in grado di eliminare una sorgente nucleare dall'impianto, riducendo i problemi legati a certificazioni, pratiche burocratiche e formazione
Un tablet PC al posto del sistema di comunicazione portatile HART®
La configurazione dei dispositivi è una parte importante del lavoro quotidiano di un tecnico di manutenzione. Tuttavia, la maggior parte dei dispositivi portatili si limita a un protocollo singolo (ad es. HART) e alla sola configurazione.
La nostra expertise nel settore
Aumentate la produttività sul campo e la sicurezza con il nuovo e robusto PC tablet Field Xpert che permette in un sol tocco di gestire tutti gli strumenti in modo potente e semplificato. Risparmiate tempo e denaro negli ambienti difficili grazie alla configurazione e alla verifica semplice dei dispositivi e a una maggiore connettività.
Risparmiate tempo con un'esperienza utente moderna, semplice da usare e ottimizzata al tatto
Riducete i costi con l'utilizzo di un dispositivo singolo per PROFIBUS, Modbus e interfacce service specifiche Endress+Hauser. Un solo clic, connessione rapida ai dispositivi grazie al rilevamento hardware automatico
Miglioramento della conformità: creazione di report di configurazione e verifica Heartbeat, illustrazione della curva eco e molto altro ancora
Misura del livello di ceneri volanti senza sorgente nucleare e ricevitore
La rimozione del particolato dai gas combusti richiede interruttori di livello per indicare quando le tramogge con ceneri volanti nei precipitatori elettrostatici (ESP) e nei filtri a maniche sono piene. La misura radiometrica (gamma) è una soluzione affidabile e riconosciuta per questo, specialmente con carboni di qualità più scarsa. Ma che scelta avete se non volete usare la misura radiometrica?
La nostra expertise nel settore
I clienti che preferiscono non utilizzare la misura radiometrica possono passare agli interruttori di livello capacitivi come Solicap FTI77.
Eliminazione di una sorgente nucleare dall'impianto, riducendo i problemi legati a oneri normativi, pratiche burocratiche e formazione. Minori costi di manutenzione
Il sensore capacitivo più resistente e affidabile al momento disponibile, Solicap FTI77 è perfettamente adatto ad ambienti caldi e abrasivi
L'ampia area attiva offre una misura molto stabile (nessuna corsa falsa)
La sicurezza del vostro personale è fondamentale già nella progettazione, costruzione, gestione e manutenzione del vostro impianto di produzione di energia. Lesioni gravi possono essere causate da guasti che spesso derivano da anni di funzionamento scorretto e manutenzione inadeguata. Ecco perché forniamo una gamma completa di soluzioni, tecnologie e servizi in grado di rispondere pienamente alle vostre esigenze applicative. La nostra produzione soddisfa requisiti di qualità rigorosi a garanzia di prestazioni affidabili e della massima compatibilità.
x10
maggiore affidabilità dei dispositivi digitali rispetto a misuratori meccanici
Nessuna
parte mobile e indipendenza dalle variazioni di densità
17+
anni di applicazione delle norme sulla sicurezza funzionale IEC 61508 (qualità, sicurezza e affidabilità)
Scoprite la nostra gamma di prodotti
Analisi
Analisi
Acqua, bevande, latticini, prodotti chimici o farmaceutici devono essere analizzati ogni giorno. Scegliete il dispositivo più adatto alle vostre esigenze di processo dal nostro ampio portfolio di prodotti.
Portata
Portata
Acqua, gas naturale, vapore, olio minerale, prodotti chimici sono alcuni dei fluidi che devono essere misurati ogni giorno. Scegliete il flussimetro più adatto alle vostre esigenze di processo.
Livello
Livello
Misura continua e controllo di livello in liquidi e solidi sfusi
Pressione
Pressione
Dispositivi per la misura della pressione di processo, pressione differenziale, livello e portata.
Software
Software
Oltre a tutte le tecnologie di misura, offriamo software appropriati per tutti i settori industriali che consentono di eseguire i vostri processi operativi al massimo del loro potenziale.
Prodotti di sistema
Prodotti di sistema
Applicator
Temperatura
Temperatura
Termometri e trasmettitori per l'industria di processo
Servizi di assistenza per la strumentazione
Servizi di assistenza per la strumentazione
Massimizzare le prestazioni dell'impianto, ridurre al minimo l'OPEX, aumentare i tempi di attività, rispettare la conformità. I servizi di assistenza Endress+Hauser.
Storie collegate
Sicurezza
Come massimizzare le prestazioni delle centrali idroelettriche in sicurezza
I rischi di allagamento generalmente sono causati da una scarsa pianificazione, da eventi naturali imprevedibili e guasti alle apparecchiature. Scoprite le nostre soluzioni per gli impianti idroelettrici.
Utilità: Gestione del vapore e dell'acqua industriale
Utilità: Gestione del vapore e dell'acqua industriale
Rendete la gestione delle vostre utility più efficiente, sicura e affidabile. Affidatevi a Endress+Hauser per migliorare i vostri sistemi di energia a vapore e il trattamento delle acque industriali.
Acqua e acque reflue: Proteggere - Conservare - Migliorare
Acqua e acque reflue: Proteggere - Conservare - Migliorare
Endress+Hauser è sicura di potervi aiutare a raggiungere i vostri obiettivi operativi nell'intero ciclo dell'acqua, combinando un portfolio innovativo di strumenti di misura, servizi esperti e competenze industriali.
Alimentare la transizione energetica verso l'efficienza
Alimentare la transizione energetica verso l'efficienza
Con il nostro ampio portfolio di strumentazione, soluzioni e servizi, diamo ai clienti la possibilità di ottenere la massima prestazione dell'impianto: dall'efficienza e la sicurezza dei processi alla sostenibilità e alla conformità alle normative.
Diamo valore alla tua privacy
Utilizziamo i cookie per migliorare la tua esperienza di navigazione, raccogliere dati statistici per ottimizzare la funzionalità del sito e fornire contenuti o annunci pubblicitari personalizzati.
Selezionando "Accetta tutti", ci autorizzi a utilizzare i cookie.
Per maggiori dettagli, consulta la nostra Politica sui cookie .