Un partner di assistenza affidabile ed esperto può garantire continuità di produzione e manutenzione efficiente
I servizi dedicati alla produzione farmaceutica consentono ai responsabili d'impianto di individuare il punto di equilibrio tra manutenzione e produttività. I fermi imprevisti, dovuti a una manutenzione inadeguata, non solo comportano costosi tempi di inattività ma possono creare carenze di farmaci che incidono significativamente sulla salute pubblica. D'altra parte, quando non è necessaria, la manutenzione rappresenta solo un aumento dei costi. I nostri servizi di produzione farmaceutica consentono strategie di manutenzione basate sul rischio per una taratura mirata e la massima disponibilità.
90%
riduzione delle non conformità ogni anno
grazie alla gestione ottimizzata delle tarature
Come possiamo aiutarvi
Una stretta collaborazione con gli esperti Endress+Hauser che si occupano di assistenza ottimizza le prestazioni e la disponibilità dell'impianto conferendo il massimo valore all'attività aziendale. Le nostre strategie di manutenzione basate sul rischio consentono ai nostri clienti di decidere gli interventi di manutenzione e taratura dei punti di misura in base alla criticità degli strumenti, ottimizzando il rapporto tra costi e produttività.
Analisi della base installata di asset critici per una strategia di manutenzione mirata
Servizi di assistenza a lungo termine, forniti da tecnici affidabili ed esperti, per assicurare la continuità di produzione
Intervalli di taratura ottimizzati per ridurre i costi senza pregiudicare la piena conformità alle norme
Servizi gestiti con report dettagliati e informazioni utili a perseguire il miglioramento continuo
Interventi di manutenzione e taratura pienamente trasparenti per una gestione ottimale della produzione
Applicazioni
Analisi della base installata
Gli strumenti sono fondamentali per un funzionamento affidabile dell'impianto, eppure spesso non sono inclusi nei piani di manutenzione dell'impianto. L'età e l'obsolescenza possono portare a una riduzione delle prestazioni e della disponibilità dell'impianto, inoltre con l'aumento della complessità della produzione nell'industria farmaceutica, bilanciare gli sforzi di manutenzione diventa una sfida continua per gli operatori dell'impianto.
La nostra expertise nel settore
Grazie alla nostra analisi della base installata è possibile predisporre la routine di manutenzione, identificando previamente gli asset critici e raccogliendo informazioni chiave per ottimizzare il processo decisionale, migliorare la disponibilità dei processi e minimizzare i tempi di inattività.
Affidatevi a strumenti manutenuti nel migliore dei modi
Sostenete le capacità operative
Trovate il giusto punto di equilibrio tra manutenzione e produttività
Gli strumenti di misura sono sempre più affidabili ma solo raramente le specifiche relative agli intervalli di taratura sono adeguate e ciò comporta sia inefficienze che un aumento dei rischi dovuti a frequenti interventi manuali.
La nostra expertise nel settore
Determinando gli intervalli di taratura in modo dinamico, in base ai risultati delle tarature precedenti e a metodi statistici, Endress+Hauser può estendere gli intervalli, prevedere i guasti e aumentare l'affidabilità.
Estendete gli intervalli di taratura nella massima tranquillità
Anticipate i guasti degli strumenti per evitare fermi non pianificati
La gestione delle operazioni di taratura può essere difficile per i responsabili d'impianto, soprattutto quando questi servizi vengono forniti da diversi fornitori e le tecnologie di misura sono differenti.
La nostra expertise nel settore
Endress+Hauser elimina questi problemi con servizi di taratura gestiti che assicurano un unico referente e tecnologie unificate.
Esternalizzate i servizi di taratura affidandoli a un unico fornitore
Migliorate la pianificazione del lavoro e gli intervalli di taratura per ottimizzare la disponibilità
Portate alla luce i costi nascosti di taratura per ridurre l'impegno economico
Scoprite i servizi a supporto della produzione farmaceutica
Parlate con il nostro esperto
"Il mio lavoro consiste nel riunire gli esperti del settore e quelli di Endress+Hauser per capire cosa vogliono e di cosa hanno bisogno esattamente i clienti per sviluppare soluzioni e offerte che permettano di rispondere a queste esigenze".
Vantaggi
Perseguite efficienza e continuità nella produzione farmaceutica insieme ai nostri collaboratori. Siamo in grado di supportarvi con servizi dedicati al miglioramento dei processi.
> 60
Paesi in cui i clienti possono contare sui servizi di assistenza e taratura Endress+Hauser
3.000
Tarature all'anno gestite da Endress+Hauser, che funge da referente unico per gli stabilimenti di produzione farmaceutica
31 milioni
I dispositivi Endress+Hauser sono registrati nel database Endress+Hauser per assicurare la massima trasparenza agli utilizzatori
Acqua, bevande, latticini, prodotti chimici o farmaceutici devono essere analizzati ogni giorno. Scegliete il dispositivo più adatto alle vostre esigenze di processo dal nostro ampio portfolio di prodotti.
Portata
Portata
Acqua, gas naturale, vapore, olio minerale, prodotti chimici sono alcuni dei fluidi che devono essere misurati ogni giorno. Scegliete il flussimetro più adatto alle vostre esigenze di processo.
Livello
Livello
Misura continua e controllo di livello in liquidi e solidi sfusi
Pressione
Pressione
Dispositivi per la misura della pressione di processo, pressione differenziale, livello e portata.
Software
Software
Oltre a tutte le tecnologie di misura, offriamo software appropriati per tutti i settori industriali che consentono di eseguire i vostri processi operativi al massimo del loro potenziale.
Prodotti di sistema
Prodotti di sistema
Applicator
Temperatura
Temperatura
Termometri e trasmettitori per l'industria di processo
Storie collegate
Produttività
Asset Performance Management per la massima produttività
Ottimizzate il vostro Asset Performance Management nella produzione biofarmaceutica con le nostre soluzioni di manutenzione predittiva e cloud-based.
Industria alimentare e delle bevande: Fiducia nella qualità
Industria alimentare e delle bevande: Fiducia nella qualità
Il vostro partner per soddisfare le normative igieniche globali, garantire la qualità costante del prodotto e la disponibilità dell'impianto, conservando le risorse e riducendo i costi.
Alimentare la transizione energetica verso l'efficienza
Alimentare la transizione energetica verso l'efficienza
Con il nostro ampio portfolio di strumentazione, soluzioni e servizi, diamo ai clienti la possibilità di ottenere la massima prestazione dell'impianto: dall'efficienza e la sicurezza dei processi alla sostenibilità e alla conformità alle normative.
Industria chimica: Partner per un successo sostenibile
Industria chimica: Partner per un successo sostenibile
Ottimizzate le vostre risorse e massimizzate le prestazioni del vostro impianto. Per saperne di più!
Diamo valore alla tua privacy
Utilizziamo i cookie per migliorare la tua esperienza di navigazione, raccogliere dati statistici per ottimizzare la funzionalità del sito e fornire contenuti o annunci pubblicitari personalizzati.
Selezionando "Accetta tutti", ci autorizzi a utilizzare i cookie.
Per maggiori dettagli, consulta la nostra Politica sui cookie .