Prova la ricerca per parole chiave, numero d'ordine, codice prodotto o numero di serie, per es. "CM442" o "Informazione tecnica"
Per avviare la ricerca, digitare almeno 2 caratteri.
Storia
Massimizzate l'efficienza dei vostri processi di produzione di batterie
Scoprite come misure efficaci nei punti strategici possono aiutarvi a estrarre e concentrare in modo efficiente i preziosi minerali destinati all'impiego nelle batterie
Estrazione e trattamento di minerali destinati all'impiego nelle batterie con una tecnologia di misura precisa
Se state avviando un nuovo progetto per estrarre minerali preziosi destinati all'impiego nelle batterie ai fini della transizione energetica, evitate rischi e costi aggiuntivi superflui utilizzando una tecnologia di misura affidabile e di alta qualità. Da sensori intelligenti potete ricevere informazioni critiche che consentono l'ottimizzazione dei processi a valore aggiunto per massimizzare resa ed efficienza e contemporaneamente garantire la sicurezza dei vostri dipendenti e la disponibilità del vostro impianto.
Rispetto ad altri processi minerari, numerosi processi nel campo dell'estrazione e della purificazione dei minerali destinati all'impiego nelle batterie devono soddisfare requisiti più complessi dovuti alla diffusione di nuove tecnologie di concentrazione che fanno uso di reagenti chimicamente più aggressivi e pressioni e temperature più elevate. La scelta di una tecnologia di misura affidabile, flessibile e intelligente è fondamentale per fare in modo che questi processi siano sostenibili in futuro.
Select the right instrumentation
Solids Handling
Maximize your throughput with our solutions that are suitable for the most demanding bulk material types.
Brine Measurement
Efficiently transport brine with products that meet the complexity of your battery mineralization plant.
Process control
Precise control of your high-temperature processes such as calcination or sulfination.
Yield Optimization
Increase the yield of leaching yield of your battery minerals plant by using smarter, more precise measurement technology.
Gestione di materie solide
Massimizzate la vostra potenzialità produttiva con le nostre soluzioni per gestire anche i solidi sfusi più impegnativi
Numerosi processi complessi inerenti ai minerali destinati all'impiego nelle batterie iniziano dalla gestione del minerale già in miniera. In questa fase, lo scopo è ridurre al minimo gli eventi anomali, come le ostruzioni, in modo da garantire un'alimentazione omogenea e costante dell'impianto di trattamento. I nostri misuratori aiutano a raggiungere questo risultato con la Heartbeat Technology, per massimizzare la disponibilità dei punti di misura.
Il dispositivo FMR67B è adatto per le applicazioni più impegnative che coinvolgono solidi sfusi e ora il suo utilizzo è più semplice che mai
Grazie al rilevamento sia della portata sia delle ostruzioni, il dispositivo FQR57 può aiutare a garantire il massimo utilizzo del vostro sistema di frantumazione e trasferimento
Il dispositivo FTI77 è l'interruttore di livello più affidabile per garantire la sicurezza degli operatori in applicazioni particolarmente difficili
Picomag è un misuratore di portata semplice, facile da utilizzare ed economico per applicazioni che richiedono la soppressione della polvere
F
L
E
X
Prodotti semplici
Selezione, installazione e messa in funzione semplice
Trasferite in modo efficiente la salamoia nella vostra miniera
Il trasferimento della salamoia internamente alla vostra miniera fin nell'impianto di concentrazione richiede un numero molto maggiore di tubi e punti di misura rispetto a un normale sito minerario. Per questo motivo avete bisogno di dispositivi affidabili, robusti e facili da utilizzare che funzionino perfettamente nelle condizioni estreme che caratterizzano le zone di estrazione della salamoia.
Promag 10P è facile da utilizzare, con opzioni di rivestimento a elevata resistenza chimica per la misura della portata della salamoia
Promass A permette una misura semplice ed economica della portata massica per il dosaggio chimico preciso
TM131 è un termometro robusto, a basso costo operativo, le cui parti bagnate sono realizzate con un'ampia gamma di materiali resistenti per applicazioni particolarmente difficili
CLS50D è un sensore induttivo a elevata resistenza chimica con protocollo digitale Memosens
Controllate con precisione i vostri processi ad alta temperatura come calcinazione o solfonazione
Nel processo di purificazione dei minerali destinati all'impiego nelle batterie avvengono complesse reazioni chimiche di conversione o purificazione ad alta temperatura. Per questo sono necessari sensori affidabili che abbiano una lunga vita utile.
TAF12 è un robusto sensore con parti bagnate in ceramica per applicazioni alla massima temperatura
Promass E è un misuratore compatto e preciso per la misura della portata massica di liquidi addizionali
Promag 55S è un misuratore di portata con eccezionale resistenza all'abrasione ed elaborazione del segnale, perfetto per le applicazioni più impegnative con alto contenuto di solidi e forte abrasione
PMC71B è dotato di una membrana ceramica per informazioni sulla manutenzione in base alle condizioni con Heartbeat Technology
Misuratore di portata economicamente molto vantaggioso, con trasmettitore ultracompatto. Misura altamente accurata di liquidi e gas per una vasta gamma di applicazioni standard.
Aumentate la resa della lisciviazione del vostro impianto per i minerali destinati all'impiego nelle batterie
Quando si tratta di misurare parametri critici, anche il minimo miglioramento in fatto di precisione può comportare una resa maggiore e grandi guadagni per la vostra attività.
FMG50 è il primo vero rilevatore bifilare con stabilità a lungo termine, Heartbeat Technology e resistenza alle alte temperature
Prowirl F 200 assicura stabilità a lungo termine, semplice gestione energetica e verifica integrata
PMP50 è un sensore di pressione economico, facile da utilizzare per apparecchiature OEM
CPS47E vi aiuta a massimizzare la vita utile dei punti di misura del pH, grazie a una robusta sonda senza vetro con protocollo digitale Memosens
Misuratore di portata con rilevamento del vapore umido, disponibile in versione compatta o remota. Adatto per una vasta gamma di applicazioni, ottimizzato per applicazioni con vapore.
Tecnologia per le raffinerie di minerali > Per saperne di più
L'efficienza del processo è fondamentale per sostenere la maggiore domanda di batterie e la purificazione sostenibile e sicura dei materiali con cui vengono prodotte.
Riciclo sostenibile delle batterie > Per saperne di più
Riciclate le batterie in modo più sostenibile utilizzando la strumentazione più adatta a salvaguardare la sicurezza dei lavoratori e dell'impianto, massimizzando la produttività. Ulteriori informazioni
Alimentare la produzione di batterie con soluzioni affidabili > Per saperne di più
Scoprite le nostre competenze nel campo delle soluzioni per la produzione di batterie, che assicurano sostenibilità e sicurezza in ogni fase della produzione. Unitevi a noi per rendere più verde il futuro.
Utilizziamo i cookie per migliorare la tua esperienza di navigazione, raccogliere dati statistici per ottimizzare la funzionalità del sito e fornire contenuti o annunci pubblicitari personalizzati.
Selezionando "Accetta tutti", ci autorizzi a utilizzare i cookie.
Per maggiori dettagli, consulta la nostra Politica sui cookie .