Prova la ricerca per parole chiave, numero d'ordine, codice prodotto o numero di serie, per es. "CM442" o "Informazione tecnica"
Per avviare la ricerca, digitare almeno 2 caratteri.
FieldCare SFE500 - Strumento universale di configurazione dei dispositivi

FieldCare SFE500

Configurazione universale dei dispositivi

SFE500
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
Filtra task misura /applicazione
Task misura/applicazione
  • Principio di misura

    Gestione delle risorse d'impianto

  • Compito applicativo

    Monitoraggio delle risorse
    Configurazione e parametrizzazione
    Documentazione e rapporti
    Monitoraggio e visualizzazione del processo
    Gestione della manutenzione

  • Campo applicativo

    • Configurazione e gestione di dispositivi da campo intelligenti
    • Facilità di configurazione del dispositivo, gestione della manutenzione, manutenzione condivisa e gestione del ciclo di vita
    • Può essere adattato a diverse esigenze in base alla licenza, ed è quindi aggiornabile in qualsiasi momento

  • Sistemi operativi

    Windows 10 Professional (64 bit)
    Windows 10 Enterprise (64 bit)
    Windows 11 Professional (64 Bit)
    Windows 11 Enterprise (64 Bit)
    Windows Server 2016 LTSC (64 Bit)
    Windows Server 2019 LTSC (64 Bit)
    Windows Server 2022 LTSC (64 Bit)

  • Tipo di processore

    Intel Core i9, Intel Core i7, Intel Core i5, >2GHz

  • Memoria principale (RAM)

    almeno 8 GB di RAM

  • Capacità Hard-disk (HDD)

    Dovrebbero essere disponibili almeno 20 GB per un'installazione completa e una riserva adeguata.

  • Risoluzione del monitor, display

    1280 x 768, 64,000 colori

  • Comunicazione digitale

    HART, PROFIBUS, FOUNDATION Fieldbus, Modbus, IO-Link, Ethernet/IP, PROFINET e PROFINET APL

  • Marchi registrato

    Microsoft, Windows, Windows 11, Windows Server, Windows 10 e il logo Microsoft sono marchi registrati di Microsoft Corporation.
    Tutti gli altri nomi di marchi e prodotti sono marchi o marchi registrati delle società e organizzazioni in questione. e delle organizzazioni in questione.