Prova la ricerca per parole chiave, numero d'ordine, codice prodotto o numero di serie, per es. "CM442" o "Informazione tecnica"
Per avviare la ricerca, digitare almeno 2 caratteri.
Immagine del prodotto sistema ottico Raman monouso visto di lato rivolto verso il basso e a destra

Sistema ottico Raman monouso

Garanzia di sterilità e affidabilità per produzione e sviluppo biofarmaceutico monouso

KRSU1
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
Filtra task misura /applicazione
Task misura/applicazione

Configura per scaricare i disegni CAD del prodotto

  • Principio di misura

    Spettroscopia Raman

  • Lunghezza d'onda laser

    785 nm, 1000 nm

  • Compatibilità delle sonde di campionamento

    Sonda Raman Rxn-10

  • Interfaccia campione

    Temperatura: 0... 100° C / 32... 212°F

  • Lunghezza

    Le dimensioni variano a seconda della porta e del tipo di raccordo del fornitore del bioreattore monouso 

  • Diametro

    Le dimensioni variano a seconda della porta e del tipo di raccordo del fornitore del bioreattore monouso 

  • Metodo di sterilizzazione

    Gamma sterilizzabile