Prova la ricerca per parole chiave, numero d'ordine, codice prodotto o numero di serie, per es. "CM442" o "Informazione tecnica"
Per avviare la ricerca, digitare almeno 2 caratteri.
Foto del prodotto cavo in fibra ottica elettroottico (EO) Raman con connettore EO e sonda Rxn-10

Cavi in fibra ottica elettroottici (EO) Raman

Innovativa fibra ottica Raman progettata per la massima sicurezza laser e la semplicità di installazione

KFOC1
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
Filtra task misura /applicazione
Task misura/applicazione

Configura per scaricare i disegni CAD del prodotto

  • Principio di misura

    Spettroscopia Raman

  • Temperatura ambiente

    Campo:
    -40...70°C / -40...158°F

  • Cavo in fibra ottica

    Lunghezza: 5000 mm / 196.86 inch (disponibilità di lunghezze personalizzate)
    Raggio di curvatura: 152,4 mm / 6 inch