Due elementi multiuso e bio-attacchi Raman di diversa lunghezza (120 e 220 mm)
Sintesi delle specifiche
Materiali parti bagnate
Corpo: acciaio inox 316L Finestra: Materiale brevettato, ottimizzato per bioprocessi Rifinitura superficiale: Ra 15 con elettro- lucidatura secondo ASME BPE SF4 Adesivo: compatibile USP Classe VI e ISO 10993
La coppia costituita da elemento multiuso e bio-attacco assicura l'affidabilità delle misure in tempo reale nei bioprocessi, garantendo il massimo livello di sterilizzazione ed efficienza. L'elemento ottico multiuso senza contatto è dotato di una lente autoallineante brevettata per una riproducibilità e una qualità spettrale eccellenti. Questo elemento si abbina alla sonda Rxn-10 e si collega a un manicotto monouso autoclavabile (o sterilizzabile a raggi gamma) grazie a un semplice design a scatto. Il sistema riduce la manutenzione e il rischio di contaminazione incrociata per configurazioni con bioreattori da banco riutilizzabili o monouso.
Bioreattori da banco per misurare glucosio, lattato, amminoacidi, densità delle cellule, titolo e altro
Fermentatori da banco per misurare glicerolo, metanolo, etanolo, sorbitolo, biomassa e altro
Uso con armatura a deflusso CYA680 per selezionare applicazioni a valle nei bioprocessi
Vantaggi
Lente autofocalizzante brevettata con allineamento automatico per una riproducibilità e una qualità spettrale ottimali
Maggiore facilità d'uso a fronte di meno interventi di manutenzione e assistenza sulla sonda
Flusso di lavoro semplificato per una maggiore efficienza del processo – interscambio di sonde intrabatch, uso di più manicotti nello stesso reattore per una ridondanza semplificata e taratura / verifica delle sonde in qualsiasi momento
Autoclavabile, sterilizzabile a raggi gamma e compatibile con i protocolli di pulizia standard (bio-manicotto), con ridotto rischio di contaminazione incrociata (tramite elemento ottico multiuso senza contatto)
La versione da 120 mm è compatibile con l'armatura a deflusso Endress+Hauser CYA680
Spettroscopia Raman - Tecnologia avanzata di analisi ottica
Aumento della sicurezza dell'impianto, garanzia della qualità del prodotto e ottimizzazione delle operazioni. La spettroscopia Raman misura la composizione e la struttura molecolare dei campioni, dal laboratorio al processo, in tempo reale.
Tecnologia Raman per la misura dei processi a valle nella produzione di biosimilari - Test del processo di purificazione delle proteine durante l'ultrafiltrazione/diafiltrazione (UF/DF) presso Alvotech
Corpo: acciaio inox 316L Finestra: Materiale brevettato, ottimizzato per bioprocessi Rifinitura superficiale: Ra 15 con elettro- lucidatura secondo ASME BPE SF4 Adesivo: compatibile USP Classe VI e ISO 10993
Accessory optics for the Rxn-10 probe
Technical Information
Informazioni tecniche (TI)
Versione inglese - 05/2023
New version available in English
System design and specifications for Rxn-10 probe optics: Raman immersion optics (KIO1), non-contact optics (KNCO1), bIO-Optics (KLBIO1), bio multi optics (KRBMO), bio sleeves (KRBSL), and Raman optic system for single use (KRSU1)
Accessori per la sonda Rxn-10 Istruzioni di funzionamento
Manuale operativo (BA)
Versione italiana - 02/2025
New version available in English
Dettagli su messa in servizio, funzionamento e manutenzione per l'ottica della sonda Rxn-10: Ottica ad immersione Raman (KIO1), ottica senza contatto (KNCO1), bIO-Optics (KLBIO1), bio-ottica multipla (KRBMO), bio-manicotti (KRBSL) e sistema ottico Raman monouso (KRSU1)
Elementi ottici accessori per la sonda Rxn-10
Istruzioni di funzionamento brevi
Short Instruction (KA)
Versione italiana - 12/2024
New version available in English
Guida rapida per l'ottica della sonda Rxn-10: Ottica a immersione Raman (KIO1), ottica senza contatto (KNCO1), bIO-Optics (KLBIO1), bio-ottica multipla (KRBMO), bio-manicotti (KRBSL) e sistema ottico Raman monouso (KRSU1)
Endress+Hauser - your one-source Life Sciences technology partner
PU (Pubblicazione)
Versione inglese - 06/2024
New version available in English
Graphic highlighting why Endress+Hauser is trusted by the world's top biopharmaceutical manufacturers for its Life Sciences expertise and reliable inline, real-time measurement technologies like Raman spectroscopy systems (Raman Rxn2, Raman Rxn4, Rxn-10, Rxn-45, Rxn-46, bio multi optic and sleeve, flow cell and flow bench, Raman optic system for single use) and liquid analysis sensor technology (Liquiline CM44P, CM442 and OUSAF44, OUSBT66 and Memosens CPS61E, CLS82E, COS81E, CLS82E).
Prioritize scalability for an efficient biopharmaceutical
product development lifecycle
PU (Pubblicazione)
Versione ceca - 09/2024
New version available in English
This technical paper studies the importance of scalability as a competitive advantage in bioprocessing in the Life Science industry, and Endress+Hauser's scalable Raman systems (Raman Rxn2, Raman Rxn4, Rxn-10, Rxn-45, Rxn-46, bio multi optic and sleeve, flow cell and flow bench, Raman optic system for single use) and liquid analysis sensor technology and Liquid Analysis portfolio (Liquiline CM44P, CM442 and OUSAF44, OUSBT66 and Memosens CPS61E, CLS82E, COS81E, CLS82E).
Continua la selezione tra tutte le opzioni possibili
Diamo valore alla tua privacy
Utilizziamo i cookie per migliorare la tua esperienza di navigazione, raccogliere dati statistici per ottimizzare la funzionalità del sito e fornire contenuti o annunci pubblicitari personalizzati.
Selezionando "Accetta tutti", ci autorizzi a utilizzare i cookie.
Per maggiori dettagli, consulta la nostra Politica sui cookie .