Prova la ricerca per parole chiave, numero d'ordine, codice prodotto o numero di serie, per es. "CM442" o "Informazione tecnica"
Per avviare la ricerca, digitare almeno 2 caratteri.
immagine di prodotto dell'analizzatore di gas di processo TRANSIC Extractive

TRANSIC Extractive
analizzatore di gas di processo

Misura di ossigeno per ogni applicazione

ITRANEX
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
Filtra task misura /applicazione
Task misura/applicazione

Configura per scaricare i disegni CAD del prodotto

  • Principio di misura

    Cold extractive, Hot extractive

  • Measured variables

    O2

  • Measuring range

    O2:
    0 vol. % ... 5 vol. %
    0 vol. % ... 25 vol. %
    0 vol. % ... 100 %

  • Process temperature

    –20 °C ... +200 °C
    Can be expanded on the system side if necessary

  • Ambient temperature range

    -20 °C ... +60 °C
    Can be expanded on the system side if necessary

  • Degree of protection

    IP66

  • Hazardous area approvals

    IECEx
    ATEX
    NEC/CEC (US/CA)

  • Product safety

    CE, FM