Prova la ricerca per parole chiave, numero d'ordine, codice prodotto o numero di serie, per es. "CM442" o "Informazione tecnica"
Per avviare la ricerca, digitare almeno 2 caratteri.
Dashboard di Raman Data Library per la visualizzazione in tempo reale dei dati spettrali

Software Raman Data Library

Migliorate la produttività e assicurate l'integrità dei dati con un software di analisi spettrale personalizzabile e di facile uso

KRDL
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
Filtra task misura /applicazione
Task misura/applicazione

Configura per scaricare i disegni CAD del prodotto

  • Principio di misura

    Spettroscopia Raman

  • Applicazione Task

    Raccolta, visualizzazione, memorizzazione, recupero e archiviazione dati
    Importazione dati in tempo reale da Raman RunTime
    Elaborazione tendenze e visualizzazione dei processi
    Organizzazione dati orientata al progetto
    Corrispondenza dati per la preparazione della modellazione
    Analisi di picchi e regioni con modellazione quantitativa dei picchi
    Esportazioni contestualizzate verso programmi chemiometrici
    Versione cGxP
    Tracciabilità dei dati spettrali
    Gestione utenti
    Registrazione elettronica dati
    Firme elettroniche
    Audit trail

  • Campo applicativo

    Licenza per stazione singola
    Raman Data Library è un software per visualizzare, organizzare, analizzare e modellare i dati per lo sviluppo di applicazioni e il monitoraggio di routine da un PC standard. È possibile anche il controllo dell'analizzatore Raman Rxn.
    Con la versione cGxP, la tracciabilità dei dati spettrali, la gestione degli utenti, la registrazione elettronica dei dati, le firme elettroniche e l'audit trail facilitano la conformità a FDA 21 CFR Parte 11.
    Inoltre, è possibile la connessione a un sistema di amministrazione centralizzata degli utenti (ad es. Microsoft Active Directory™).
    Il software è disponibile in versione Core con funzionalità limitate o in versione cGxP con funzionalità complete.
    Raman Data Library supporta Raman RunTime v6.4 e versioni superiori, oltre che gli analizzatori Raman Rxn2 ed Rxn4.

  • Sistemi operativi

    Microsoft Windows 10 (Professional 64-bit)

  • Tipo di processore

    Processore Intel Core i5 o equivalente

  • Memoria principale

    16 GB

  • Capacità hard-disk

    Spazio su disco necessario: 10 GB, a seconda delle dimensioni del database

  • Risoluzione monitor, display

    Dimensioni dello schermo: 24" o più con una risoluzione di 1920 x 1080 o superiore (desktop)
    Dimensioni dello schermo: 13" o più con una risoluzione di 1920 x 1080 o superiore (laptop)
    Rapporto di aspetto del display del 100%

  • Ingresso

    Impostazione dati, SPC da Raman RunTime o software precedente oppure OPC-UA da Raman RunTime

  • Uscita

    RDL prevede la comunicazione bidirezionale con Raman RunTime (ingresso e uscita)

  • Database

    Raman Data Library utilizza un database integrato sicuro. Il database SQLite, fornito da terze parti, fornisce un RDBMS (Relational Database Management System) completo.

  • Marchi registrati

    Microsoft
    Windows
    Tutti gli altri nomi di marchi e prodotti sono marchi commerciali o registrati delle società e delle organizzazioni in questione.