Prova la ricerca per parole chiave, numero d'ordine, codice prodotto o numero di serie, per es. "CM442" o "Informazione tecnica"
Per avviare la ricerca, digitare almeno 2 caratteri.
Immagine di un banco di flusso Raman per i bioprocessi a valle

Banco di flusso Raman

Robusta piattaforma di campionamento per le misure di laboratorio relative ai processi a valle

KRFB
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
Filtra task misura /applicazione
Task misura/applicazione

Configura per scaricare i disegni CAD del prodotto

  • Principio di misura

    Spettroscopia Raman

  • Temperatura

    Funzionamento:
    0...40 °C/
    32...104 °F
    Stoccaggio:
    -10...50 °C/
    14...122 °F

  • Dimensioni (larghezza x altezza x profondità)

    254 x 102 x 66 mm
    10.0 x 4.0 x 2.6 inch

  • Compatibilità delle sonde di campionamento

    Raman Rxn-10

  • Compatibilità dell'ottica di campionamento

    Cella a deflusso micro