A proposito dei termometri per superfici
I termometri non invasivi sono utilizzati per misurare la temperatura del fluido toccando solo la superficie esterna di un tubo, reattore o recipiente. Possono essere utilizzati universalmente in tutti i settori industriali, ma sono ideali per i processi industriali pesanti con condizioni di processo difficili. Soprattutto per le misure di retrofit in sistemi esistenti per il monitoraggio dell'energia e della sicurezza o per le misure temporanee, i sensori di temperatura non invasivi sono la scelta giusta, in quanto possono essere posizionati in modo flessibile in diversi punti della tubazione o in diverse tubazioni di un impianto.
Applicazioni
I sensori di temperatura di superficie sono ideali per condizioni di processo difficili, come velocità di flusso elevate, pressioni di processo elevate, fluidi altamente viscosi o corrosivi, abrasione, pigging o diametri ridotti dei tubi. Questo li rende perfetti per i settori più gravosi, come quello chimico e petrolchimico, energetico, minerario e metallurgico.
Vantaggi
- Nessun contatto diretto con il fluido di processo
- Nessun rischio di perdite
- Non è necessaria una progettazione approfondita (per esempio il calcolo della frequenza di scia dei pozzetti termici)
- Nessuna necessità di interrompere il processo
- Facile da installare, anche a posteriori o per misure temporanee
- Nessun impatto sulla stabilità del flusso
- Nessuna usura del pozzetto a causa di fluidi corrosivi o abrasivi.
Descrizione del portfolio
I termometri SkinPoint, in funzione dell'applicazione, vengono installati in modo tale che il punto di rilevazione (situato sulla punta del dispositivo) mantenga il contatto con le superfici mediante saldatura, avvitamento o blocco e, se necessario, sia protetto da appositi schermi.
Termometro evoluto non invasivo per applicazioni impegnative
iTHERM SurfaceLine TM611 Termometro RTD/TC dotato di altissima precisione
iTHERM SurfaceLine TM611
per il monitoraggio dell'energia e della sicurezza, per il retrofit o per misure temporanee
Termometro di superficie fondamentale per applicazioni basilari di monitoraggio
Termometro RTD iTHERM SurfaceLine TST602

Termometro evoluto non invasivo per applicazioni impegnative
iTHERM SurfaceLine TM611 Termometro RTD/TC dotato di altissima precisione

iTHERM SurfaceLine TM611
per il monitoraggio dell'energia e della sicurezza, per il retrofit o per misure temporanee

Termometro di superficie fondamentale per applicazioni basilari di monitoraggio
Termometro RTD iTHERM SurfaceLine TST602
Termometri di superficie personalizzati per forni, caldaie e scambiatori di calore
Misurando la temperatura del rivestimento del tubo, questi punti di misura vengono utilizzati per verificare la presenza di accumuli sulla parete interna del tubo. Progettati e installati secondo le specifiche del cliente, garantiscono una continuità termica ottimale anche nelle condizioni operative più severe, come vibrazioni, corrosione o movimenti relativi dovuti all'espansione termica differenziale. Per configurare un termometro personalizzato, contattate il vostro riferimento commerciale Endress+Hauser.
Specifiche tecniche
- Sensore TC con punta rinforzata
- Ampia gamma di materiali di alta qualità
- Compensazione della distorsione termica con bobine di espansione ottimizzate
- Compatibilità con le connessioni di processo esistenti
- Certificazione ATEX Ex-d per l'intero dispositivo
- Guaina del sensore piegabile
- Diversi tipi di connessioni al tubo: a cuneo, avvitate o imbullonate, staffe di guida fisse o clip, pad di forma personalizzata