Prova la ricerca per parole chiave, numero d'ordine, codice prodotto o numero di serie, per es. "CM442" o "Informazione tecnica"
Per avviare la ricerca, digitare almeno 2 caratteri.
  • Storia
Immagine del flussimetro Coriolis Cubemass / 8CM per la misura di piccole quantità di liquidi e gas

Cubemass
Misuratore di portata Coriolis

Sensore compatto per piccole portate con facile integrazione nel sistema

8CM
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
Filtra task misura /applicazione
Task misura/applicazione

Configura per scaricare i disegni CAD del prodotto

  • Principio di misura

    Coriolis

  • Nome del prodotto

    Sensore compatto per piccole quantità con facile integrazione nel sistema.
    Misura accurata delle più piccole quantità di liquidi e gas.

  • Caratteristiche del sensore

    Installazione salvaspazio - design compatto a tubo singolo. Minori punti di misura di processo - misura multivariabile (portata, densità, temperatura). Adatto per skid - sensore di peso leggero.
    Diametro nominale: DN 1 a 6 (¹⁄₂₄ a ¹⁄₄"). Pressione di processo fino a 400 bar (5800 psi). Temperatura del fluido fino a +200 °C (+392 °F).

  • Caratteristiche del trasmettitore

    Risparmio sui costi - consumo energetico molto basso. Messa in servizio rapida - dispositivi preconfigurati. Recupero automatico dei dati per la manutenzione.
    Robusta custodia del trasmettitore. Modbus RS485. Uscita a impulsi.

  • Diametro

    DN 1 ... 6 (¹⁄₂₄ ... ¹⁄₄")

  • Materiali delle parti bagnate

    Tubo di misura: 1.4539 (904L)
    Connessione: 1.4539 (904L); 1.4404 (316/316L)

  • Variabili misurate

    Portata massica, densità, temperatura, portata volumetrica, portata volumetrica compensata, densità di riferimento, concentrazione

  • Errore di misura massimo

    Portata massica: ±0,1%
    Portata volumetrica (liquido): ±0,1%
    Portata massica (gas): ±0,5% Densità (liquido): ±0,0005 g/cm³

  • Campo di misura

    0 … 1000 kg/h (0 … 37 lb/min)

  • Campo di pressione

    PN 40, Classe 300, 10K, 400 bar (5800 psi)

  • Temperatura di processo

    –50 … +200 °C (–58 … +392 °F)

  • Temperatura ambiente

    Standard: –20 … +60 °C (–4 … +140 °F)
    Opzione: –40 … +60 °C (–40 … +140 °F)

  • Materiale del corpo del sensore

    1.4301 (304), resistente alla corrosione

  • Materiale della custodia del trasmettitore

    Alluminio pressofuso verniciato a polvere

  • Protezione elettronica

    Custodia IP67, Type 4x

  • Display / Operazione

    Senza controllo locale
    Configurazione eseguibile mediante tool operativi

  • Uscite

    Uscita impulsi/frequenza/contatto (passiva), impulsi sfasati

  • Ingressi

    Nessuno

  • Comunicazione

    Modbus RS485

  • Alimentazione

    10 … 30 V c.c.
    20 … 28 V c.a.

  • Approvazioni Ex

    ATEX, IECEx, NEC/CEC, NEPSI

  • Altri certificati e approvazioni

    Certificato materiali 3.1, taratura eseguita su banchi di taratura accreditati (secondo ISO/IEC 17025), NAMUR
    CRN

  • Certificati e approvazioni metrologiche

    Certificato materiali 3.1

  • Certificati e approvazioni per pressione

    CRN

  • Principio di misura

    Coriolis

  • Nome del prodotto

    Sensore compatto per piccole quantità con facile integrazione nel sistema.
    Misura accurata delle più piccole quantità di liquidi e gas.

  • Caratteristiche del sensore

    Installazione salvaspazio - design compatto a tubo singolo. Minori punti di misura di processo - misura multivariabile (portata, densità, temperatura). Adatto per skid - sensore di peso leggero.
    Diametro nominale: DN 1 a 6 (¹⁄₂₄ a ¹⁄₄"). Pressione di processo fino a 400 bar (5800 psi). Temperatura del fluido fino a +200 °C (+392 °F).

  • Caratteristiche del trasmettitore

    Risparmio sui costi - consumo energetico molto basso. Messa in servizio rapida - dispositivi preconfigurati. Recupero automatico dei dati per la manutenzione.
    Robusta custodia del trasmettitore. Modbus RS485. Uscita a impulsi.

  • Diametro

    DN 1 ... 6 (¹⁄₂₄ ... ¹⁄₄")

  • Materiali delle parti bagnate

    Misuratore: 1.4539 (904L)
    Connessione: 1.4539 (904L); 1.4404 (316/316L)

  • Variabili misurate

    Portata massica, densità, temperatura, portata volumetrica, portata volumetrica compensata, densità di riferimento, concentrazione

  • Errore di misura massimo

    Portata massica (liquidi): ±0,1 %
    Portata volumetrica (liquidi): ±0,1 %
    Portata massica (gas): ±0,5 %
    Densità (liquidi): ±0,0005 g/cm3

  • Campo di misura

    0 … 1000 kg/h (0 … 37 lb/min)

  • Campo di pressione

    PN 40, Classe 300, 10K, 400 bar (5800 psi)

  • Temperatura di processo

    –50 … +200 °C (–58 … +392 °F)

  • Temperatura ambiente

    Standard: –20...+60 °C (–4...+140 °F)
    Opzione: –40...+60 °C (–40...+140 °F)

  • Materiale del corpo del sensore

    1.4301 (304), resistente alla corrosione

  • Materiale della custodia del trasmettitore

    Alluminio pressofuso con verniciatura a polveri

  • Protezione elettronica

    Custodia IP67, Type 4x

  • Display / Operazione

    Controllo locale non previsto
    Possibilità di eseguire la configurazione mediante tool operativi

  • Uscite

    Uscita impulsi/frequenza/contatto (passiva), impulsi sfasati

  • Ingressi

    Nessuno

  • Comunicazione

    Modbus RS485

  • Alimentazione

    c.c. 10 ... 30 V
    c.a. 20 ... 28 V

  • Approvazioni Ex

    ATEX, IECEx, NEC/CEC, NEPSI

  • Altri certificati e approvazioni

    Certificato materiali 3.1, taratura eseguita in laboratori accreditati (secondo ISO/IEC 17025), NAMUR
    CRN