Strumenti Fundamental Selection per OEM
La soluzione/tecnologia giusta per tutti i costruttori di skid, macchine e impianti
I nostri strumenti soddisfano tutte le esigenze degli OEM; innanzitutto quelli della nostra gamma Fundamental, che offre una qualità elevata a fronte di costi contenuti e di una complessità ridotta, ma anche altri prodotti FLEX, destinati ad applicazioni più impegnative. Tutti gli strumenti sono supportati dal nostro affidabile servizio di consegna in tutto il mondo, dalla nostra presenza a livello internazionale e dal servizio assistenza a livello locale.
Vantaggi
Proprio perché destinati agli OEM, gli strumenti Fundamental sono volutamente semplici, senza l'eccesso di
funzionalità che aumenta costi e complessità, ma comunque di altissima qualità per evitare possibili conseguenze gravi.I prodotti Fundamental rientrano nella nostra gamma FLEX, quindi per applicazioni più impegnative possono essere forniti strumenti più complessi o precisi presenti in altre selezioni FLEX, se necessario.
Gli strumenti Fundamental permettono la standardizzazione per vendite in volume ricorrenti agli OEM. Questi strumenti ‘con la giusta tecnologia/adatti allo scopo’ sono perfetti per prodotti e progetti OEM, dai set di pompe e dagli skid di strumentazione alle ristrutturazioni di impianti su grande scala.
I prodotti Fundamental sono semplici da selezionare, configurare e ordinare grazie al ridotto numero di varianti, come altrettanto semplici sono taratura e messa in servizio. Questi strumenti provenienti da un unico fornitore permettono installazioni ripetute con un curva di apprendimento minima.
La consegna degli strumenti avviene in tempi rapidi e con la massima affidabilità, quindi le serrate attività pianificate degli OEM non vengono mai compromesse. Dopo la prima consegna, il funzionamento ininterrotto dell'impianto è salvaguardato dal rapido accesso a ricambi e assistenza, indipendentemente dalla località.
Grazie ai prodotti Fundamental, gli OEM possono misurare efficacemente in termini di costi tutti i loro principali parametri di processo: portata, temperatura, pressione e livello. Molti prodotti sono preconfigurati, quindi installazione e messa in servizio avvengono in tempi rapidissimi. Inoltre dispongono di uscite standard, analogiche 4-20 mA e di commutazione PNP/NPN, che permettono connessioni semplici e standardizzate.
Alcuni prodotti Fundamental dispongono anche di connessioni IO-Link che danno accesso alla riduzione dei costi offerta da IO-Link e ai miglioramenti in termini di efficienza di processo e disponibilità delle macchine.
IO-Link e strumenti Fundamental per temperatura, pressione, livello, portata
IO-Link è uno standard di rete per le comunicazioni industriali digitali, bidirezionali, a breve distanza punto a punto (IEC 61131-9). I vantaggi comprendono cablaggio standard ridotto, maggiore disponibilità di dati, configurazione e monitoraggio da remoto, sostituzione semplice dei dispositivi e diagnostica avanzata. I costi sono ridotti, l'efficienza di processo è maggiore e la disponibilità delle macchine è migliore. Tutti i dispositivi IO-Link sono collegati ai rispettivi master mediante cavi non schermati standard da 3 o 5 conduttori di lunghezza massima di 20 m.
Temperatura
Il termometro compatto TM311 utilizza un elemento sensibile Pt100 Classe A a 4 fili con un'uscita Pt100 a 4 fili o un'uscita universale IO-Link/4-20 mA. Il dispositivo viene utilizzato per applicazioni igieniche e asettiche dei settori alimentare e farmaceutico, nonché per una standardizzazione ottimale nella produzione di impianti e macchinari.
Un produttore di apparecchiature per la pastorizzazione utilizza il TM311 per controllare con precisione la temperatura del processo di pastorizzazione. Il design igienico e compatto soddisfa tutti i loro requisiti nel campo del settore alimentare.
Pressione
Il trasmettitore di pressione Cerabar PMP21, molto compatto e dal prezzo interessante, dispone di un sensore piezoresistivo che può misurare valori di pressione assoluta o relativa da 400 mbar a 400 bar. Il dispositivo resiste alle condizioni di lavoro più gravose dell'industria di processo, con grado di protezione fino a IP 68 e materiali di alta qualità come 316L. L'apparecchio è in grado di funzionare nella maggior parte dei settori dato che offre varie certificazioni, ad esempio certificazioni navali o per aree pericolose.
Per fare un esempio, Cerabar PMP21 mantiene costante la pressione nel serbatoio tampone di una macchina riempitrice.
Livello
Il livellostato Liquiphant FTL31 è idoneo per applicazioni industriali quali la prevenzione di troppo pieno e la protezione delle pompe dal funzionamento a secco in sistemi di pulizia. Il design esente da manutenzione e sicuro di questo piccolo sensore a vibrazione comprende automonitoraggio e commutazione affidabile.
Il livellostato Liquipoint FTW33 per l'industria alimentare soddisfa tutti i requisiti di igiene internazionali. Il dispositivo funziona in fluidi pastosi o appiccicosi, in tubi e serbatoi per stoccaggio, miscelazione e di processo con o senza agitatori. L'installazione è semplice anche in ambienti ristretti.
Portata
Il misuratore di portata elettromagnetico Picomag, con impostazione intuitiva, è una soluzione compatta ed economica per spazi ristretti quali skid; misura simultanea di conducibilità, temperatura e portata, con sensore e trasmettitore in un'unica custodia.
Picomag viene utilizzato per dosare prodotti chimici in skid di dosaggio in modo efficiente in termini di costi. I valori di portata, temperatura del liquido e conducibilità vengono inviati a un PLC tramite IO-Link; queste variabili misurate multiple forniscono agli operatori degli skid una migliore panoramica sullo stato del liquido.

Globale e locale allo stesso tempo: Endress+Hauser vicino ai clienti