Prova la ricerca per parole chiave, numero d'ordine, codice prodotto o numero di serie, per es. "CM442" o "Informazione tecnica"
Per avviare la ricerca, digitare almeno 2 caratteri.

Sensori e trasmettitori di redox

Prodotti per la misura efficace di redox in tutti i settori industriali

Sensori e trasmettitori di redox per tutti i settori industriali
51 Prodotti
Filtra X icon

Sensori e trasmettitori di redox

Questa ricerca del prodotto aiuta a cercare strumenti di misura, software o componenti di sistema adatti, attraverso le caratteristiche del prodotto. Applicator guida attraverso una singola selezione dei prodotti in funzione dei parametri applicativi.

Parliamo di sensori e trasmettitori di redox

I sensori e trasmettitori di redox affidabili forniscono informazioni sulla capacità di disinfezione in acqua potabile o piscine, sul controllo dell'aerazione nei depuratori e sulla detossificazione dei bagni galvanotecnici o sull'eliminazione dei gas di scarico. Offriamo un portfolio completo per applicazioni standard o igieniche e per aree pericolose. Fate clic sul pulsante seguente e scoprite di più sui nostri sensori, trasmettitori, armature e soluzioni di taratura di redox.

Come scegliere gli elettrodi redox

I nostri sensori e trasmettitori di redox vengono impiegati in diversi settori industriali, quali ad esempio, chimico, dell'acqua e delle acque reflue, farmaceutico e della carta. La scelta del sensore dipende dall'applicazione. Le sonde redox con elettrodi in oro sono adatte ai processi di ossidazione, ad es. l'ossidazione del cianuro o la misura dell'ozono. Gli elettrodi in platino vengono utilizzati nei processi di riduzione come la riduzione del cromato o il dosaggio del cloro. Selezionate la membrana e il sistema di riferimento degli elettrodi redox in base alle vostre esigenze.

Misura di redox

Il potenziale di redox è un'unità di misura dell'attività degli elettroni in un mezzo acquoso. Un elettrodo di metallo prezioso (argento, oro o platino) agisce come elemento di misura sul quale si attaccano gli elettroni attivi. Il potenziale misurato in questo elettrodo dipende dal numero di elettroni attivi in un fluido. Le sonde di redox contengono un sistema di riferimento integrato ad argento/argento cloruro (Ag/AgCl) che funge da elettrodo di riferimento con un potenziale costante.


Il valore di redox si calcola a partire dalla differenza di potenziale tra il sistema di riferimento e il sistema di misura usando l'equazione di Nernst e si indica in mV.

Considerato che le coppie redox in un processo compensano il potenziale di riduzione dell'ossidazione, il valore di redox è un parametro complessivo che non può fornire informazioni relative alle singole sostanze in un fluido o alle loro concentrazioni. Il valore di redox dipende dalla temperatura e deve essere sempre indicato per eseguire un confronto tra le misure.

Vantaggi

  • I nostri sensori e trasmettitori di redox soddisfano tutti i requisiti dalle funzioni base fino alla misura multiparametro. Il portfolio comprende sensori pH/redox combinati che forniscono valori di pH e redox per ottenere una panoramica dettagliata del processo e misurare il valore rH.
  • Offriamo tamponi redox di elevata qualità, soluzioni e standard per la taratura e la regolazione del valore di redox.
  • I diversi tipi di elettrodi coprono tutti i tipi di membrane e sistemi di riferimento, dalle giunture in PTFE repellenti allo sporcamento fino alle membrane in ceramica molto sensibili per i diaframmi a giunzione resistenti al bloccaggio.
  • Proponiamo armature redox per tutti i campi applicativi: armature a installazione fissa, a immersione, a deflusso e retrattili.
  • Sistemi automatizzati per la taratura, la regolazione e la pulizia garantiscono ottime prestazioni dei sensori e dei trasmettitori redox nei processi chimici.