Questo prodotto non è disponibile per il mercato italiano
Per qualsiasi domanda, contatta il tuo partner commerciale Endress+Hauser.
I vantaggi a colpo d'occhio
-
I pannelli completamente assemblati sono soluzioni complete per il monitoraggio dei processi di acqua potabile. Questi pannelli assicurano sempre una panoramica sicura e affidabile dei parametri più importanti per l'acqua potabile, quali ossigeno disciolto, torbidità, pH e conducibilità. Tubazioni, armature e connessioni al processo standardizzate semplificano l'integrazione in qualsiasi processo. Tutti i vantaggi della facilità di pianificazione e installazione, nonché di una rapida messa in servizio e di una scelta oculata della tecnologia di misura.
-
Tutto da un'unica fonte
Semplicità di ordinazione di tutti i componenti per il monitoraggio dell'acqua potabile, completamente assemblati e provenienti da un unico fornitore.
-
Sempre pronti per le misure
Grazie ai sensori tarati in fabbrica, il pannello per acqua potabile è immediatamente pronto all'uso. Un'armatura con monitoraggio integrato della portata garantisce che la misura sia sempre operativa.
-
Massima flessibilità
La progettazione modulare della soluzione consente un perfetto adattamento ai requisiti del processo e offre la massima flessibilità per futuri ampliamenti dei punti di misura.
-
Facilità di installazione e messa in servizio
Con il pannello di monitoraggio della qualità dell'acqua Endress+Hauser, installare e mettere in servizio i punti di misura è semplice: è sufficiente avvitare al muro la soluzione già pronta, collegarla all'alimentazione elettrica e alla rete idrica e metterla in funzione.
Il bundle nel dettaglio

Componenti e Pre-configurazioni
-
Fissaggi
Per garantire che i componenti siano compatibili l'uno con l'altro, su di essi sono stati previsti appositi fissaggi. I parametri aperti consentono la massima libertà di configurazione individuale.
È possibile procedere alla configurazione dei componenti presenti all'interno del bundle nel carrello -
Componenti1
Prodotto tecnico speciale analisi CSOL
Fissaggi:CSOL-PA2WP1>>Parametro, trasmettitore:SGPH/redox>>Service:HBPreselezione TAG/bus address>Specifiche:TCBundle 13 CDP20 multiparametro, pannello ossigenoDescrizione:PA quadroApplicazione:A2Acqua potabileModifica:WP1Parti bagnate (plastica) -
2
- F
- L
- E
- X
Trasmettitore a 4 canali
Liquiline CM444Fissaggi:CM444-AAM4 _ _ FG _ _ _ _Approvazione:AAarea sicuraIngresso del sensore:M44x sensore digitaleAggiuntivo Features:FG2x ingresso digitale, 2x uscita digitale -
3
- F
- L
- E
- X
Torbidimetro
Turbimax CUS52DFissaggi:CUS52D-AA1BA2Approvazione:AAArea sicuraMetodo di misura:1ISO 7027, IRAttacco al processo:BClamp 2"Adattatore cavo:ACavo fisso, con fili terminali crimpatiLunghezza cavo:23m -
4
- F
- L
- E
- X
Sensore di pH digitale
Memosens CPS11EFissaggi:CPS11E-AA7A _ 2Approvazione:AAArea sicuraTipo di elettrodo:7Versione base, punto di zero pH 7,0, sensore di temperatura NTC 30kCampo di applicazione:A1-12 pH, -15...80oC, 0,8...17 bar (abs)Lunghezza sensore:2120mm -
5
- F
- L
- E
- X
Sensore di ossigeno digitale
Memosens COS22EFissaggi:COS22E-AA _ AA _ _Approvazione:AAArea sicuraMateriale coperchio membrana:AAAcciaio inox -
6
- F
- L
- E
- X
Sensore di conducibilità digitale
Memosens CLS21EFissaggi:CLS21E-AAGA11Approvazione:AAArea sicuraAttacco al processo:GAFiletto G1"Materiale:11Sensore PES, elettrodi Grafite -
7
Cavo di misura digitale
CYK10Fissaggi:CYK10-A011Approvazione:Aarea sicuraLunghezza cavo:011,5mConnessione a cavo:1terminali del cavo
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
Questo prodotto non è disponibile per il mercato italiano
Trasmettitore a 4 canali
Liquiline CM444
Il trasmettitore Liquiline CM444 permette di collegare fino a 4 sensori Memosens a scelta tra oltre 12 parametri di misura. Offre il riconoscimento automatico dei sensori, un'espandibilità flessibile e ricambi standardizzati con tutti gli altri dispositivi della piattaforma Liquiline. Con i suoi ingressi, uscite, controllori e moduli matematici, potete anche controllare sistemi di pulizia o pompe di dosaggio. La Heartbeat Technology vi aiuta a trovare l'equilibrio ideale tra la disponibilità del punto di misura e i costi di manutenzione.
-
Principio di misura
Potenziometrico
-
Applicazione
Regolatore modulare a 4 fili
Multicanaler: Da 1 a 4 canali digitali per il protocollo Memosens
Multiparametro: pH, redox, ISFET, conducibilità induttiva e conduttiva, ossigeno disciolto, nitrati e torbidità
4 sensori collegabili in qualsiasi combinazione
Funzionalità modulare espandibile in qualsiasi momento
Plug and play per moduli e sensori -
Caratteristica
Robusta custodia in plastica
Tutte le applicazioni in area sicura -
Design
Da 2 a 4 ingressi Memosens, da 2 a 8 uscite in corrente
Allarmrelay, 4 relè, scheda SD per aggiornamento software e copia e incolla del setup. -
Materiale
Base della custodia PC-FR: Guarnizione custodia: EPDM
-
Dimensione
237 x 194 x 194 x 162 mm
9.33 x 7.64 x 6.38 pollici -
Temperatura di processo
da -20 a 55 °C (da 0 a 130 °F)
-
Protezione in ingresso
IP66 / IP 67
-
Ingresso
da 1 a 4x Ingresso digitale Memosens
2x da 0/4 a 20mA Ingresso opzionale
2 a 4x Ingresso digitale opzionale -
Uscita / comunicazione
Da 2 a 8x Uscite in corrente da 0/4 a 20 mA, relè
4x, ProfibusDP, Modbus RS485, Modbus TCP, Ethernet. -
Certificazioni aggiuntive
EAC, cCSAus
-
Principio di misura
Sensore ORP / Redox
-
Applicazione
Regolatore modulare a 4 fili
Multichannel: Da 1 a 4 canali digitali per il protocollo Memosens
Multiparametro: pH, redox, ISFET, conducibilità induttiva e conduttiva, ossigeno disciolto, nitrati e torbidità
4 sensori collegabili in qualsiasi combinazione
Funzionalità modulare espandibile in qualsiasi momento
Plug and play per moduli e sensori -
Caratteristica
Robusta custodia in plastica
Tutte le applicazioni non Ex -
Design
Da 2 a 4 ingressi Memosens, da 2 a 8 uscite in corrente
Allarme relè 4x, scheda SD per aggiornamento software e copia e incolla del setup. -
Materiale
Base della custodia: PC-FR
Guarnizione della custodia: EPDM -
Dimensione
237 x 194 x 194 x 162 mm
9.33 x 7.64 x 6.38 pollici -
Temperatura di processo
da -20 a 55 °C (da 0 a 130 °F)
-
Protezione in ingresso
IP66 / IP 67
-
Ingresso
da 1 a 4x Ingresso digitale Memosens
2x da 0/4 a 20mA Ingresso opzionale
2 a 4x Ingresso digitale opzionale -
Uscita / comunicazione
Da 2 a 8x Uscite in corrente da 0/4 a 20 mA, relè
4x, ProfibusDP, Modbus RS485, Modbus TCP, Ethernet. -
Certificazioni aggiuntive
EAC, cCSAus
-
Principio di misura
Conduttivo
-
Applicazione
Regolatore modulare a 4 fili
Multichannel: Da 1 a 4 canali digitali per il protocollo Memosens
Multiparametro: pH, redox, ISFET, conducibilità induttiva e conduttiva, ossigeno disciolto, nitrati e torbidità
4 sensori collegabili in qualsiasi combinazione
Funzionalità modulare espandibile in qualsiasi momento
Plug and play per moduli e sensori -
Caratteristica
Robusto alloggiamento in plastica
Tutte le applicazioni non Ex -
Design
Da 2 a 4 ingressi Memosens, da 2 a 8 uscite in corrente
Allarme relè, 4 relè, scheda SD per aggiornamento software e copia e incolla del setup. -
Materiale
Base della custodia: PC-FR
Housing seal: EPDM -
Dimensione
237 x 194 x 194 x 162 mm
9.33 x 7.64 x 6.38 pollici -
Temperatura di processo
da -20 a 55 °C (da 0 a 130 °F)
-
Protezione in ingresso
IP66 / IP 67
-
Ingresso
da 1 a 4x Ingresso digitale Memosens
2x da 0/4 a 20mA Ingresso opzionale
2 a 4x Ingresso digitale opzionale -
Uscita / comunicazione
Da 2 a 8x Uscite in corrente da 0/4 a 20 mA, relè
4x, ProfibusDP, Modbus RS485, Modbus TCP, Ethernet. -
Certificazioni aggiuntive
EAC, cCSAus
-
Principio di misura
Misura amperometrica dell'ossigeno
-
Applicazione
Regolatore modulare a 4 fili
Multicanale: Da 1 a 4 canali digitali per il protocollo Memosens
Multiparametro: pH, redox, ISFET, conducibilità induttiva e conduttiva, ossigeno disciolto, nitrati e torbidità
4 sensori collegabili in qualsiasi combinazione
Funzionalità modulare espandibile in qualsiasi momento
Plug and play per moduli e sensori -
Caratteristica
Custodia in plastica robusta
Tutte le applicazioni non Ex -
Design
Da 2 a 4 ingressi Memosens, da 2 a 8 uscite in corrente
Allarme relè, 4 relè, scheda SD per aggiornamento software e copia e incolla del setup. -
Materiale
Base dell'alloggiamento: Guarnizione custodia PC-FR
Custodia: EPDM -
Dimensione
237 x 194 x 194 x 162 mm
9.33 x 7.64 x 6.38 pollici -
Temperatura di processo
da -20 a 55 °C (da 0 a 130 °F)
-
Ingresso
da 1 a 4x Ingresso digitale Memosens
2x da 0/4 a 20mA Ingresso opzionale
2 a 4x Ingresso digitale opzionale -
Uscita / comunicazione
Da 2 a 8x Uscite in corrente da 0/4 a 20 mA, relè
4x, ProfibusDP, Modbus RS485, Modbus TCP, Etherne -
Certificazioni aggiuntive
EAC, cCSAus
-
Principio di misura
Cloro libero
-
Applicazione
Regolatore modulare a 4 fili
Multichannel: Da 1 a 4 canali digitali per il protocollo Memosens
Multiparametro: pH, redox, ISFET, conducibilità induttiva e conduttiva, ossigeno disciolto, nitrati e torbidità
4 sensori collegabili in qualsiasi combinazione
Funzionalità modulare espandibile in qualsiasi momento
Plug and play per moduli e sensori -
Caratteristica
Robusta custodia in plastica
Tutte le applicazioni non Ex -
Design
Da 2 a 4 ingressi Memosens, da 2 a 8 uscite in corrente
Allarme relè, 4 relè, scheda SD per aggiornamento software e copia e incolla del setup. -
Materiale
Base della custodia: Guarnizione della custodia PC-FR
Housing seal: EPDM -
Dimensione
237 x 194 x 194 x 162 mm
9.33 x 7.64 x 6.38 pollici -
Temperatura di processo
da -20 a 55 °C (da 0 a 130 °F)
-
Ingresso
da 1 a 4x Ingresso digitale Memosens
2x da 0/4 a 20mA Ingresso opzionale
2 a 4x Ingresso digitale opzionale -
Uscita / comunicazione
Da 2 a 8x Uscite in corrente da 0/4 a 20 mA, relè
4x, ProfibusDP, Modbus RS485, Modbus TCP, Ethernet. -
Certificazioni aggiuntive
EAC, cCSAus
-
Principio di misura
Diffusione luce a raggio singolo
-
Applicazione
Regolatore modulare a 4 fili
Multicanale: Da 1 a 4 canali digitali per il protocollo Memosens
Multiparametro: pH, redox, ISFET, conducibilità induttiva e conduttiva, ossigeno disciolto, nitrati e torbidità
4 sensori collegabili in qualsiasi combinazione
Funzionalità modulare espandibile in qualsiasi momento
Plug and play per moduli e sensori -
Caratteristica
Robusto alloggiamento in plastica
Tutte le applicazioni non Ex -
Design
Da 2 a 4 ingressi Memosens, da 2 a 8 uscite in corrente
Allarme relè, 4 relè, scheda SD per aggiornamento software e copia e incolla del setup. -
Materiale
Base della custodia: PC-FR
Guarnizione della custodia: EPDM -
Dimensione
237 x 194 x 194 x 162 mm
9.33 x 7.64 x 6.38 pollici -
Temperatura di processo
da -20 a 55 °C (da 0 a 130 °F)
-
Protezione in ingresso
IP66 / IP 67
-
Ingresso
da 1 a 4x Ingresso digitale Memosens
2x da 0/4 a 20mA Ingresso opzionale
2 a 4x Ingresso digitale opzionale -
Uscita / comunicazione
Uscite in corrente da 2 a 8x 0/4 a 20 mA, relè
4x, ProfibusDP, Modbus RS485, Modbus TCP, Ethernet. -
Certificazioni aggiuntive
EAC, cCSAus
-
Principio di misura
Sensore ultrasonoro
-
Applicazione
Regolatore modulare a 4 fili
Multichannel: Da 1 a 4 canali digitali per il protocollo Memosens
Multiparametro: pH, redox, ISFET, conducibilità induttiva e conduttiva, ossigeno disciolto, nitrati e torbidità
4 sensori collegabili in qualsiasi combinazione
Funzionalità modulare espandibile in qualsiasi momento
Plug and play per moduli e sensori -
Caratteristica
Robusto alloggiamento in plastica
Tutte le applicazioni non Ex -
Design
Da 2 a 4 ingressi Memosens, da 2 a 8 uscite in corrente
Allarme relè 4x, scheda SD per aggiornamento software e copia e incolla del setup. -
Materiale
Base della custodia: Guarnizione custodia PC-FR
Custodia: EPDM -
Dimensione
237 x 194 x 194 x 162 mm
9.33 x 7.64 x 6.38 pollici -
Temperatura di processo
da -20 a 55 °C (da 0 a 130 °F)
-
Protezione in ingresso
IP66 / IP 67
-
Ingresso
da 1 a 4x Ingresso digitale Memosens
2x da 0/4 a 20mA Ingresso opzionale
2 a 4x Ingresso digitale opzionale -
Uscita / comunicazione
Da 2 a 8x Uscite in corrente da 0/4 a 20 mA, relè
4x, ProfibusDP, Modbus RS485, Modbus TCP, Ethernet. -
Certificazioni aggiuntive
EAC, cCSAus
-
Principio di misura
Potenziometrico / ISE
-
Caratteristica
Robusto alloggiamento in plastica
Tutte le applicazioni non Ex -
Design
Da 2 a 4 ingressi Memosens, da 2 a 8 uscite in corrente
Allarmrelay, 4 relè, scheda SD per aggiornamento software e copia e incolla del setup. -
Temperatura di processo
da -20 a 55 °C (da 0 a 130 °F)
-
Applicazione
Regolatore modulare a 4 fili
Multicanale: Da 1 a 4 canali digitali per il protocollo Memosens
Multiparametro: pH, redox, ISFET, conducibilità induttiva e conduttiva, ossigeno disciolto, nitrati e torbidità
4 sensori collegabili in qualsiasi combinazione
Funzionalità modulare espandibile in qualsiasi momento
Plug and play per moduli e sensori -
Uscita / comunicazione
Da 2 a 8x Uscite in corrente da 0/4 a 20 mA, relè
4x, ProfibusDP, Modbus RS485, Modbus TCP, Ethernet. -
Ingresso
da 1 a 4x Ingresso digitale Memosens
2x da 0/4 a 20mA Ingresso opzionale
2 a 4x Ingresso digitale opzionale
Torbidimetro
Turbimax CUS52D
Turbimax CUS52D è un sensore intelligente con precisione da laboratorio che consente il funzionamento non presidiato di tutti i punti di misura della torbidità nella produzione di acqua potabile e in molte altre applicazioni con acqua dolce, di processo o salata. È possibile installarlo direttamente nella tubazione, risparmiando così costosi sistemi di bypass ed evitando perdite di prodotto. Grazie alla tecnologia digitale Memosens, il Turbimax CUS52D offre la massima integrità dei processi e dei dati, un funzionamento semplice e permette una manutenzione predittiva.
-
Principio di misura
Diffusione luce a raggio singolo
-
Applicazione
Misura della torbidità in:
Acqua potabile e di processo
Acqua salina
Servizi di pubblica utilità di tutti i settori industriali -
Installazione
Inline Insitu, sensore con morsetto, cella di flusso, sensore con morsetto, retrattile, sensore diritto, immersione in canali aperti
-
Design
Sensore da 40 mm
-
Dimensione
Design da 40 mm, versione igienica a morsetto
320 x 40 mm -
Materiale
Versione in acciaio inox: 1.4404
Versione in plastica: testa del sensore: PEEK, albero: PPS
Finestre ottiche: zaffiro
O-ring: EPDM -
Campo di misura
Da 0,000 a 4000 FNU
-
Pressione di processo
Versione in acciaio inox: da 0,5 a 10 bar abs (da 7,3 a 145 psi abs)
Versione in plastica: da 0,5 a 6 bar abs (da 7,3 a 87 psi abs) -
Protezione in ingresso
IP68
-
Uscita / comunicazione
Memosens
-
Principio di misura
Diffusione luce a raggio singolo
-
Applicazione
Misura della torbidità in:
Acqua potabile e di processo
Acqua salina
Utility in tutti i settori industriali -
Installazione
Inline Insitu, sensore con morsetto, cella di flusso, sensore con morsetto, retrattile, sensore diritto, immersione in canali aperti.
-
Campo di misura
Da 0,000 a 4000 FNU
-
Principio di misura
Sensore nefelometrico di torbidità (diffusione a 90°) secondo ISO7027
-
Design
Sensore da 40 mm
-
Materiale
Versione in acciaio inox: 1.4404
Versione in plastica: testa di rilevamento: PEEK, asta: PPS
Finestre ottiche: zaffiro
O-ring: EPDM -
Dimensione
Design 40 mm, versione igienica Clamp
320 x 40 mm -
Temperatura di processo
Versione in acciaio inossidabile: da -20 a 85 °C (da 0 a 185 °F)
Versione in plastica: da -20 a 60°C (da -4 a 140 °F) -
Pressione di processo
Versione in acciaio inox: da 0,5 a 10 bar abs
(da 7,3 a 145 psi abs)
Versione in plastica: da 0,5 a 6 bar abs
(da 7,3 a 87 psi abs) -
Sensore di temperatura
Versione in acciaio inossidabile:-20 a 85 °C
(0 a 185 °F)
Versione in plastica: da -20 a 60°C
(da -4 a 140 °F) -
Protezione in ingresso
IP68
-
Uscita / comunicazione
Memosens
-
Certificazioni aggiuntive
ISO 7027
Sensore di pH digitale
Memosens CPS11E
Memosens CPS11E è la versione multifunzione digitale per processi stabili. Misura in modo affidabile anche in range di pH estremi o in aree pericolose. Grazie alla tecnologia digitale Memosens 2.0, il sensore di pH resiste all'umidità e consente la taratura in laboratorio, aumentando la sicurezza del processo e semplificando il funzionamento. La potenziata capacità di memorizzazione dei dati di taratura e dei dati di processo fornisce la base perfetta per la manutenzione predittiva. Progettato per una lunga durata e una bassa manutenzione, Memosens CPS11E offre il miglior rapporto qualità-prezzo.
-
Principio di misura
Potenziometrico
-
Applicazione
Monitoraggio a lungo termine e controllo dei limiti nei processi con condizioni stabili
Trattamento dell'acqua e delle acque reflue -
Caratteristica
Elettrodo di pH digitale per applicazioni standard nella tecnologia di processo e ambientale con giunzione ad anello in PTFE repellente allo sporco e sensore di temperatura integrato
-
Campo di misura
Applicazione A
- pH: da 1 a 12
Applicazione B
- pH: da 0 a 14
Applicazione F
- pH: da 0 a 10 -
Principio di misura
Elettrodo compatto in gel con giunzione ad anello in PTFE
-
Design
Tutte le lunghezze d'asta con sensore di temperatura
Tecnologia avanzata a gel -
Materiale
Stelo del sensore: vetro per il processo
Elemento di misurazione ORP: platino o oro
Piombo metallico: Ag/AgCl
Apertura: giunzione PTFE ad anello
O-ring: FKM
Accoppiamento di processo: PPS rinforzato con fibra di vetro
Targhetta: ossido metallico ceramico -
Dimensione
Diametro: 12 mm (0,47 pollici)
Lunghezza asta: 120, 225, 360 e 425 mm
(4,72, 8,86, 14,17 e 16,73 pollici) -
Temperatura di processo
Applicazione A: da -15 a 80 °C (da 5 a 176 °F)
Applicazione B: da 0 a 135 °C (da 32 a 275 °F)
Applicazione F: da 0 a 70 °C (da 32 a 158 °F) -
Pressione di processo
Applicazioni A e B:
da 0,8 a 17 bar (da 11,6 a 246,5 psi) assoluti
Applicazione F:
da 0,8 a 7 bar (da 11,6 a 101,5 psi) assoluti -
Sensore di temperatura
NTC 30K
-
Certificazione Ex
Con approvazioni ATEX, IECEx, CSA C/US, NEPSI, Japan Ex e INMETRO per l'uso in
aree pericolose Zona 0, Zona 1 e Zona 2 -
Connessione
Testa di connessione induttiva e digitale con tecnologia Memosens 2.0
-
Protezione in ingresso
IP68
-
Certificazioni aggiuntive
Certificazioni aggiuntive
Sensore di ossigeno digitale
Memosens COS22E
Essendo pienamente conforme a FDA e USP, Memosens COS22E è adatto ad applicazioni igieniche e sterili. Il sensore vanta bassi requisiti di manutenzione e garantisce stabilità a lungo termine, anche in caso di sterilizzazioni frequenti. La versione per la misura di tracce protegge i prodotti, i processi e le apparecchiature dell'impianto dagli effetti dell'ossigeno. Grazie alla tecnologia digitale Memosens 2.0, COS22E offre una grande capacità di archiviazione dei dati di taratura e di processo, base ideale per la manutenzione predittiva e un funzionamento efficiente.
-
Principio di misura
Misura amperometrica dell'ossigeno
-
Applicazione
Le applicazioni tipiche sono:
- Prodotti farmaceutici e biotecnologia: controllo di processo nella produzione di enzimi, controllo dei preparati di coltura
.
- Trattamento dell'acqua: acqua di alimentazione delle caldaie, WFI (Water for Injection)
- Misura dell'ossigeno residuo nei processi. -
Installazione
Installazione
-
Caratteristica
Sensore amperometrico digitale igienico
con la massima stabilità di misura su diversi
cicli di sterilizzazione disponibile in due campi di misura -
Campo di misura
Sensore standard: Da 0 a 60 mg/l, da 0 a 600 %SAT, da 0 a 1200 hPa, da 0 a 100 Vol%
Sensore di tracce: Da 0 a 10 mg/l, da 0 a 120 %SAT, da 0 a 250 hPa, da 0 a 25 Vol% -
Principio di misura
Principio di misura
-
Design
Design
-
Materiale
Asta del sensore: Acciaio inossidabile 1.4435 (AISI 316L)
Guarnizione di processo: FKM (USP<87>, <88> Classe VI e FDA)
Guarnizione di processo per versioni Ex: FKM (non conforme a FDA)
Guarnizioni/O-ring: EPDM (USP<87>, <88> Classe VI e FDA), FKM
(FDA)
Guaina asta: acciaio inossidabile 1.4435 (AISI 316L) o
Titanio o Hastelloy
Strato di copertura della membrana: Silicone (USP<87>, <88> Classe VI e FDA) -
Dimensione
Diametro: 12 mm (0,47 pollici)
Lunghezza asta: 120, 160, 220, 320, 420 mm
(4,72, 6,30, 8,66, 12,60 e 16,54 pollici) -
Temperatura di processo
da -5 a 135 °C (23 to 275 °F)
-
Pressione di processo
Da 1 a 12 bar abs (da 14,5 a 174 psi)
-
Sensore di temperatura
NTC 22k
-
Connessione
Testa di connessione induttiva e senza contatto con tecnologia Memosens 2.0
-
Protezione in ingresso
IP 68
-
Certificazioni aggiuntive
Certificazioni aggiuntive
Sensore di conducibilità digitale
Memosens CLS21E
Memosens CLS21E è un robusto sensore di conducibilità per tutte le applicazioni con acqua a conducibilità media. Assicura valori misurati precisi e affidabili per un monitoraggio ottimale della qualità. Resistente alla corrosione e con un'elevata stabilità meccanica, questo sensore offre il vantaggio di una lunga vita operativa. Grazie alla tecnologia digitale Memosens 2.0, CLS21E abbina la massima integrità di processo e di dati a un funzionamento semplice. Facilita la manutenzione predittiva e rappresenta la base ideale per i servizi IIoT.
-
Principio di misura
Conduttivo
-
Applicazione
Acqua di superficie + acqua
Acque reflue
Industria di processo
Separazione dei media
Acqua industriale -
Caratteristica
Sensore di conducibilità digitale a 2 elettrodi
-
Campo di misura
k=1: da 10 µS/cm a 20 mS/cm
-
Principio di misura
Cella di conducibilità conduttiva con elettrodi in grafite
-
Design
Cella di conducibilità a 2 elettrodi con elettrodi disposti in parallelo
-
Materiale
Asta del sensore: PES
Elettrodi: grafite -
Dimensione
Diametro: 24 mm (0,94 pollici)
Lunghezza: 61 mm (2,40 pollici) -
Temperatura di processo
Da -20 a 135 °C a 3,5 bar ass
(da -4 a 275 °F a 50 psi) -
Pressione di processo
17 bar ass a 20 °C
(246 psi a 68 °F) -
Sensore di temperatura
Pt1000
-
Certificazione Ex
ATEX, CSA, NEPSI, EAC Ex, IECEx, INMETRO
-
Connessione
Attacco al processo: DN25, DN40, G1, NPT 1"
Connessione al sensore: Induttivo, testa di connessione digitale con tecnologia Memosens 2.0 -
Protezione in ingresso
IP68
Cavo di misura digitale
CYK10
CYK10 garantisce il collegamento impermeabile dei sensori Memosens al trasmettitore. Il suo accoppiamento induttivo non è influenzato dalla corrosione dei contatti e garantisce l'isolamento galvanico del trasmettitore. Dimenticare lunghezze limitate del cavo, potenziali d'interferenza o umidità e assicuratevi una trasmissione del segnale completamente sicura e affidabile.
-
Principio di misura
Potenziometrico
-
Applicazione
Cavo di misura per la trasmissione digitale induttiva e senza contatto dei segnali di misura
-
Installazione
Testa a innesto induttiva per sensori digitali con tecnologia Memosens e morsettiera a filo o spina M12 da collegare al trasmettitore
-
Caratteristica
Testa a innesto induttiva per sensori digitali con tecnologia Memosens e morsettiera a filo o spina M12 da collegare al trasmettitore
-
Campo di misura
Cavo ad alta impedenza non necessario
-
Design
Attacco a baionetta facile da gestire per collegare sensori digitali con tecnologia Memosens e testa ad innesto
Nessun contatto aperto, resistente all'umidità. -
Materiale
Schermatura del cavo: TPE
Scatola di giunzione: alluminio -
Dimensione
Diametro: 6,3 mm (0,25 pollici)
Fori: 2x2 anime, coppie intrecciate
Lunghezza: fino a circa 100 m (328 ft) -
Temperatura di processo
da -25 a 135 °C (da -13 a 277 °F)
-
Pressione di processo
max. 50 bar/725 psi a 135 °C/275 °F.
-
Sensore di temperatura
Per sensori digitali con testa a innesto induttivo con e senza sensore di temperatura
-
Certificazione Ex
ATEX II 1G Ex ia IIC T3/T4/T6
FM, CSA IS Cl.1 Div 1 Gr. A-D
ATEX, NEPSI II 3G Ex nL IIC
TIIS -
Protezione in ingresso
IP68
-
Certificazioni aggiuntive
Disponibile anche in versione SIL approvata dal TÜV
-
Principio di misura
Sensore ORP / Redox
-
Applicazione
Cavo di misura per la trasmissione digitale, a principio induttivo e senza contatti dei segnali di misura.
-
Installazione
Testina induttiva per sensori digitali con tecnologia Memosens e capicorda o attacco M12 per il collegamento al trasmettitore.
-
Caratteristica
Testa a innesto induttiva per sensori digitali con tecnologia Memosens e morsettiera a filo o spina M12 da collegare al trasmettitore
-
Design
Attacco a baionetta facile da gestire per collegare sensori digitali con tecnologia Memosens e testa ad innesto
Nessun contatto aperto, resistente all'umidità. -
Materiale
Schermatura del cavo: TPE
Scatola di giunzione: alluminio -
Dimensione
Diametro: 6,3 mm (0,25 pollici)
Fori: 2x2 anime, coppie intrecciate
Lunghezza: fino a circa 100 m (328 ft) -
Temperatura di processo
da -25 a 135 °C (da -13 a 277 °F)
-
Sensore di temperatura
Per sensori digitali con testa a innesto induttivo con e senza sensore di temperatura
-
Certificazione Ex
ATEX II 1G Ex ia IIC T3/T4/T6
FM, CSA IS Cl.1 Div 1 Gr. A-D
ATEX, NEPSI II 3G Ex nL IIC
TIIS -
Certificazioni aggiuntive
Disponibile anche in versione SIL approvata dal TÜV
-
Principio di misura
Conduttivo
-
Applicazione
Cavo di misura per la trasmissione digitale induttiva e senza contatto dei segnali di misura
-
Installazione
Testa a innesto induttiva per sensori digitali con tecnologia Memosens e morsettiera a filo o spina M12 da collegare al trasmettitore
-
Caratteristica
Testa a innesto induttiva per sensori digitali con tecnologia Memosens e morsettiera a filo o spina M12 da collegare al trasmettitore
-
Design
Attacco a baionetta facile da gestire per collegare sensori digitali con tecnologia Memosens e testa ad innesto
Nessun contatto aperto, resistente all'umidità. -
Materiale
Schermatura del cavo: TPE
Scatola di giunzione: alluminio -
Dimensione
Diametro: 6,3 mm (0,25 pollici)
Fori: 2x2 anime, coppie intrecciate
Lunghezza: fino a circa 100 m (328 ft) -
Temperatura di processo
da -25 a 135 °C (da -13 a 277 °F)
-
Sensore di temperatura
Per sensori digitali con testa a innesto induttivo con e senza sensore di temperatura
-
Certificazione Ex
ATEX II 1G Ex ia IIC T3/T4/T6
FM, CSA IS Cl.1 Div 1 Gr. A-D
ATEX, NEPSI II 3G Ex nL IIC
TIIS -
Certificazioni aggiuntive
Disponibile anche in versione SIL approvata dal TÜV
-
Principio di misura
Misura amperometrica dell'ossigeno
-
Applicazione
Cavo di misura per la trasmissione digitale induttiva e senza contatto dei segnali di misura
-
Installazione
Testa a innesto induttiva per sensori digitali con tecnologia Memosens e morsettiera a filo o spina M12 da collegare al trasmettitore
-
Caratteristica
Testa a innesto induttiva per sensori digitali con tecnologia Memosens e morsettiera a filo o spina M12 da collegare al trasmettitore
-
Design
Attacco a baionetta facile da gestire per collegare sensori digitali con tecnologia Memosens e testa ad innesto
Nessun contatto aperto, resistente all'umidità. -
Materiale
Schermatura del cavo: TPE
Scatola di giunzione: alluminio -
Dimensione
Diametro: 6,3 mm (0,25 pollici)
Fori: 2x2 anime, coppie intrecciate
Lunghezza: fino a circa 100 m (328 ft) -
Temperatura di processo
-25 .... 135 °C (-13 .... 277 °F)
-
Sensore di temperatura
Per sensori digitali con testa a innesto induttivo con e senza sensore di temperatura
-
Certificazione Ex
ATEX II 1G Ex ia IIC T3/T4/T6
FM, CSA IS Cl.1 Div 1 Gr. A-D
ATEX, NEPSI II 3G Ex nL IIC
TIIS -
Certificazioni aggiuntive
Disponibile anche in versione SIL approvata dal TÜV
-
Principio di misura
Cloro libero
-
Applicazione
Cavo di misura per la trasmissione digitale induttiva e senza contatto dei segnali di misura
-
Caratteristica
Testa a innesto induttiva per sensori digitali con tecnologia Memosens e morsettiera a filo o spina M12 da collegare al trasmettitore
-
Design
Attacco a baionetta facile da gestire per collegare sensori digitali con tecnologia Memosens e plug-head
Nessun contatto aperto, resistente all'umidità. -
Materiale
Schermatura del cavo: TPE
Scatola di giunzione: alluminio -
Dimensione
Diametro: 6,3 mm (0,25 pollici)
Fori: 2x2 anime, coppie intrecciate
Lunghezza: fino a circa 100 m (328 ft) -
Temperatura di processo
da -25 a 135 °C (da -13 a 277 °F)
-
Sensore di temperatura
Per sensori digitali con testa a innesto induttivo con e senza sensore di temperatura
-
Certificazioni aggiuntive
Disponibile anche in versione SIL approvata dal TÜV