Prova la ricerca per parole chiave, numero d'ordine, codice prodotto o numero di serie, per es. "CM442" o "Informazione tecnica"
Per avviare la ricerca, digitare almeno 2 caratteri.
  • Storia
Soluzione SWAS Compact per il monitoraggio dell'acqua di alimentazione delle caldaie

SWAS Compact: monitoraggio affidabile dei cicli acqua/vapore

Soluzione a ingombro ridotto pronta all'uso per il monitoraggio preciso della qualità dell'acqua di alimentazione durante la generazione di vapore

71546525
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
Prezzo dopo la configurazione nel carrello

Questo prodotto non è disponibile per il mercato italiano

Trasmettitore a 4 canali
Liquiline CM444

Il trasmettitore Liquiline CM444 permette di collegare fino a 4 sensori Memosens a scelta tra oltre 12 parametri di misura. Offre il riconoscimento automatico dei sensori, un'espandibilità flessibile e ricambi standardizzati con tutti gli altri dispositivi della piattaforma Liquiline. Con i suoi ingressi, uscite, controllori e moduli matematici, potete anche controllare sistemi di pulizia o pompe di dosaggio. La Heartbeat Technology vi aiuta a trovare l'equilibrio ideale tra la disponibilità del punto di misura e i costi di manutenzione.

Filter specifications
Measuring / Application task
  • Principio di misura

    Potenziometrico

  • Applicazione

    Regolatore modulare a 4 fili
    Multicanaler: Da 1 a 4 canali digitali per il protocollo Memosens
    Multiparametro: pH, redox, ISFET, conducibilità induttiva e conduttiva, ossigeno disciolto, nitrati e torbidità
    4 sensori collegabili in qualsiasi combinazione
    Funzionalità modulare espandibile in qualsiasi momento
    Plug and play per moduli e sensori

  • Caratteristica

    Robusta custodia in plastica
    Tutte le applicazioni in area sicura

  • Design

    Da 2 a 4 ingressi Memosens, da 2 a 8 uscite in corrente
    Allarmrelay, 4 relè, scheda SD per aggiornamento software e copia e incolla del setup.

  • Materiale

    Base della custodia PC-FR: Guarnizione custodia: EPDM

  • Dimensione

    237 x 194 x 194 x 162 mm
    9.33 x 7.64 x 6.38 pollici

  • Temperatura di processo

    da -20 a 55 °C (da 0 a 130 °F)

  • Protezione in ingresso

    IP66 / IP 67

  • Ingresso

    da 1 a 4x Ingresso digitale Memosens
    2x da 0/4 a 20mA Ingresso opzionale
    2 a 4x Ingresso digitale opzionale

  • Uscita / comunicazione

    Da 2 a 8x Uscite in corrente da 0/4 a 20 mA, relè
    4x, ProfibusDP, Modbus RS485, Modbus TCP, Ethernet.

  • Certificazioni aggiuntive

    EAC, cCSAus

  • Principio di misura

    Sensore ORP / Redox

  • Applicazione

    Regolatore modulare a 4 fili
    Multichannel: Da 1 a 4 canali digitali per il protocollo Memosens
    Multiparametro: pH, redox, ISFET, conducibilità induttiva e conduttiva, ossigeno disciolto, nitrati e torbidità
    4 sensori collegabili in qualsiasi combinazione
    Funzionalità modulare espandibile in qualsiasi momento
    Plug and play per moduli e sensori

  • Caratteristica

    Robusta custodia in plastica
    Tutte le applicazioni non Ex

  • Design

    Da 2 a 4 ingressi Memosens, da 2 a 8 uscite in corrente
    Allarme relè 4x, scheda SD per aggiornamento software e copia e incolla del setup.

  • Materiale

    Base della custodia: PC-FR
    Guarnizione della custodia: EPDM

  • Dimensione

    237 x 194 x 194 x 162 mm
    9.33 x 7.64 x 6.38 pollici

  • Temperatura di processo

    da -20 a 55 °C (da 0 a 130 °F)

  • Protezione in ingresso

    IP66 / IP 67

  • Ingresso

    da 1 a 4x Ingresso digitale Memosens
    2x da 0/4 a 20mA Ingresso opzionale
    2 a 4x Ingresso digitale opzionale

  • Uscita / comunicazione

    Da 2 a 8x Uscite in corrente da 0/4 a 20 mA, relè
    4x, ProfibusDP, Modbus RS485, Modbus TCP, Ethernet.

  • Certificazioni aggiuntive

    EAC, cCSAus

  • Principio di misura

    Conduttivo

  • Applicazione

    Regolatore modulare a 4 fili
    Multichannel: Da 1 a 4 canali digitali per il protocollo Memosens
    Multiparametro: pH, redox, ISFET, conducibilità induttiva e conduttiva, ossigeno disciolto, nitrati e torbidità
    4 sensori collegabili in qualsiasi combinazione
    Funzionalità modulare espandibile in qualsiasi momento
    Plug and play per moduli e sensori

  • Caratteristica

    Robusto alloggiamento in plastica
    Tutte le applicazioni non Ex

  • Design

    Da 2 a 4 ingressi Memosens, da 2 a 8 uscite in corrente
    Allarme relè, 4 relè, scheda SD per aggiornamento software e copia e incolla del setup.

  • Materiale

    Base della custodia: PC-FR
    Housing seal: EPDM

  • Dimensione

    237 x 194 x 194 x 162 mm
    9.33 x 7.64 x 6.38 pollici

  • Temperatura di processo

    da -20 a 55 °C (da 0 a 130 °F)

  • Protezione in ingresso

    IP66 / IP 67

  • Ingresso

    da 1 a 4x Ingresso digitale Memosens
    2x da 0/4 a 20mA Ingresso opzionale
    2 a 4x Ingresso digitale opzionale

  • Uscita / comunicazione

    Da 2 a 8x Uscite in corrente da 0/4 a 20 mA, relè
    4x, ProfibusDP, Modbus RS485, Modbus TCP, Ethernet.

  • Certificazioni aggiuntive

    EAC, cCSAus

  • Principio di misura

    Misura amperometrica dell'ossigeno

  • Applicazione

    Regolatore modulare a 4 fili
    Multicanale: Da 1 a 4 canali digitali per il protocollo Memosens
    Multiparametro: pH, redox, ISFET, conducibilità induttiva e conduttiva, ossigeno disciolto, nitrati e torbidità
    4 sensori collegabili in qualsiasi combinazione
    Funzionalità modulare espandibile in qualsiasi momento
    Plug and play per moduli e sensori

  • Caratteristica

    Custodia in plastica robusta
    Tutte le applicazioni non Ex

  • Design

    Da 2 a 4 ingressi Memosens, da 2 a 8 uscite in corrente
    Allarme relè, 4 relè, scheda SD per aggiornamento software e copia e incolla del setup.

  • Materiale

    Base dell'alloggiamento: Guarnizione custodia PC-FR
    Custodia: EPDM

  • Dimensione

    237 x 194 x 194 x 162 mm
    9.33 x 7.64 x 6.38 pollici

  • Temperatura di processo

    da -20 a 55 °C (da 0 a 130 °F)

  • Ingresso

    da 1 a 4x Ingresso digitale Memosens
    2x da 0/4 a 20mA Ingresso opzionale
    2 a 4x Ingresso digitale opzionale

  • Uscita / comunicazione

    Da 2 a 8x Uscite in corrente da 0/4 a 20 mA, relè
    4x, ProfibusDP, Modbus RS485, Modbus TCP, Etherne

  • Certificazioni aggiuntive

    EAC, cCSAus

  • Principio di misura

    Cloro libero

  • Applicazione

    Regolatore modulare a 4 fili
    Multichannel: Da 1 a 4 canali digitali per il protocollo Memosens
    Multiparametro: pH, redox, ISFET, conducibilità induttiva e conduttiva, ossigeno disciolto, nitrati e torbidità
    4 sensori collegabili in qualsiasi combinazione
    Funzionalità modulare espandibile in qualsiasi momento
    Plug and play per moduli e sensori

  • Caratteristica

    Robusta custodia in plastica
    Tutte le applicazioni non Ex

  • Design

    Da 2 a 4 ingressi Memosens, da 2 a 8 uscite in corrente
    Allarme relè, 4 relè, scheda SD per aggiornamento software e copia e incolla del setup.

  • Materiale

    Base della custodia: Guarnizione della custodia PC-FR
    Housing seal: EPDM

  • Dimensione

    237 x 194 x 194 x 162 mm
    9.33 x 7.64 x 6.38 pollici

  • Temperatura di processo

    da -20 a 55 °C (da 0 a 130 °F)

  • Ingresso

    da 1 a 4x Ingresso digitale Memosens
    2x da 0/4 a 20mA Ingresso opzionale
    2 a 4x Ingresso digitale opzionale

  • Uscita / comunicazione

    Da 2 a 8x Uscite in corrente da 0/4 a 20 mA, relè
    4x, ProfibusDP, Modbus RS485, Modbus TCP, Ethernet.

  • Certificazioni aggiuntive

    EAC, cCSAus

  • Principio di misura

    Diffusione luce a raggio singolo

  • Applicazione

    Regolatore modulare a 4 fili
    Multicanale: Da 1 a 4 canali digitali per il protocollo Memosens
    Multiparametro: pH, redox, ISFET, conducibilità induttiva e conduttiva, ossigeno disciolto, nitrati e torbidità
    4 sensori collegabili in qualsiasi combinazione
    Funzionalità modulare espandibile in qualsiasi momento
    Plug and play per moduli e sensori

  • Caratteristica

    Robusto alloggiamento in plastica
    Tutte le applicazioni non Ex

  • Design

    Da 2 a 4 ingressi Memosens, da 2 a 8 uscite in corrente
    Allarme relè, 4 relè, scheda SD per aggiornamento software e copia e incolla del setup.

  • Materiale

    Base della custodia: PC-FR
    Guarnizione della custodia: EPDM

  • Dimensione

    237 x 194 x 194 x 162 mm
    9.33 x 7.64 x 6.38 pollici

  • Temperatura di processo

    da -20 a 55 °C (da 0 a 130 °F)

  • Protezione in ingresso

    IP66 / IP 67

  • Ingresso

    da 1 a 4x Ingresso digitale Memosens
    2x da 0/4 a 20mA Ingresso opzionale
    2 a 4x Ingresso digitale opzionale

  • Uscita / comunicazione

    Uscite in corrente da 2 a 8x 0/4 a 20 mA, relè
    4x, ProfibusDP, Modbus RS485, Modbus TCP, Ethernet.

  • Certificazioni aggiuntive

    EAC, cCSAus

  • Principio di misura

    Sensore ultrasonoro

  • Applicazione

    Regolatore modulare a 4 fili
    Multichannel: Da 1 a 4 canali digitali per il protocollo Memosens
    Multiparametro: pH, redox, ISFET, conducibilità induttiva e conduttiva, ossigeno disciolto, nitrati e torbidità
    4 sensori collegabili in qualsiasi combinazione
    Funzionalità modulare espandibile in qualsiasi momento
    Plug and play per moduli e sensori

  • Caratteristica

    Robusto alloggiamento in plastica
    Tutte le applicazioni non Ex

  • Design

    Da 2 a 4 ingressi Memosens, da 2 a 8 uscite in corrente
    Allarme relè 4x, scheda SD per aggiornamento software e copia e incolla del setup.

  • Materiale

    Base della custodia: Guarnizione custodia PC-FR
    Custodia: EPDM

  • Dimensione

    237 x 194 x 194 x 162 mm
    9.33 x 7.64 x 6.38 pollici

  • Temperatura di processo

    da -20 a 55 °C (da 0 a 130 °F)

  • Protezione in ingresso

    IP66 / IP 67

  • Ingresso

    da 1 a 4x Ingresso digitale Memosens
    2x da 0/4 a 20mA Ingresso opzionale
    2 a 4x Ingresso digitale opzionale

  • Uscita / comunicazione

    Da 2 a 8x Uscite in corrente da 0/4 a 20 mA, relè
    4x, ProfibusDP, Modbus RS485, Modbus TCP, Ethernet.

  • Certificazioni aggiuntive

    EAC, cCSAus

  • Principio di misura

    Potenziometrico / ISE

  • Caratteristica

    Robusto alloggiamento in plastica
    Tutte le applicazioni non Ex

  • Design

    Da 2 a 4 ingressi Memosens, da 2 a 8 uscite in corrente
    Allarmrelay, 4 relè, scheda SD per aggiornamento software e copia e incolla del setup.

  • Temperatura di processo

    da -20 a 55 °C (da 0 a 130 °F)

  • Applicazione

    Regolatore modulare a 4 fili
    Multicanale: Da 1 a 4 canali digitali per il protocollo Memosens
    Multiparametro: pH, redox, ISFET, conducibilità induttiva e conduttiva, ossigeno disciolto, nitrati e torbidità
    4 sensori collegabili in qualsiasi combinazione
    Funzionalità modulare espandibile in qualsiasi momento
    Plug and play per moduli e sensori

  • Uscita / comunicazione

    Da 2 a 8x Uscite in corrente da 0/4 a 20 mA, relè
    4x, ProfibusDP, Modbus RS485, Modbus TCP, Ethernet.

  • Ingresso

    da 1 a 4x Ingresso digitale Memosens
    2x da 0/4 a 20mA Ingresso opzionale
    2 a 4x Ingresso digitale opzionale

Sensore di pH digitale
Memosens CPS11E

Memosens CPS11E è la versione multifunzione digitale per processi stabili. Misura in modo affidabile anche in range di pH estremi o in aree pericolose. Grazie alla tecnologia digitale Memosens 2.0, il sensore di pH resiste all'umidità e consente la taratura in laboratorio, aumentando la sicurezza del processo e semplificando il funzionamento. La potenziata capacità di memorizzazione dei dati di taratura e dei dati di processo fornisce la base perfetta per la manutenzione predittiva. Progettato per una lunga durata e una bassa manutenzione, Memosens CPS11E offre il miglior rapporto qualità-prezzo.

Filter specifications
Measuring / Application task
  • Principio di misura

    Potenziometrico

  • Applicazione

    Monitoraggio a lungo termine e controllo dei limiti nei processi con condizioni stabili
    Trattamento dell'acqua e delle acque reflue

  • Caratteristica

    Elettrodo di pH digitale per applicazioni standard nella tecnologia di processo e ambientale con giunzione ad anello in PTFE repellente allo sporco e sensore di temperatura integrato

  • Campo di misura

    Applicazione A
    - pH: da 1 a 12
    Applicazione B
    - pH: da 0 a 14
    Applicazione F
    - pH: da 0 a 10

  • Principio di misura

    Elettrodo compatto in gel con giunzione ad anello in PTFE

  • Design

    Tutte le lunghezze d'asta con sensore di temperatura
    Tecnologia avanzata a gel

  • Materiale

    Stelo del sensore: vetro per il processo
    Elemento di misurazione ORP: platino o oro
    Piombo metallico: Ag/AgCl
    Apertura: giunzione PTFE ad anello
    O-ring: FKM
    Accoppiamento di processo: PPS rinforzato con fibra di vetro
    Targhetta: ossido metallico ceramico

  • Dimensione

    Diametro: 12 mm (0,47 pollici)
    Lunghezza asta: 120, 225, 360 e 425 mm
    (4,72, 8,86, 14,17 e 16,73 pollici)

  • Temperatura di processo

    Applicazione A: da -15 a 80 °C (da 5 a 176 °F)
    Applicazione B: da 0 a 135 °C (da 32 a 275 °F)
    Applicazione F: da 0 a 70 °C (da 32 a 158 °F)

  • Pressione di processo

    Applicazioni A e B:
    da 0,8 a 17 bar (da 11,6 a 246,5 psi) assoluti
    Applicazione F:
    da 0,8 a 7 bar (da 11,6 a 101,5 psi) assoluti

  • Sensore di temperatura

    NTC 30K

  • Certificazione Ex

    Con approvazioni ATEX, IECEx, CSA C/US, NEPSI, Japan Ex e INMETRO per l'uso in
    aree pericolose Zona 0, Zona 1 e Zona 2

  • Connessione

    Testa di connessione induttiva e digitale con tecnologia Memosens 2.0

  • Protezione in ingresso

    IP68

  • Certificazioni aggiuntive

    Certificazioni aggiuntive

Sensore di ossigeno digitale
Memosens COS22E

Essendo pienamente conforme a FDA e USP, Memosens COS22E è adatto ad applicazioni igieniche e sterili. Il sensore vanta bassi requisiti di manutenzione e garantisce stabilità a lungo termine, anche in caso di sterilizzazioni frequenti. La versione per la misura di tracce protegge i prodotti, i processi e le apparecchiature dell'impianto dagli effetti dell'ossigeno. Grazie alla tecnologia digitale Memosens 2.0, COS22E offre una grande capacità di archiviazione dei dati di taratura e di processo, base ideale per la manutenzione predittiva e un funzionamento efficiente.

Filter specifications
Measuring / Application task
  • Principio di misura

    Misura amperometrica dell'ossigeno

  • Applicazione

    Le applicazioni tipiche sono:
    - Prodotti farmaceutici e biotecnologia: controllo di processo nella produzione di enzimi, controllo dei preparati di coltura
    .
    - Trattamento dell'acqua: acqua di alimentazione delle caldaie, WFI (Water for Injection)
    - Misura dell'ossigeno residuo nei processi.

  • Installazione

    Installazione

  • Caratteristica

    Sensore amperometrico digitale igienico
    con la massima stabilità di misura su diversi
    cicli di sterilizzazione disponibile in due campi di misura

  • Campo di misura

    Sensore standard: Da 0 a 60 mg/l, da 0 a 600 %SAT, da 0 a 1200 hPa, da 0 a 100 Vol%
    Sensore di tracce: Da 0 a 10 mg/l, da 0 a 120 %SAT, da 0 a 250 hPa, da 0 a 25 Vol%

  • Principio di misura

    Principio di misura

  • Design

    Design

  • Materiale

    Asta del sensore: Acciaio inossidabile 1.4435 (AISI 316L)
    Guarnizione di processo: FKM (USP<87>, <88> Classe VI e FDA)
    Guarnizione di processo per versioni Ex: FKM (non conforme a FDA)
    Guarnizioni/O-ring: EPDM (USP<87>, <88> Classe VI e FDA), FKM
    (FDA)
    Guaina asta: acciaio inossidabile 1.4435 (AISI 316L) o
    Titanio o Hastelloy
    Strato di copertura della membrana: Silicone (USP<87>, <88> Classe VI e FDA)

  • Dimensione

    Diametro: 12 mm (0,47 pollici)
    Lunghezza asta: 120, 160, 220, 320, 420 mm
    (4,72, 6,30, 8,66, 12,60 e 16,54 pollici)

  • Temperatura di processo

    da -5 a 135 °C (23 to 275 °F)

  • Pressione di processo

    Da 1 a 12 bar abs (da 14,5 a 174 psi)

  • Sensore di temperatura

    NTC 22k

  • Connessione

    Testa di connessione induttiva e senza contatto con tecnologia Memosens 2.0

  • Protezione in ingresso

    IP 68

  • Certificazioni aggiuntive

    Certificazioni aggiuntive

Sensore di conducibilità digitale
Memosens CLS15E

Memosens CLS15E è ideale per la misura della conducibilità in applicazioni con bassi campi di misura, come l'acqua di alimentazione delle caldaie e la pulizia dei chip. Il sensore di conducibilità a contatto effettua misure precise e affidabili anche in aree pericolose. CLS15E si avvale della tecnologia digitale Memosens 2.0 e offre una grande capacità di memorizzazione dei dati di taratura, regolazione e processo. Facilita la manutenzione predittiva e rappresenta la base ideale per i servizi IIoT.

Filter specifications
Measuring / Application task
  • Principio di misura

    Conduttivo

  • Applicazione

    Misura nella gamma di acqua pura e ultrapura
    Monitoraggio degli scambiatori di ioni
    Osmosi inversa
    Distillazione e pulizia dei trucioli

  • Caratteristica

    Sensore di conducibilità digitale a 2 elettrodi

  • Campo di misura

    k=0,01: da 0,04 a 20 µS/cm
    k=0,1: da 0,10 a 200 µS/cm

  • Principio di misura

    Cella di conducibilità conduttiva con elettrodi in acciaio inox elettrolucidati

  • Design

    Cella di conducibilità a 2 elettrodi con elettrodi disposti coassialmente, elettrolucidati

  • Materiale

    Elettrodo: acciaio inossidabile 1.4435
    Albero dell'elettrodo: PES

  • Dimensione

    Diametro dell'elettrodo: 16 mm (0,63 pollici)
    Lunghezza dell'elettrodo: circa 55 mm (2,17 pollici)

  • Temperatura di processo

    Filettato con cavo fisso:
    -20 a 100 °C (-4 a 212 °F)
    Filettato con testa a innesto:
    -20 a 120 °C (-4 a 248 °F)
    Sterilizzazione: max. 140 °C (284 °F) per 30 minuti

  • Pressione di processo

    13 bar a 20 °C (188 psi a 68 °F) assoluti
    2 bar a 120 °C (14 psi a 248 °F) assoluti

  • Sensore di temperatura

    Pt1000

  • Certificazione Ex

    ATEX, NEPSI, CSA, IECEx, INMETRO, EAC Ex

  • Connessione

    Processo: 1/2" e 3/4" NPT, Clamp 1 1/2"
    Connessione sensore: Induttivo, testa di connessione digitale con tecnologia Memosens 2.0

  • Protezione in ingresso

    IP68

  • Certificazioni aggiuntive

    Certificazione di taratura della cella costante e della temperatura, certificazione del materiale 3.1

Cavo di misura digitale
CYK10

CYK10 garantisce il collegamento impermeabile dei sensori Memosens al trasmettitore. Il suo accoppiamento induttivo non è influenzato dalla corrosione dei contatti e garantisce l'isolamento galvanico del trasmettitore. Dimenticare lunghezze limitate del cavo, potenziali d'interferenza o umidità e assicuratevi una trasmissione del segnale completamente sicura e affidabile.

Filter specifications
Measuring / Application task
  • Principio di misura

    Potenziometrico

  • Applicazione

    Cavo di misura per la trasmissione digitale induttiva e senza contatto dei segnali di misura

  • Installazione

    Testa a innesto induttiva per sensori digitali con tecnologia Memosens e morsettiera a filo o spina M12 da collegare al trasmettitore

  • Caratteristica

    Testa a innesto induttiva per sensori digitali con tecnologia Memosens e morsettiera a filo o spina M12 da collegare al trasmettitore

  • Campo di misura

    Cavo ad alta impedenza non necessario

  • Design

    Attacco a baionetta facile da gestire per collegare sensori digitali con tecnologia Memosens e testa ad innesto
    Nessun contatto aperto, resistente all'umidità.

  • Materiale

    Schermatura del cavo: TPE
    Scatola di giunzione: alluminio

  • Dimensione

    Diametro: 6,3 mm (0,25 pollici)
    Fori: 2x2 anime, coppie intrecciate
    Lunghezza: fino a circa 100 m (328 ft)

  • Temperatura di processo

    da -25 a 135 °C (da -13 a 277 °F)

  • Pressione di processo

    max. 50 bar/725 psi a 135 °C/275 °F.

  • Sensore di temperatura

    Per sensori digitali con testa a innesto induttivo con e senza sensore di temperatura

  • Certificazione Ex

    ATEX II 1G Ex ia IIC T3/T4/T6
    FM, CSA IS Cl.1 Div 1 Gr. A-D
    ATEX, NEPSI II 3G Ex nL IIC
    TIIS

  • Protezione in ingresso

    IP68

  • Certificazioni aggiuntive

    Disponibile anche in versione SIL approvata dal TÜV

  • Principio di misura

    Sensore ORP / Redox

  • Applicazione

    Cavo di misura per la trasmissione digitale, a principio induttivo e senza contatti dei segnali di misura.

  • Installazione

    Testina induttiva per sensori digitali con tecnologia Memosens e capicorda o attacco M12 per il collegamento al trasmettitore.

  • Caratteristica

    Testa a innesto induttiva per sensori digitali con tecnologia Memosens e morsettiera a filo o spina M12 da collegare al trasmettitore

  • Design

    Attacco a baionetta facile da gestire per collegare sensori digitali con tecnologia Memosens e testa ad innesto
    Nessun contatto aperto, resistente all'umidità.

  • Materiale

    Schermatura del cavo: TPE
    Scatola di giunzione: alluminio

  • Dimensione

    Diametro: 6,3 mm (0,25 pollici)
    Fori: 2x2 anime, coppie intrecciate
    Lunghezza: fino a circa 100 m (328 ft)

  • Temperatura di processo

    da -25 a 135 °C (da -13 a 277 °F)

  • Sensore di temperatura

    Per sensori digitali con testa a innesto induttivo con e senza sensore di temperatura

  • Certificazione Ex

    ATEX II 1G Ex ia IIC T3/T4/T6
    FM, CSA IS Cl.1 Div 1 Gr. A-D
    ATEX, NEPSI II 3G Ex nL IIC
    TIIS

  • Certificazioni aggiuntive

    Disponibile anche in versione SIL approvata dal TÜV

  • Principio di misura

    Conduttivo

  • Applicazione

    Cavo di misura per la trasmissione digitale induttiva e senza contatto dei segnali di misura

  • Installazione

    Testa a innesto induttiva per sensori digitali con tecnologia Memosens e morsettiera a filo o spina M12 da collegare al trasmettitore

  • Caratteristica

    Testa a innesto induttiva per sensori digitali con tecnologia Memosens e morsettiera a filo o spina M12 da collegare al trasmettitore

  • Design

    Attacco a baionetta facile da gestire per collegare sensori digitali con tecnologia Memosens e testa ad innesto
    Nessun contatto aperto, resistente all'umidità.

  • Materiale

    Schermatura del cavo: TPE
    Scatola di giunzione: alluminio

  • Dimensione

    Diametro: 6,3 mm (0,25 pollici)
    Fori: 2x2 anime, coppie intrecciate
    Lunghezza: fino a circa 100 m (328 ft)

  • Temperatura di processo

    da -25 a 135 °C (da -13 a 277 °F)

  • Sensore di temperatura

    Per sensori digitali con testa a innesto induttivo con e senza sensore di temperatura

  • Certificazione Ex

    ATEX II 1G Ex ia IIC T3/T4/T6
    FM, CSA IS Cl.1 Div 1 Gr. A-D
    ATEX, NEPSI II 3G Ex nL IIC
    TIIS

  • Certificazioni aggiuntive

    Disponibile anche in versione SIL approvata dal TÜV

  • Principio di misura

    Misura amperometrica dell'ossigeno

  • Applicazione

    Cavo di misura per la trasmissione digitale induttiva e senza contatto dei segnali di misura

  • Installazione

    Testa a innesto induttiva per sensori digitali con tecnologia Memosens e morsettiera a filo o spina M12 da collegare al trasmettitore

  • Caratteristica

    Testa a innesto induttiva per sensori digitali con tecnologia Memosens e morsettiera a filo o spina M12 da collegare al trasmettitore

  • Design

    Attacco a baionetta facile da gestire per collegare sensori digitali con tecnologia Memosens e testa ad innesto
    Nessun contatto aperto, resistente all'umidità.

  • Materiale

    Schermatura del cavo: TPE
    Scatola di giunzione: alluminio

  • Dimensione

    Diametro: 6,3 mm (0,25 pollici)
    Fori: 2x2 anime, coppie intrecciate
    Lunghezza: fino a circa 100 m (328 ft)

  • Temperatura di processo

    -25 .... 135 °C (-13 .... 277 °F)

  • Sensore di temperatura

    Per sensori digitali con testa a innesto induttivo con e senza sensore di temperatura

  • Certificazione Ex

    ATEX II 1G Ex ia IIC T3/T4/T6
    FM, CSA IS Cl.1 Div 1 Gr. A-D
    ATEX, NEPSI II 3G Ex nL IIC
    TIIS

  • Certificazioni aggiuntive

    Disponibile anche in versione SIL approvata dal TÜV

  • Principio di misura

    Cloro libero

  • Applicazione

    Cavo di misura per la trasmissione digitale induttiva e senza contatto dei segnali di misura

  • Caratteristica

    Testa a innesto induttiva per sensori digitali con tecnologia Memosens e morsettiera a filo o spina M12 da collegare al trasmettitore

  • Design

    Attacco a baionetta facile da gestire per collegare sensori digitali con tecnologia Memosens e plug-head
    Nessun contatto aperto, resistente all'umidità.

  • Materiale

    Schermatura del cavo: TPE
    Scatola di giunzione: alluminio

  • Dimensione

    Diametro: 6,3 mm (0,25 pollici)
    Fori: 2x2 anime, coppie intrecciate
    Lunghezza: fino a circa 100 m (328 ft)

  • Temperatura di processo

    da -25 a 135 °C (da -13 a 277 °F)

  • Sensore di temperatura

    Per sensori digitali con testa a innesto induttivo con e senza sensore di temperatura

  • Certificazioni aggiuntive

    Disponibile anche in versione SIL approvata dal TÜV