Misura di alte temperature in una SRU / processo Claus
Precisione e affidabilità in condizioni di processo difficili
La temperatura interna dei reattori durante la reazione dello zolfo deve essere monitorata costantemente e con precisione per evitare il fermo dell'impianto e ottimizzare il consumo energetico.

Vantaggi
Elevata precisione a temperature molto alte
Corretta mappatura della temperatura
Migliore protezione del pozzetto termometrico contro le forze meccaniche
Durata più lunga del gruppo termometro e dei suoi componenti
La sfida
Questa applicazione è altamente corrosiva e combina numerosi fenomeni ad alta temperatura. È così estremamente complessa da gestire e richiede il ricorso a un fornitore con lunga esperienza e conoscenze specifiche per la progettazione e l'installazione. La misurazione precisa a lungo termine della temperatura combinata con l'elevata resistenza meccanica e termica dello strumento è fondamentale per garantire l'integrità degli impianti e l'ottimizzazione del processo.
La nostra soluzione
Viene utilizzata una versione del termometro per alta temperatura iTHERM FlameLine TAF12D,inclusi un pozzetto termometrico in ceramica, TC tipo B, R, S, e altre modifiche tecniche.