Cura completa delle vostre applicazioni di sicurezza
Rete di trasporto del calore in buone mani
VWS Pipeline-Control è responsabile della manutenzione e della disponibilità delle installazioni del proprio cliente Warmtebedrijf Rotterdam. Le condutture trasportano acqua calda agli operatori delle reti di teleriscaldamento che la distribuiscono a loro volta a migliaia di abitazioni nell'area di Rotterdam. VWS Pipeline-Control lavora a stretto contatto con Endress+Hauser sulla manutenzione dei propri circuiti di sicurezza.

Vantaggi principali
Il piano di manutenzione e i test di verifica funzionale regolari in loco assicurano una maggiore sicurezza e disponibilità di processo dei sistemi di sicurezza strumentati
Nella città di Rotterdam viene fornita una quantità sufficiente di acqua calda
Report dettagliati e approfonditi prontamente disponibili
Garantire la sicurezza, prevenire i danni e salvaguardare l'ambiente
La sicurezza è un aspetto fondamentale in VWS Pipeline-Control. Con centinaia di chilometri di condutture nei Paesi Bassi, i gas o i liquidi vengono trasportati in aree sia urbane sia rurali. Qualsiasi modifica alle specifiche di prodotto o alla capacità rischia di danneggiare le condutture e mettere potenzialmente in pericolo le persone. È dunque estremamente importante disporre di un piano di manutenzione ottimale.
Al fine di assicurare il raggiungimento di un Livello di integrità della sicurezza (SIL dall'inglese Safety Integrity Level) richiesto del circuito di sicurezza, tutti gli strumenti all'interno del circuito di sicurezza devono essere verificati tempestivamente e con una valutazione adeguata. La valutazione differisce a seconda del requisito di applicazione e viene definita come un test di verifica funzionale completo oppure come un test di verifica parziale.
Sono stati eseguiti dei test di verifica funzionali in tre luoghi diversi, nei quali sono stati testati complessivamente 22 circuiti SIL. Un circuito SIL di carico comprende 2 trasmettitori di pressione, PLC e una pompa (rating 1oo2). Un circuito SIL di uscita comprende 3 trasmettitori di pressione, PLC e una pompa (rating 2oo3), come mostrato nella figura.