L'ottimizzazione del consumo di vapore è un'esigenza costante nel settore delle utility. Oltre a dover monitorare con attenzione l'acquisizione e l'utilizzo del vapore in quanto importante fattore di costo, i gestori degli impianti devono anche verificare che il vapore sia al 100% saturo e secco per massimizzare il trasferimento di calore ai processi chiave e, al contempo, proteggere gli scambiatori di calore, le tubazioni e la strumentazione dall'umidità e dai picchi di pressione. Le tecnologie e le competenze di Endress+Hauser permettono di soddisfare queste molteplici esigenze.
Fatti principali
90%
Attraverso i tradizionali DP e vortex la frazione secca si coporta un ulteriore errore di misura del 5% in volume e massa e una perdita di energia del 10%. (L'immagine a destra mostra il 90% di vapore umido visto attraverso un oblò, mentre la condensa si muove sulla parete del tubo.)
Punti di misura chiave nel consumo di vapore

Misura accurata e affidabile di tutte le variabili di processo
In qualsiasi processo industriale, l'uso efficiente del vapore dipende dalla possibilità di misurare e monitorare con precisione una serie di parametri.
La nostra expertise nel settore
Offrendo una gamma completa di strumenti di misura per tutte le variabili di processo inerenti al vapore, quali portata, pressione, temperatura, analisi e livello, Endress+Hauser permette un'applicazione efficiente del calore generato dal vapore nei processi.
- Rilevamento del vapore umido e misura della frazione secca con un calcolo di massa ed energia del vapore, eseguito con il misuratore di portata a vortici multivariabile Proline Prowirl F 200
- Monitoraggio della pressione di alimentazione con sensori come Cerabar M PMP51
- Controllo della temperatura di alimentazione del vapore con la robusta linea di termometri a resistenza Pt100 Omnigrad (TR15 e TH15) con connessione a saldare
- Determinazione della qualità della condensa con la famiglia di sensori di torbiditàTurbimax, o con i sensori di conducibilità Condumax, per stabilire se la condensa possa essere riutilizzata per ridurre i costi delle sostanze chimiche

Protezione degli scambiatori di calore e dei prodotti
Gli scambiatori di calore possono essere soggetti a infiltrazioni, e il conseguente contatto diretto con il vapore presenta rischi sia per il personale che per i prodotti.
La nostra expertise nel settore
Le tecnologie di Endress+Hauser consentono non solo di proteggere più efficacemente gli scambiatori di calore, ma anche di intervenire rapidamente in caso di guasti.
- Determinazione di eventuali rotture delle superfici di trasferimento del calore con l'uso di sensori Turbimax per la verifica della torbidità della condensa
- Massima disponibilità e riduzione delle perdite di produzione con individuazione immediata dei problemi
- Controllo della frazione secca all'ingresso dello scambiatore di calore per ridurre il rischio di danni dovuti ai colpi d'ariete

Verifica dell'efficienza degli scambiatori di calore
L'efficienza degli scambiatori di calore può essere compromessa sia dai depositi di magnetite o di altri materiali sul lato vapore, sia dall'accumulo di prodotto degenerato sul lato prodotto, con un impatto considerevole sull'efficienza dei costi.
La nostra expertise nel settore
Endress+Hauser Memograph M offre un energy & application data manager per il monitoraggio e la visualizzazione in tempo reale dei consumi e delle prestazioni energetiche degli scambiatori di calore.
- Monitoraggio in tempo reale delle prestazioni degli scambiatori di calore
- Rilevamento rapido del deterioramento dell'efficienza degli scambiatori di calore
- Ottimizzazione degli interventi per la massima efficienza e affidabilità della produzione
.jpg)
Verifica delle misure di energia
Per i gestori degli impianti nel settore delle utility, è estremamente importante che le misure usate per determinare l'efficienza del consumo di vapore siano affidabili.
La nostra expertise nel settore
Endress+Hauser offre Energy Measurement Proving Service, un servizio studiato per verificare e confermare la precisione delle misure di efficienza dei consumi di vapore. Oltre a controllare tutti i componenti del circuito di misura dell'energia e a fornire raccomandazioni chiare su come migliorare la precisione delle misure, i nostri specialisti possono eseguire operazioni di taratura e verifica on-site dei dispositivi da campo evitando o riducendo al minimo le interruzioni del processo.
- Precisione garantita delle misure relative al vapore nell'intero circuito di misura dell'energia
- Ottimizzazione del consumo e della qualità del vapore per una maggiore efficienza produttiva
- Riduzione dei tempi di fermo e aumento della sicurezza grazie all’identificazione precoce dei problemi
Vantaggi
La profonda conoscenza della gestione energetica e delle utility e le vostre sfide quotidiane sono il fulcro della nostra offerta di prodotti e servizi per il vapore. Offriamo un portfolio completo di strumentazione di misura precisa e affidabile per tutte le variabili di processo, oltre a servizi e soluzioni che offrono la massima trasparenza, garantendo la conformità agli standard di gestione energetica e ambientale. Scegliete Endress+Hauser per un consumo del vapore sicuro, disponibile, trasparente ed efficiente.
Fatti principali
5 ... 15%
tipici valori di risparmio energetico grazie alle soluzioni complete di monitoraggio dell’energia
Fatti principali
24/7
sicurezza operativa durante l’intero ciclo di vita del sistema a vapore
Fatti principali
> 60
anni di esperienza nel settore utility
Come possiamo aiutarvi
Offrendo soluzioni affidabili per diverse necessità, dalla misura precisa del consumo di vapore alla determinazione dei principali KPI di efficienza, Endress+Hauser è il partner ideale per la gestione ottimale del vapore. La nostra gamma completa di strumenti di misura e sistemi di monitoraggio garantisce che il vapore arrivi ai processi completamente saturo e secco, a vantaggio di un trasferimento efficiente del calore e della sicurezza ottimale delle apparecchiature.
- Misure corrette per garantire un equilibrio accurato tra massa ed energia nel sistema a vapore, con compensazione in linea della frazione secca mediante l'impiego di una tecnologia bifilare
- La strumentazione Endress+Hauser con funzioni integrate di diagnostica, verifica e monitoraggio (Heartbeat Technology) permette di rispettare le norme sulla gestione dell'energia (ISO 50001) e la gestione ambientale (ISO 140001)
- Misura diretta del vapore umido e secco compensato secondo gli standard internazionali (IAPWS- IF97/ASME)
- Misura diretta del vapore umido e secco compensato secondo gli standard internazionali IAPWS- IF97/ASME
- Verificate e migliorate l’efficienza con il monitoraggio dell’energia trasmessa al processo